Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rodina BOS R090K

K dispozícii v:

43 Verzie

Robustné kockové senzory červeného svetla s variabilným dosahom vďaka širokému lúču, malému lúču a veľkému dosahu s krytím IP67.

  • Zavedený štandardný dizajn v robustnej konštrukcii snímača

  • variabilný dosah a vysoký rozsah detekcie vďaka "širokému lúču" (optimalizovanému pre nerovnomerné objekty), "malému lúču" (vylepšená detekcia malých častí) a "veľkému dosahu" (dosah až 1 meter)

  • rýchle a jednoduché nastavenie citlivosti vďaka potenciometru

  • Flexibilná prevádzka vďaka nekomplikovanému prepínaniu NC/NO

  • Široká škála aplikácií vďaka integrácii všetkých kľúčových princípov snímača

  • Stupeň krytia IP67

Dostupnosť

43 Verzie

Objednávkový kód
Cena Princíp optickej činnosti Rozmer Rozhranie Rozsah Typ svetla Pripojenie Typ svetla
Činnosti
90.41 EUR
Retroreflective sensor 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...5 m LED Red light Connector, M8x1, 4-pin LED Red light
104.26 EUR
Diffuse sensor 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 20...350 mm LED Red light Connector, M8x1, 4-pin LED Red light
78.52 EUR
Diffuse sensor 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 50...150 mm LED Red light Connector, M8x1, 4-pin LED Red light
104.26 EUR
Diffuse sensor 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 20...350 mm LED Red light Connector, M8x1, 3-pin LED Red light
90.41 EUR
Retroreflective sensor 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...5 m LED Red light Connector, M8x1, 3-pin LED Red light
115.62 EUR
Through-beam sensor 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED Red light Connector, M8x1, 3-pin LED Red light
115.62 EUR
Through-beam sensor 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...20 m LED Red light Connector, M8x1, 4-pin LED Red light
78.52 EUR
Diffuse sensor 10.7 x 43.5 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...1000 mm LED Infrared Connector, M8x1, 4-pin LED Infrared
90.41 EUR
Retroreflective sensor 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP: NO/NC 0...5 m LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
88.82 EUR
Diffuse sensor 10.7 x 32.7 x 19.5 mm PNP NO/NC 0...1000 mm LED Infrared Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m, PVC LED Infrared
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať