Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rodina BOS R020K

K dispozícii v:

16 Verzie

Kubické miniatúrne senzory pre aplikácie s extrémne obmedzeným inštalačným priestorom

  • Najvyššia presnosť detekcie objektov

  • Dobre viditeľný, jasne definovaný svetelný lúč

  • Potlačenie pozadia nastaviteľné až do 150 mm

  • Kompletný rad so všetkými funkčnými princípmi

Dostupnosť

16 Verzie

Objednávkový kód
Cena Princíp optickej činnosti Rozmer Rozhranie Rozsah Typ svetla Pripojenie Typ svetla
Činnosti
136.99 EUR
Diffuse sensor 7.7 x 32.5 x 13.5 mm PNP: normally open (NO) 1...150 mm LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
108.15 EUR
Diffuse sensor 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: normally open (NO) 1...60 mm LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
106.09 EUR
Diffuse sensor 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: normally open (NO) 1...30 mm LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
130.81 EUR
Through-beam sensor 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: normally open (NO) 0...2 m LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
130.81 EUR
Through-beam sensor 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: normally closed (NC) 0...2 m LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
106.09 EUR
Diffuse sensor 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: normally closed (NC) 1...30 mm LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
106.09 EUR
Diffuse sensor 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: normally open (NO) 1...30 mm LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
94.76 EUR
Retroreflective sensor 7.7 x 26.8 x 13.5 mm NPN: normally open (NO) 0...3 m LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
94.76 EUR
Retroreflective sensor 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: normally open (NO) 0...3 m LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
96.82 EUR
Retroreflective sensor 7.7 x 26.8 x 13.5 mm PNP: normally closed (NC) 0...3 m LED Red light Cable, 2.00 m, PVC LED Red light
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať