Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rodina BOS R254K

K dispozícii v:

11 Verzie

Inteligentné optoelektronické senzory s monitorovaním stavu a IO-Link

  • Monitorovanie stavu

  • Rozhranie IO-Link

  • Ďalšie funkcie: rôzne prevádzkové režimy, dokonca aj na detekciu náročných objektov

  • Odolnosť voči náročným podmienkam prostredia (Ecolab, IP69K)

  • Senzor monitoruje sám seba a svoje okolie: teplota, vlhkosť, vibrácie, sklon, znečistenie, funkčná rezerva

Dostupnosť

11 Verzie

Objednávkový kód
Cena Princíp optickej činnosti Rozmer Rozhranie Rozsah Typ svetla Pripojenie Typ svetla
Činnosti
197.39 EUR
Diffuse sensor 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analog, current: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
30...250 mm Laser Red light Connector, M12x1-Male, 4-pin Laser Red light
135.8 EUR
Retroreflective sensor 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analog, current: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
8 m LED Red light Connector, M12x1-Male, 4-pin LED Red light
104.82 EUR
Through-beam sensor (receiver) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analog, current: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
0...20 m Red light Connector, M12x1-Male, 4-pin Red light
104.82 EUR
Through-beam sensor (Emitter) 20.4 x 60.3 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Analog, current: 4…20 mA
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
0 mm...20 m LED Red light Connector, M12x1-Male, 4-pin LED Red light
197.39 EUR
Diffuse sensor 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
30...500 mm Laser Red light Connector, M12x1-Male, 4-pin Laser Red light
160.41 EUR
Diffuse sensor 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
10...250 mm LED Red light M12x1-Male, 4-pin LED Red light
185.14 EUR
Diffuse sensor 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
30...500 mm LED Red light Connector, M12x1-Male, 4-pin LED Red light
123.42 EUR
Through-beam sensor (receiver) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
0...70 m Laser Red light Connector, M12x1-Male, 4-pin Laser Red light
123.42 EUR
Through-beam sensor (Emitter) 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link: 1.1
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
0...70 m Laser Red light Connector, M12x1-Male, 4-pin Laser Red light
197.39 EUR
Retroreflective sensor 20.4 x 62.7 x 49.5 mm IO-Link 1.1
Pin 4: Push-pull NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC
0...8 m Laser Red light Connector, M12x1-Male, 4-pin Laser Red light
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať