Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Senzory s kubickým indukčným faktorom 1

K dispozícii v:

8 Verzie

Rodina snímačov s indukčným faktorom 1 detekuje všetky kovy s rovnakou spínacou vzdialenosťou bez redukčného faktora, je odolná voči magnetickému poľu pre prevádzku bez rušenia a zaujme inovatívnou koncepciou puzdra s optimálnou viditeľnosťou displejov z takmer akéhokoľvek uhla.

  • Redukčný faktor 1
  • Odolný voči magnetickému poľu
  • Flexibilná inštalácia vďaka otočnému aktívnemu povrchu
  • Dobre viditeľný prevádzkový a funkčný displej

Dostupnosť

8 Verzie

Objednávkový kód
Cena Rozmer Rozhranie Rozsah Spínacia frekvencia Materiál puzdra Pripojenie Ďalšie funkcie
Činnosti
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: normally open (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Connector, M12x1-Male, 4-pin Factor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: normally open (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Connector, M12x1-Male, 4-pin Factor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: normally closed (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Connector, M12x1-Male, 4-pin Factor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm PNP: normally closed (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Connector, M12x1-Male, 4-pin Factor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: normally open (NO) 20 mm 300 Hz PA 12 Connector, M12x1-Male, 4-pin Factor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: normally open (NO) 40 mm 300 Hz PA 12 Connector, M12x1-Male, 4-pin Factor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: normally closed (NC) 40 mm 300 Hz PA 12 Connector, M12x1-Male, 4-pin Factor 1
59.48 EUR
40 x 40 x 66 mm NPN: normally closed (NC) 20 mm 300 Hz PA 12 Connector, M12x1-Male, 4-pin Factor 1
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať