Indukčné snímače pre aplikácie odolné voči zvýšenej teplote prostredia
K dispozícii v:
31 Verzie
Spoľahlivá detekcia objektov - pri veľmi vysokých teplotách okolia: indukčné vysokoteplotné snímače
pre teploty okolia do 230 °C
Pre rôzne podmienky inštalácie: k dispozícii sú valcové a kubické vyhotovenia
Rýchla inštalácia a výmena vďaka štandardizovanému pripojeniu
Snímače a vhodné príslušenstvo z jedného zdroja
Dostupnosť
31 Verzie
|
Objednávkový kód
|
Cena | Rozmer | Rozhranie | Rozsah | Spínacia frekvencia | Materiál puzdra | Pripojenie | Ďalšie funkcie | Činnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
200.08 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 8 x 60 mm | PNP normally open (NO) | 2 mm | 600 Hz | Stainless steel | Cable, 5.0 m, PTFE | |||
|
137.78 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 8 x 55.5 mm | PNP: normally open (NO) | 2 mm | 1500 Hz | Stainless steel | Cable, 3.00 m, PTFE | |||
|
170.34 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 12 x 56 mm | PNP: normally open (NO) | 1.5 mm | 400 Hz | Stainless steel | Connector, M12x1-Male, 4-pin | |||
|
329.42 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 30 x 110 mm | PNP: normally open (NO) | 15 mm | 200 Hz | Stainless steel | Cable, 5.00 m, PTFE | |||
|
121.03 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 12 x 75 mm | PNP: normally open (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Brass, nickel-plated | Cable, 5.00 m, Silicone | |||
|
147.3 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 18 x 75.5 mm | PNP: NO/NC | 5 mm | 500 Hz | Brass, nickel-plated | Cable, 5.00 m, Silicone | |||
|
147.3 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 18 x 95.5 mm | PNP: NO/NC | 5 mm | 500 Hz | Brass, nickel-plated | Cable, 5.00 m, Silicone | |||
|
137.78 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 18 x 83 mm | PNP: NO/NC | 5 mm | 500 Hz | Brass, nickel-plated | Connector, M12x1-Male, 4-pin | |||
|
179.75 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 30 x 91.5 mm | PNP: NO/NC | 10 mm | 300 Hz | Brass, nickel-plated | Cable, 15.00 m, Silicone | |||
|
149.68 EUR
Pre individuálne ceny nás prosím kontaktujte.
|
Ø 30 x 87 mm | NPN: NO/NC | 10 mm | 200 Hz | Brass, nickel-plated | Cable, 9.00 m, Silicone |
Upraviť stĺpce
Vyberte, ktoré stĺpce sa majú zobraziť.