Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Inteligentné riešenia videnia s IO-Link

K dispozícii v:

7 Verzie

Optimalizované spracovanie obrazu a inteligentná dátová komunikácia pre moderné automatizačné systémy

IO-Link prináša revolúciu v integrácii snímačov videnia a identity do priemyselného spracovania obrazu. Štandardizovaná sieť umožňuje jednoduchú inštaláciu, centrálnu parametrizáciu a bezproblémovú integráciu do existujúcich systémov. Procesné a diagnostické údaje sa prenášajú spoľahlivo, čo výrazne zjednodušuje údržbu a monitorovanie aj v zložitých automatizačných prostrediach.

Vďaka obojsmernej komunikácii medzi snímačom a rozhraním IO-Link možno využívať inteligentné funkcie, ako je monitorovanie stavu. Táto kombinácia pokročilej technológie snímačov a inteligentného prenosu údajov ponúka flexibilné a efektívne riešenie, ktoré spĺňa rastúce požiadavky na kvalitu a prispôsobivosť vo výrobe a logistike.

Vyskúšajte, ako IO-Link posúva vaše procesy videnia na novú úroveň - pre maximálnu efektivitu a presnosť.

Dostupnosť

7 Verzie

Objednávkový kód
Cena Order Code Osvetlenie svetelného žiariča
Činnosti
1493.5 EUR
BAV003E LED white, LED red
1189.65 EUR
BVS0060 LED white, LED red
1189.65 EUR
BVS0061 LED white, LED infrared
1390.5 EUR
BVS01ZC LED white, LED red
1019.7 EUR
BVS03A7
1225.7 EUR
BVS03A9
1390.5 EUR
BVS01ZE LED white, LED infrared
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať