Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Rozbočovače IO-Link radu Entry Line

K dispozícii v:

5 Verzie

Rozbočovače snímačov/akčných členov z radu BNI Entry Line sú ideálnym riešením na začiatok používania technológie IO-Link. Presvedčia optimalizovanou koncepciou puzdra, jednoduchou manipuláciou a vysokou hospodárnosťou - ideálne pre štandardné aplikácie a decentralizované architektúry.

  • Flexibilné možnosti pripojenia:Až 16 digitálnych vstupov alebo 8 vstupov/výstupov

  • Optimalizovaný dizajn:Kompaktný, ľahký a udržateľný - v puzdre bez formy

  • Jednoduchá integrácia:Osem štandardizovaných portov M12, z ktorých štyri sú variabilne konfigurovateľné

  • Robustný a spoľahlivý:Krytie IP67 na použitie v náročných priemyselných podmienkach

  • Úspora nákladov:Efektívne škálovanie topológie siete - bez ďalších modulov zbernice

Dostupnosť

5 Verzie

Objednávkový kód
Cena Rozhranie Digitálne vstupy Digitálne výstupy Konfigurovateľné vstupy/výstupy Rozširujúci port
Činnosti
155.12 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Type 3 16x PNP yes yes
135.96 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Type 3 no
132.87 EUR
IO-Link 1.1 16x NPN, Type 3 8x NPN yes no
127.72 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Type 3 8x PNP yes no
143.17 EUR
IO-Link 1.1 16x PNP, Type 3 8x PNP yes yes
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Máte nejaké otázky alebo návrhy? Radi vám pomôžeme.

Môžete nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. Tešíme sa, že vám môžeme pomôcť.

Kontaktujte nás priamo telefonicky: +421 2 672 000 61


Balluff Slovakia s.r.o.

Balluff Slovakia s.r.o.
Mlynské nivy 73,
Bratislava - mestská časť
Ružinov 821 05

Spojte sa s nami:
[email protected]

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať