Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Riešenia Machine Vision s rozhraním USB

Vysoký výkon, technológia plug-and-play

Kamery s USB rozhraním prenášajú obrazové údaje prostredníctvom efektívnych štandardných komunikačných rozhraní, ktoré sú k dispozícii vo všetkých počítačoch. Ponúkame kamery s rozhraniami USB 2.0 alebo USB3 - ideálne pre rôzne aplikácie, či už na báze PC alebo vstavaného hardvéru.

Rozhranie USB 2.0 umožňuje nízkonákladové aplikácie v reálnom čase so strednou šírkou pásma pri nízkom zaťažení procesora, zatiaľ čo rozhranie USB 3 je vhodné najmä pre aplikácie s veľkým objemom údajov, vysokým rozlíšením alebo veľkou farebnou hĺbkou pri nepretržitej prevádzke a nízkych požiadavkách na dĺžku kábla.


Výhody

Kamery s rozhraniami USB ponúkajú mnoho výhod. Predovšetkým rozšírené používanie USB rozhrania poskytuje hlavný benefit. Bežné káble USB káble totiž zvyčajne postačujú aj pre výkonné priemyselné kamery.

  • Nízka cena
    Komponenty USB sú rozšírené a lacné - preto sú aj kamery v nižšej cenovej kategórii.

  • Dostupné príslušenstvo
    Vďaka rozšírenému používaniu USB je k dispozícii aj široké portfólio dostupného príslušenstva.

  • Jednoduchá manipulácia
    Na nastavenie kamery nie je potrebná inštalácia hardvéru špeciálneho rozhrania


Výber je na vás: USB 2.0 alebo USB3 Vision

Naše priemyselné kamery s rozhraním USB 2.0 sú malé, praktické a cenovo výhodné - a je ťažké si bez nich predstaviť lekársku techniku a mikroskopiu. Ponúkame širokú škálu rôznych vyhotovení pre rôzne aplikácie: s krytom alebo bez krytu, ako variant integrovaný na PCB doske alebo samostatná PCB doska, s digitálnymi pripojeniami, či bez nich.

Rozhranie USB 2.0 je obzvlášť vhodné pre nákladovo nenáročné aplikácie a krátku vzdialenosť medzi kamerou a vyhodnocovacou jednotkou. Podporuje šírku pásma 480 MBit/s. Pri veľmi dobrej priemyselnej kvalite kábla je možné dosiahnuť dĺžku až 8 m a pri štandardnej kvalite kábla 3,5 m. Impact Acquire SDK je jednotný ovládač pre všetky naše produkty.

Neexistuje takmer žiadny nový počítačový hardvér, ktorý by nebol vybavený rozhraním USB 3. Výhody sú zrejmé: rozhranie podporuje šírku pásma 5000 Mb/s. Vďaka maximálnej dĺžke kábla 3,5 m alebo až 8 m s výberovým káblom je USB 3 mimoriadne vhodné pre aplikácie s vysokým rozlíšením, vysokou frekvenciou snímok a krátkou vzdialenosťou medzi kamerou a vyhodnocovacou jednotkou.

S optickými káblami však možno vzdialenosť medzi kamerou a vyhodnocovacou jednotkou zvýšiť až na 100 m - cenovo dostupné riešenie, pretože USB 3 ponúka široké portfólio lacného príslušenstva na trhu.

Štandard spracovania obrazu USB3 Vision upravuje komunikáciu medzi zariadením na snímanie obrazu a aplikáciou prostredníctvom USB 3.0: definuje - podobne ako GigE Vision - transportnú vrstvu, ktorá spravuje nájdenie zariadenia (Device Detection), konfiguráciu (Register Access), prenos dát (Streaming Data) a spracovanie udalostí (Event Handling). Poskytuje tiež rozhranie pre GenICam.

Ako všetky hlavné štandardy, aj USB3 Vision je jednoznačne definovaný, pričom jeho známou výhodou je, že komponenty sa jednoducho zapoja a fungujú.


Naše produkty

Objavte naše kamery s rozhraním USB.

Všetky naše kamery s rozhraním USB sú kompatibilné so štandardmi GenICam, GenTL (výrobca) a USB3 Vision na spracovanie obrazu.

Aktívne sa podieľame na formovaní priemyselného spracovania obrazu: Vždy sme boli v popredí ako hybná sila v rôznych normalizačných výboroch - vrátane výboru USB3 Vision.


Máte nejaké otázky? Radi vám pomôžeme!
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať