Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Simulácia strojov a systémov pomocou digitálnej kópie - digital twin

Virtuálne uvedenie do prevádzky je jednoduché!

Predstavte si, že by ste mohli vytvoriť digitálnu kópiu fyzického objektu, ktorá by kopírovala jeho správanie. Či už ide o jeden stroj alebo celú výrobnú linku, digitálne kópie otvárajú priemyslu úplne nové možnosti. Pomáhajú vopred plánovať uvedenie do prevádzky, včas identifikovať problémy a prijímať závažné rozhodnutia o plánovaní, údržbe a optimalizácii ešte predtým, ako sú výrobné systémy alebo stroje skutočne k dispozícii.

advantages_in_a_circle

Výhody digitálnej kópie - digital twin

Rýchlejšie uvedenie systémov do prevádzky

advantages_in_a_circle

Lepšia kvalita výrobkov

advantages_in_a_circle

Nižšie náklady na vývoj výrobku

advantages_in_a_circle

Skrátenie času na vývoj výrobku

advantages_in_a_circle

Virtuálne uvedenie do prevádzky v priemyselnom prostredí

Používanie virtuálnych metód a nástrojov je nevyhnutné v procese vývoja priemyselných výrobných systémov (digitálny inžiniering), aby sa splnili náročné požiadavky na výkon, kvalitu a náklady pri zvyšujúcej sa úrovni automatizácie. Hlavnú úlohu zohráva najmä virtuálne uvedenie do prevádzky (VIBN).


"Digitálne kópie komponentov ponúkajú podrobný prehľad o budúcej výkonnosti vašich systémov. Tento pokročilý simulačný nástroj znižuje neistotu, zlepšuje rozhodovanie a zabezpečuje hladké a predvídateľné zavedenie nových technológií a procesov."

Dr. Philippe Komma, Product Manager


Digitálna kópia - digital twin v spoločnosti Balluff

V digitálnom modeli môžete vo virtuálnom prostredí otestovať, ako sa budú stroje správať ešte predtým, ako budú postavené. To šetrí čas a náklady a zabezpečuje, že stroje budú pri uvedení do prevádzky fungovať bezchybne bez ohľadu na to, či sa budú používať samostatne alebo v rámci výrobnej linky.

Digitálne kópie v praxi: virtuálne uvedenie snímačov RFID do prevádzky

Praktickým príkladom použitia tejto technológie je digitálna kópia komponentu na čítanie/zápis RFID Balluff BIS01E2. Spoločnosť Balluff vytvorila model, ktorý simuluje komunikáciu medzi riadiacou jednotkou a komponentom RFID. Na ovládanie digitálnej kópie možno nastaviť konfiguráciu hardvéru, ktorá spája digitálnu kópiu s PLC. Toto nastavenie zaručí, že riadiace programy vytvorené počas virtuálneho uvedenia do prevádzky sa môžu použiť v reálnej fáze bez väčších úprav alebo len s minimálnymi úpravami.

Kontakt na nás

Zaujíma vás digitálna kópia a virtuálne uvedenie do prevádzky? Naši odborníci sa s vami radi porozprávajú a poradia, ako môžete využiť výhody digitálnej kópie vo všeobecnosti a v konkrétnych aplikáciách.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať