Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Senzory
IMX991

Všetky fotoaparáty so snímačom Sony IMX991

Popis

Snímač IMX991 z Sony z radu Pregius je obrazový snímač monochrome CMOS s rozlíšením 0.3 megapixelov. Má optickú Global závierku vo formáte 1/4 a veľkosť pixelov 5 µm.

Technické vlastnosti

  • Výrobca
    Sony
  • Názov snímača
    IMX991
  • Štruktúra zariadenia
    CMOS
  • Veľkosť obrázka
    1/4
  • Počet efektívnych pixelov
    520 (H) x 656 (W)
  • Veľkosť pixelov
    5 µm
  • Rozlíšenie ADC / výstup
    12 bit -> 12 bit

Produkty

Produkt FPS* Čas expozície Spotreba energie
[W]
DR [dB] SNR [dB] Spektrálna citlivosť
EMVA 1288

BVS CA-SF5-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - - - -

BVS CA-GX0-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s - - - 57.0 51.2 -

BVS CA-SF2-0003SG

240.6 / 240.6 / 240.6 21 µs - 20 s 1.9 56.9 51.1
* Streaming / Burst Mode / Max. Streamovanie v závislosti od snímača buď s 2x2 binningom alebo decimáciou (horizontálne x vertikálne)

Sony Diagram megapixelov vs. maximálna snímková frekvencia

Megapixel (MP)
Maximálna snímková frekvencia snímača (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať