Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Senzory
MT9V034

Všetky fotoaparáty so snímačom OnSemi MT9V034

Popis

Snímač MT9V034 od OnSemi je obrazový snímač monochrome CMOS s rozlíšením 0.4 megapixelov. Má optickú Pipelined / Global závierku vo formáte 1/3 a veľkosť pixelov 6.0 µm.

Technické vlastnosti

  • Výrobca
    OnSemi
  • Názov snímača
    MT9V034
  • Štruktúra zariadenia
    CMOS
  • Veľkosť obrázka
    1/3
  • Počet efektívnych pixelov
    480 (H) x 752 (W)
  • Veľkosť pixelov
    6.0 µm
  • Rozlíšenie ADC / výstup
    10 bit -> 16 bit

Produkty

Produkt FPS* Čas expozície Spotreba energie
[W]
DR [dB] SNR [dB] Spektrálna citlivosť
EMVA 1288

BVS CA-IGC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-IGC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZC

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -

BVS CA-MLC-0004ZG

88.6 / 93 / 93 10 µs - 0.46 s 1.5 - - -
* Streaming / Burst Mode / Max. Streamovanie v závislosti od snímača buď s 2x2 binningom alebo decimáciou (horizontálne x vertikálne)

OnSemi Diagram megapixelov vs. maximálna snímková frekvencia

Megapixel (MP)
Maximálna snímková frekvencia snímača (FPS)
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať