Všeobecné podmienky vrátenia tovaru

1. Požiadavky

  • Dátum dodania je možné zdokumentovať a je v lehote 6 týždňov.

  • Vrátenie tovaru je vopred oznámené zákazníkom a schválené spoločnosťou Balluff.

  • Tovar je v originálnom balení, a teda v predajnom stave. Výrobky zabalene v zmšťovacej fólii alebo zapečatené musia byť v neotvorenom stave.

  • Tovar bol zakúpený v Slovensku.

  • Je to katalógový produkt.


2. Výnimky

Tovar bez možnosti vrátenia:

  • konfigurovateľný a na zákazku vyrobený materiál (KMAT)

  • modifikácie (MOD)

  • produkty na mieru

  • bezpečnostné výrobky

  • lepiace etikety, vo všeobecnosti výrobky, ktoré majú obmedzenú trvanlivosť


3. Všeobecné podmienky

  • Bez predchádzajúcej konzultácie so spoločnosťou Balluff a jej súhlasu sa vrátenie tovaru zamieta.

  • Prevzatie a vrátenie tovaru je vždy predmetom výhrady a bez uznania zákonnej povinnosti. Konečné posúdenie je na uvážení spoločnosti Balluff.


4. Náklady a výdavky

  • V prípade nesprávneho alebo nadmerného dodania spôsobeného spoločnosťou Balluff vám vrátime 100% hodnoty tovaru.

  • Ak sa tovar vráti z iných dôvodov v hodnote nižšej ako 150,- EUR bez DPH dobropis sa v zásade nevystaví.

  • Pri vrátení tovaru z iných dôvodov s hodnotou vyššou ako 150,- € bez DPH vraciame hodnotu tovaru zníženú o 30% spracovateľský poplatok za náklady na kontrolu a opätovné naskladnenie.

  • Náklady na dopravu a poistenie sa vo všeobecnosti uhrádzajú len za tovar v záruke.

  • Náklady a výdavky na vrátenie odmietnutého tovaru vo všeobecnosti hradí zákazník.

  • V prípade tovaru, ktorý nebolo vopred oznámený alebo schválený, si spoločnosť Balluff vyhradzuje právo účtovať vzniknuté náklady podľa aktuálne platného cenníka služieb.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať