Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

IO-Link Safety

Nový štandard pre vyššiu bezpečnosť v priemyselnej automatizácii

Automatizácia si vyžaduje maximálnu bezpečnosť a spoľahlivosť. Vďaka štandardu IO-Link Safety možno využiť výhody osvedčeného komunikačného protokolu IO-Link aj pre bezpečnostné aplikácie. Spoločnosť Balluff, ako významný poskytovateľ IO-Link riešení, rozpoznala dôležitosť bezpečnosti už v počiatočnej fáze, a preto zaviedlaSafety over IO-Linkuž v ranom štádiu. Safety over IO-Link pridáva do systému IO-Link bezpečnostné funkcie, takže bezpečnostné aj štandardné signály sa prenášajú spoločne prostredníctvom tej istej siete. Bezpečnostné signály sa integrujú priamo do existujúcej infraštruktúry IO-Link.

V tejto ceste pokračujeme aj s novým priemyselným štandardom IO-Link Safety. IO-Link Safety Master ako inovatívne rozšírenie ponúka optimálne a flexibilné bezpečnostné riešenie. IO-Link Safety Master je v súčasnosti v štádiu vývoja.

Náš bezpečnostný koncept zahŕňa stále väčší počet produktov a komponentov, ktoré pomáhajú minimalizovať nebezpečenstvo pre ľudí a stroje a bezpečne spracovávať informácie.

Čo je IO-Link Safety?

IO-Link Safety bezproblémovo integruje prenos bezpečnostných signálov do existujúcich systémov IO-Link. Umožňuje bezpečnú a spoľahlivú komunikáciu medzi bezpečnostnými zariadeniami a riadiacimi systémami, apokrýva štandardné aj kritické bezpečnostné aplikácie.IO-Link Safety Master funguje ako centrálne rozhranie alebo brána abezpečne spája rôzne komponenty systému podporujúce IO-Link s bezpečnostným riadiacim systémom.

Mnohé snímače v automatizačnej technike musia plniť kritické úlohy z hľadiska bezpečnosti, napríklad bezpečnostné svetelné závory na zabezpečenie nebezpečných zón, tlakové snímače na monitorovanie hodnôt tlaku kritických z hľadiska bezpečnosti alebo snímače polohy na zabezpečenie toho, aby sa stroj pohyboval len v bezpečnom rozsahu. Pomocou IO-Link Safety možno tieto snímače dôležité z hľadiska bezpečnosti ľahko integrovať do automatizačných systémov. IO-Link Safety zabezpečuje bezpečný prenos príslušných údajov v súlade s najvyššími štandardmi bezpečnosti. Stroje a systémy možno spoľahlivo monitorovať a chrániť, pričom bezpečnostné požiadavky sú vždy zaručené.

Výhody IO-Link Safety

IO-Link Safety spĺňa najvyššie bezpečnostné normy a zaručuje zabezpečenú komunikáciu. Tým sa výrazne znižuje riziko pre ľudí a stroje v priemysle. Vďaka technológii plug-and-play možno zariadenia IO-Link Safety rýchlo a jednoducho uviesť do prevádzky. Štandardizované konektory M12 zaručujú kompatibilitu s existujúcimi systémami.

Monitorovanie bezpečnostných zariadení v reálnom čase znamená, že poruchy možno rozpoznať a okamžite odstrániť. To prispieva k vyššej dostupnosti systému a prediktívnej údržbe. Modulárna koncepcia systému IO-Link Safety umožňuje jednoduché rozšírenie a prispôsobenie systému novým požiadavkám. IO-Link Safety Master podporuje aj pripojenie viacerých bezpečnostných zariadení na úrovni zbernice.

Vylepšené bezpečnostné funkcie v súlade s najvyššími bezpečnostnými normami
Optimalizovaná diagnostická funkcia vďaka monitorovaniu v reálnom čase
Jednoduchá inštalácia a konfigurácia vďaka technológii plug-and-play
Flexibilné bezpečnostné riešenia

Najdôležitejšie aplikácie IO-Link Safety

Aplikácie IO-Link Safety zahŕňajú predovšetkým bezpečné monitorovanie a riadenie strojov v automatizovaných výrobných systémoch a rozširujú sa do rôznych odvetví vrátane automobilového priemyslu, výroby batérií, logistiky a potravinárskeho a obalového priemyslu. Typické oblasti použitia zahŕňajú bezpečné monitorovanie spínačov núdzového zastavenia, bezpečnostných brán, svetelných závor alebo povoľovacích spínačov, ako aj integráciu bezpečnostne relevantných údajov zo snímačov a akčných členov do automatizovaných riadiacich a monitorovacích systémov.

K nadradenému zariadeniu možno pripojiť aj ďalšie štandardné komponenty IO-Link a bezpečnostné komponenty, ako napríklad signalizačné svetlo SmartLight alebo spínače núdzového zastavenia. Na splnenie vysokých bezpečnostných požiadaviek je IO-Link Safety v moderných výrobných prostrediach nevyhnutný.

Batéria: výrobná linka na anódy a katódy

Pomocou nadradeného systému IO-Link Safety možno jednoducho a centrálne pripojiť bezpečnostné komponenty, ako sú elektromagnetické blokovacie zariadenia alebo svetelné závory. Vďaka jednoduchému zapojeniu sa ušetrí nielen čas, ale aj priestor.

Batéria: nanášanie vrstiev a sušenie v peci

Elektromagnetické blokovacie zariadenia IO-Link Safety možno centrálne pripojiť k IO-Link Safety Master na zabezpečenie dverí. Vďaka zabezpečenej komunikácii end-to-end medzi bezpečnostnými komponentmi cez master až po bezpečnostnú riadiacu jednotku možno priebežne sledovať ich stav.

IO-Link Safety v priemysle 4.0: bezpečnosť sa stretáva s inteligentnou sieťou

V éreIndustry 4.0zohráva bezpečnosť ústrednú úlohu, najmä preto, že čoraz viac strojov a systémov sa inteligentne prepája do siete. VďakaIO-Link Safetysa výrobné závody spoliehajú na štandard, ktorý nielenže spĺňa najvyššie bezpečnostné požiadavky, ale zároveň ho možno dokonale integrovať do moderného, digitalizovaného výrobného prostredia. Bezproblémovým prepojením strojov, snímačov a riadiacich jednotiek vytvára IO-Link Safety základ pre bezpečnú, sieťovo prepojenú výrobu.základ pre bezpečnú, sieťovo prepojenú výrobuv ktorom možno vyhodnocovať údaje v reálnom čase a automaticky optimalizovať procesy. To umožňuje nielen vyššiu produktivitu, ale aj zvýšenú dostupnosť systému a prediktívnu údržbu - kľúčové vlastnosti modernej inteligentnej továrne.

S IO-Link Safety sa môžete spoľahnúť na budúcnosť priemyselnej bezpečnosti a zároveň optimalizovať svoje výrobné procesy. Maximálna bezpečnosť systému, jednoduchá integrácia a maximálna efektívnosť - to všetko ponúka štandard IO-Link Safety. Využite inovačnú silu spoločnosti Balluff a urobte svoje automatizačné procesy bezpečnejšími a efektívnejšími ako kedykoľvek predtým.

Máte nejaké otázky? Kontaktujte nás!
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať