Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Balluff'un Condition Monitoring Toolkit (CMTK) ile bakım stratejisinin optimizasyonu

Küresel ambalaj üreticisi, öngörücü motor izleme için Balluff teknolojisini kullanıyor

Balluff'un Condition Monitoring Toolkit (CMTK) ile bakım stratejisinin optimizasyonu

Endüstri:Ambalaj malzemeleri üretimiMüşteri:İrlanda merkezli lider küresel ambalaj malzemeleri üreticisi

Müşteri, dijitalleşme yaklaşımını temel alan yeni bir önleyici bakım stratejisi arayışındaydı. Amaç, verimli makine çalışma süresi sağlamak ve gerçek zamanlı verilere dayalı eyleme geçirilebilir içgörüler elde etmek için kritik motorları titreşim ve sıcaklık açısından izlemekti.


Durum

Oluklu ambalaj, karton ve kutu içinde torba ürünleri de dahil olmak üzere kağıt bazlı ambalaj alanında dünya çapında lider bir tedarikçi olan müşterimiz, operasyonel verimliliği artırmak için yenilikçi bakım stratejileri araştırıyordu. Titreşim ve sıcaklığın sürekli izlenmesini gerektiren iki kritik motor belirlediler. Ana hedef, proaktif karar verme sürecini mümkün kılmak ve böylece makine performansını optimize etmek için doğru verileri toplamaktı.

Karşılaşılan zorluk

Buradaki zorluk, kritik motorların titreşimi ve sıcaklığı hakkında sürekli olarak gerçek zamanlı veri sağlayabilecek kapsamlı bir izleme sistemi uygulamaktı. Müşteriler, mevcut altyapılarına kolayca entegre edilebilecek, minimum kesinti ve maksimum verimlilik sağlayacak güvenilir bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. Gelecekte izleme sistemine akış sensörlerinin eklenmesi de gerekiyordu.

Durum izleme için temel veri noktaları

Bu şekil, uygun bir durum izleme yaklaşımıyla yakalanabilecek en yaygın göstergeleri ve veri türlerini göstermektedir. İdeal olarak, potansiyel zayıflıklar ve arızalar ortaya çıkmadan çok önce, örneğin titreşimler veya sıcaklıklar izlenerek tespit edilebilir.

Çözüm

Balluff, Durum İzleme Araç Kitinin (CMTK) kurulumu ve yapılandırması dahil olmak üzere eksiksiz bir çözüm önerdi. CMTK sihirbazı, müşterinin mevcut Balluff Condition Monitoring (BCM) sensör kurulumuna önemli bir fayda sağladı ve sorunsuz entegrasyon ve kurulum sağladı.

Nasıl Çalışıyor?

  1. Kritik motorların izlenmesi:CMTK, iki kritik motorun titreşimini ve sıcaklığını sürekli olarak izleyerek 24 saat izleme sağlar.

  2. Gerçek zamanlı uyarılar:Sistem, titreşim veya sıcaklıkta bir sapma olduğunda gerçek zamanlı uyarılar üreterek anında düzeltici eylem yapılmasını sağlar.

  3. Veri toplama ve analizi:CMTK, motor davranışını izler ve kaydeder ve gerçek dünya koşullarına dayalı olarak eyleme geçirilebilir veriler üretir.

Proje ayrıca CMTK sistemine dört akış sensörü ekleyerek izleme kapasitesini daha da artırmayı planlıyor.

Ürünler & Özellikler

CMTK (Condition Monitoring Toolkit) mevcut sistemlere sorunsuz entegrasyon için tasarlanmış kapsamlı bir izleme çözümüdür. Sağlam bir yazılım paketi, çok yönlü bir ana ünite ve dört adede kadar IO-Link sensörünü bağlama yeteneği içerir, esneklik ve maksimum işlevsellik sağlar (örneğin, kolay kurulum, tak ve çalıştır, daha entegre işlevlere sahip sensörler, ...)

Bu standartlaştırılmış güçlendirme çözümü hem makine hem de proses izleme için idealdir ve farklı IO-Link sensörlerini bağlayarak yüksek esneklik sunar. Sistemin tak ve çalıştır işlevselliği, hızlı ve kolay devreye almanın yanı sıra toplanan verilerin sezgisel olarak görselleştirilmesini sağlar.


CMTK'nın temel özellikleri:

  • Yüksek esneklik:Dört adede kadar IO-Link sensörü bağlayarak özel gereksinimler için özelleştirilmiş bir izleme kurulumu sağlar.

  • Tak ve çalıştır devreye alma:Sistem kolay kurulum için tasarlanmıştır ve kullanıcıların karmaşık prosedürler olmadan verileri hızlı bir şekilde ayarlamasına ve görselleştirmeye başlamasına olanak tanır.

  • Uyarılar:CMTK, olası sorunlara karşı zamanında uyarı sağlamak için ayarlanabilir eşikler aşıldığında uyarılar verecek şekilde yapılandırılabilir.

  • Kendi kendine yeten sistem:Bulut hizmetleri ve makine kontrolünden bağımsız olarak çalışır ve entegre veri depolama işlevlerine sahiptir.

  • Uzaktan izleme:Ağ entegrasyonu, kullanıcıların sistem performansını ve verilerini herhangi bir konumdan izlemelerine olanak tanıyarak sürekli izleme ve uzaktan yönetim sağlar.

Durum İzleme Araç Kiti

Condition Monitoring Toolkit ile mevcut makine ve sistemlerin durum takibi
Daha fazlasını öğrenin


Avantajlarınız

  • Karar verme için doğru veriler:
    Gerçek verilere dayanarak harekete geçmek için güvenilir bilgiler sağlar.

  • Gelişmiş motor izleme:
    Motor davranışını sürekli olarak izler ve önemli verileri yakalar.

  • Anlık uyarılar:
    Titreşim veya sıcaklıktaki sapmalar için gerçek zamanlı uyarılar oluşturur.

  • Kolay entegrasyon:
    CMTK sihirbazı kolay kurulum ve yapılandırma sağlar.

  • Gelecekte ölçeklenebilirlik:
    Gerekirse sistemi ek sensörlerle genişletme imkanı.

Tesisimizde Endüstri 4.0 yaklaşımının uygulanması inovasyon stratejimizde önemli bir adımdır. CMTK, bakım süreçlerimizi iyileştirmemize ve verimliliği artırmamıza yardımcı olduğu için bu konuda merkezi bir rol oynamaktadır.

Werksleiter des Verpackungshersteller

Bu proje, Balluff çözümlerinin gelişmiş, durum tabanlı makine izlemeye geçişi nasıl sağladığının ve müşterilerimizin bakım stratejilerinde her zaman bir adım önde olmalarını ve operasyonel verimliliklerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamanın bir örneğidir.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.