Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Sistem durumunu izlemek için tak ve çalıştır çözümü

Durum İzleme Araç Kiti

Anahtar bilgiler

Ürün tipi

IO-Link Edge Ağ Geçidi

Değer önerisi

Sürekli durum izlemenin risksiz entegrasyonu, makinelerin ve sistemlerin kullanılabilirliğini artırır.

Uygulama alanı

Kendi kendine yeterli ve ağ bağlantılı: Bir tesisin kontrolden bağımsız bakım sistemlerinin işletilmesi ve örneğin dijital ikizler için daha büyük BT yapılarının bir parçası olarak veri sağlanması.

Makine ve sistemleri çalıştırmanın zorlukları

Endüstride karşılaşılan en büyük zorluklardan biri makinelerin, sistemlerin veya karmaşık üretim hatlarının bileşenlerindeki aşınmanın izlenmesidir. Farklı gerilimler parçalarda farklı derecelerde aşınmaya yol açar ve bu da hizmet ömürlerini etkiler. Ayrıca, çalışma ve kullanım süresi, çevre koşulları ve bakım ve servis sıklığı gibi faktörler de münferit parçalar üzerindeki yükü etkiler.

Durum izleme

Bunun temeli, otomatik veri toplama ve değerlendirme için akıllı yazılımla eşleştirilmiş yenilikçi bir donanım olan Durum İzleme Araç Kitimizdir (CMTK). Herhangi bir IO-Link sensörü, mevcut sistemlerinizi uyarlamak zorunda kalmadan sorunsuz bir şekilde bağlanabilir.

Durum izleme, en küçük değişiklikleri bile hızlı ve güvenilir bir şekilde algılar. Bu, makinelerinizin durumu hakkında her zaman bilgi sahibi olacağınız, onarımları planlayabileceğiniz ve önleyici bakım yapabileceğiniz anlamına gelir.

BCM Asistanı

BCM Assistant ile durum izleme sensörlerini sadece birkaç tıklama ile uygulamanıza göre özelleştirebilirsiniz. Hangi adımların gerekli olduğunu ve bunların uygulanmasının ne kadar kolay olduğunu kendiniz görmek için pratik örnekler kullanın.
BCM Asistanına

advantages_in_a_circle

CMTK'dan nasıl faydalanırsınız

Kullanıcı dostu yazılım

advantages_in_a_circle

Güçlü donanım

advantages_in_a_circle

Modüler genişletmeler

advantages_in_a_circle

Gizli lisans ücretleri olmadan tek seferlik ödeme

advantages_in_a_circle

Kendi kendine yeterli altyapı

CMTK, daha az veri trafiği ve mevcut sistemlerde en az kesinti için sistemlerinizin mevcut BT ve otomasyon ağlarından tamamen bağımsız olarak çalışabilir.

Tak ve çalıştır devreye alma

CMTK yapılandırma gerektirmeden hemen kullanıma hazırdır. Bireysel parametrelerle, ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde özelleştirilebilir, böylece uzun kesinti süreleri önlenir.

Özelleştirilmiş bildirimlerin konfigürasyonu

Sensör verileri belirli makine davranışlarına işaret ediyorsa bildirimleri kolayca ayarlayın ve farklı makine türleri için izleme görevleri tanımlayın.

Her türlü ölçeklenebilirlik

Tek bir dijital arayüz için ek yapılandırma çabası olmadan istediğiniz sayıda CMTK cihazını bir ağda birleştirerek sistemlerinizin yönetimini ve izlenmesini daha verimli hale getirin.

Dijital arayüzler aracılığıyla genişletilebilirlik

CMTK, verilerini yerel ağlarda veya bulut sistemlerinde işleyebilmeniz için OPC/UA ve MQTT aracılığıyla kullanılabilir hale getirir.

Çok sayıda sensörle yüksek uyumluluk

CMTK'yı istediğiniz sayıda IO-Link ve durum izleme sensörüyle birleştirerek örneğin makinelerinizin titreşimi, sıcaklığı veya basıncı hakkında izleme verileri elde edin.

Uygulamalar ve çözümler

Herhangi bir sorunuz, talebiniz veya öneriniz var mı?

Herhangi bir sorunuz var mı veya daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bizimle doğrudan iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizden haber bekliyoruz.
İletişim merkezine atla

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.