Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Basınçlı hava asla bitmez

Balluff CMTK ile DRIVR kontrollü optimizasyon

Balluff CMTK ile DRIVR kontrollü optimizasyon

Endüstri sektörü:Plastik ve kauçuk endüstrisiMüşteri:Centroplast GmbH, Almanya

Centroplast, yıllar içinde uzmanlığını sürekli olarak genişletmiş ve termoplastikleri ekstrüde etme ve yüksek kaliteli bileşenler ve montajlar üretme konusunda gurur duymaktadır.

Tanınmış bir plastik uzmanı olarak şirket sadece yüksek kaliteli yarı mamul ürünlere odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda küçük ve büyük serilerde özelleştirilmiş bitmiş parçalar da sunuyor. Burada odak noktası, müşteriye özel zorluklar ve uygulamalar için teknik açıdan sofistike çözümler geliştirmektir. Centroplast ve Balluff'un ortak noktası da tam olarak budur. Müşteri için en iyi çözümün sürekli aranması.


Durum

Centroplast, hava kompresörünün sürekli çalışmasını sağlamak için güvenli ve basit bir çözüm arıyordu. Kompresörün arızalanması durumunda üretimin durdurulması gerekeceğinden bu çözüme acilen ihtiyaç vardı. Ve bu plansız duruş süreleri, herhangi bir üretim hattındaki en kötü durum senaryosudur. Amaç, Centroplast'ta eskiyen bir kompresör için öngörücü bakım sağlamak için sensörleri kullanmak ve böylece maliyetli değiştirme alımlarından kaçınmaktı.

Görev

Birçok üretim tesisi, izleme ve kontrol için dijital arayüzlere sahip olmayan proses açısından kritik sistemlere ve makinelere sahiptir. Bu durumda, Centroplast'ta üretim süreci için kritik öneme sahip bir kompresör söz konusuydu. Tamamen yeni bir makinenin satın alınması veya özel bir sensör tabanlı kontrol çözümünün geliştirilmesi, maliyet nedenleriyle hızlı bir şekilde elendi.

Çözüm

Makinenin yenilenmesini desteklemek için, tank izleme için özel basınç sensörleri ile desteklenen Balluff'un Durum İzleme Araç Seti (CMTK) kullanıldı ve IIoT platformu DRIVR ve Google Looker'a bağlantı ile birlikte, aşınma belirtileri erken bir aşamada tespit edilebildi ve uygun önlemler başlatıldı. Bunun için klasik bir PLC'nin bağlanması veya modifiye edilmesi gerekli değildi.


Uygulama adımları

CMTK ve ilgili sensörlerin uygulanması nispeten basitti ve birkaç dakika içinde tamamlandı. Veriler, birlikte verilen IO-Link değerlendirme ünitesi kullanılarak kaydedildi ve DRIVR IIoT platformu aracılığıyla Google Looker'a iletildi. Sensörlerin kurulumu, IIoT platformunun ayarlanması ve gösterge tablolarının oluşturulması birkaç saat içinde tamamlandı, bu da kurulumun artık verimli bir şekilde izlenebileceği anlamına geliyor.

Bu neden mükemmel bir çözüm?


Balluff CMTK lehine belirleyici faktörler, geniş yüksek kaliteli sensör yelpazesi, IO-Link gibi endüstri standartları ve basit veri değerlendirmesiydi.

Diğer sensörlerin kullanılması, ağ geçidinin kurulumunda daha fazla çaba gerektirecekti. IIoT çözümü için DRIVR seçildi çünkü şeffaf maliyet yapıları sunuyor, ek kodlama olmadan doğrudan kullanılabiliyor, gelecekteki sensör verilerinin entegrasyonu için kolayca ölçeklendirilebiliyor ve önemli temel işlevlere odaklanıyor.

Google Looker'ın entegrasyonu, verilerin sezgisel ve görsel bir temsilini mümkün kıldı ve anında genel bir bakış sağladı.

Sistemin entegrasyonu kolaydı ve bize kompresörümüz hakkında değerli bilgiler sağlıyor. Bu bize daha fazla güvenlik sağlıyor ve tamamen ana işimize konsantre olmamıza olanak tanıyor. Balluff bize mükemmel destek verdi - çözümden tamamen memnunuz.


Avantajlarınız

  • Yeni ve modern çözümleri mevcut teknoloji ile birleştirmek birçok avantajı beraberinde getiriyor
  • Yeni bir makineye yatırım yapmak zorunda kalmadan genel görünümü koruyun
  • Uygun maliyetli ve etkili güçlendirme
  • Verileri doğru yorumlayarak en iyi şekilde yararlanın
  • Planlanmamış arıza sürelerini ve beklenmedik arızaları önleyin
  • Zamandan, maliyetlerden ve sinirlerden tasarruf edin


Ürünler

Dijital arayüzleri olmayan sistemlerin izlenmesi, sensör teknolojisi ve doğru IIoT platformu yardımıyla verimli ve uygun maliyetli bir şekilde gerçekleştirilebilir. Centroplast'taki uygulama örneği, Balluff'un CMTK, IIoT platformu DRIVR ve Google Looker kullanımının nasıl sorunsuz izleme ve optimize edilmiş bakım sağladığını göstermektedir.

Durum İzleme Araç Kiti

Condition Monitoring Toolkit ile mevcut makine ve sistemlerin durum takibi
Daha fazlasını öğrenin

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.