Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Esnek şekilde genişletilebilir ve modüler görüntü işleme sistemi

Akıllı özellikler sayesinde basit ölçeklenebilirlik

Akıllı özellikler sayesinde basit ölçeklenebilirlik

Endüstri sektörü:Otomotiv üretiminde kalite kontrolMüşteriQuality Automation GmbH

Quality Automation GmbH, kurulduğu 2000 yılından bu yana üretim ve imalat otomasyonu alanlarında faaliyet göstermekte ve dünya çapında en yüksek kalite standartları altında üretim verimliliği ve güvenliği sağlamaktadır. Tıp, tüketici ve otomotiv sektörlerinden şirketler Quality Automation GmbH'nin müşterileri arasında yer almaktadır.


Durum

Özellikle otomotiv sektörü gibi büyük endüstrilerdeki tedarikçilerden, çoğu zaman yüksek fiyat baskısı ile birlikte belgelenmiş, yüzde 100 kalite sağlamaları beklenmektedir. Çoğu durumda, bu ancak endüstriyel görüntü işleme ile birlikte otomasyon teknolojisinin kullanılmasıyla başarılabilir.

Zorluk

Quality Automation'ın tesislerinde farklı tipte araçlar üreten bir müşterisi, araç üretimindeki çeşitli kriterleri tipe özel olarak kontrol edebilecek bir sistem arıyordu. Daha önce kriterler hat operatörleri tarafından kontrol ediliyordu ve vardiyaya bağlı olarak değerlendirmede farklılıklar oluyordu. Vardiya sonunda bile seviyeyi korumak operatörler için yorucu oluyordu. Kriterleri kontrol ederken operatörlerin iş yükünü azaltmak için, otomatik sistem önce araç tipini belirlemek için bir barkod okumalıdır. Daha sonra türe özgü varlık kontrollerini, ölçümleri ve örüntü tanımayı gerçekleştirmelidir. Aşağıdaki sorular cevaplanmalıdır: Tüm vidalar ve contalar mevcut mu? Kablolar doğru renkte mi takılmış? Fiş bağlantıları doğru şekilde bağlanmış mı? Belirli bir flanşın aracın geri kalanına göre konumu nedir? Tek tek monte edilen bileşenlerin hizalaması nasıl? Doğru bileşen takılmış mı? Tüm farklı gereksinimler ve daha fazla özelleştirme gerektiren sorular.

Çözüm

İki görüntü işleme sistemi ile müşteri sürekli olarak yüksek düzeyde kalite güvencesi elde etmiştir. Görüntü işleme sistemleri tarafından toplanan veriler ve kusur görüntüleri bir ana sistemde saklanır. Bu, kontrol edilen kriterlerin eksiksiz bir şekilde belgelenmesini ve kusurların araç hattan ayrıldıktan çok sonra bile analiz edilebilmesini sağlar. Görüntü işleme sisteminin ölçeklenebilirliği sayesinde müşteri, kalite güvencesini daha sonraki bir tarihte diğer alanlara da genişletebilir. Genişleme, kullanılan endüstriyel kamera sayısıyla sınırlı değildir. Balluff endüstriyel kamera modüler sistemi, çok sayıda farklı sensör, filtre, lens tutucu, arayüz, muhafaza tipi ve koruma sınıfı sayesinde Kalite Otomasyonuna 80.000'e kadar farklı endüstriyel kamera kombinasyonu sağlar. Bu, olası her uygulama için doğru endüstriyel kameranın mevcut olduğu anlamına gelir.

Nasıl çalışıyor?

Varlık tespiti için ilk sistemde altı endüstriyel kamera bulunurken, ölçüm ve örüntü tanıma için ikinci sistemde dokuz kamera bulunmaktadır. Her endüstriyel kamera incelenecek bir özelliği yakalar. Her iki görüntü işleme sistemi de bir ana sistemden hangi araç tipinin denetleneceğine dair bilgi alır.

Buna göre, gerekli sınır değerler de görüntü işleme sistemlerine gönderilir. Özellikler görüntü işleme sistemleri tarafından kontrol edilir ve sonuçlar denetim pozisyonlarındaki bir izleme monitörü aracılığıyla görselleştirilir.

Sistemdeki operatör daha sonra bulunan sorunları düzeltme ve ardından görüntü işleme sistemleri tarafından tekrar kontrol ettirme seçeneğine sahiptir.


Avantajlar

Uygulamanızın en önemli özellikleri nelerdir?

  • FGPA (Alan Programlanabilir Kapı Dizisi)
  • 64 MB görüntü belleği
  • Endüstri uyumlu bağlantılar
  • Akıllı özellik: SmartFrameRecall
  • Akıllı özellik: Bant genişliği freni


Ürünler

Quality Automation, modüler görüntü işleme sistemleri için Gigabit Ethernet serisine güveniyorBVS CA-GX0 - Endüstriyel PoEVidalanabilir, endüstriyel sınıf bağlantılarla zorlu ortamlarda kullanım için ideal donanıma sahip olan bu kamera, FPGA ve görüntü belleği ile gerekli akıllı özelliklere sahiptir.

Tavsiyeler

Görüntü belleği ve bant genişliği sınırlaması veya SmartFrameRecall gibi akıllı özelliklerin kombinasyonu, görüntü kaybı olmadan tek bir sistemde birkaç endüstriyel kameranın güvenilir şekilde çalışmasını sağlar.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.