Güvenilir sensörler sayesinde esnek besleme sistemleri
Besleme teknolojisi uzmanı IFSYS, ilk günden beri Balluff'un sensör çözümlerine güveniyor
Endüstri sektörü:Otomasyon teknolojisi, besleme teknolojisiMüşteriIFSYS Integrated Feeding Systems GmbH
IFSYS, otomotiv, elektrik ve ilaç endüstrileri için yüksek kaliteli besleme sistemleri geliştirmektedir. Şirket 2006 yılında kurulduğundan beri IFSYS, IO-Link teknolojisine sahip çatal ışık bariyerleri, yakınlık anahtarları ve endüstriyel kameralar da dahil olmak üzere Balluff'un güvenilir bileşenlerine güveniyor. Bu sensör çözümleri basit entegrasyon ve esnek kişiselleştirmeye olanak tanır ve yenilikçi besleme teknolojisinin sürekli gelişimini destekler.
Durum
IFSYS, besleme teknolojisi konusunda uzmanlaşmıştır ve müşterilerinin üretim süreçlerini daha etkili hale getirmelerine yardımcı olmaktadır. Şirket, büyük vidaları işleyen sistemlerden en küçük pimler için olanlara kadar geniş bir besleme sistemi portföyüne sahiptir. IFSYS ayrıca esnek besleme sistemlerinin yanı sıra optik parça tanıma ve yapay zeka (AI) özellikli sistemler de sunmaktadır. Yenilik, kurumsal felsefenin merkezi bir bileşenidir: IFSYS, süreçlerini sürekli olarak geliştirmekte ve her zaman yeni, daha da iyi çözümler aramaktadır.
Balluff ilk günden beri bizim için güvenilir bir ortak oldu. Sensörler hızlı bir şekilde entegre edilebiliyor ve besleme sistemlerimizi sürekli olarak geliştirmek ve yeni gereksinimlere uyarlamak için ihtiyaç duyduğumuz güvenilirlik ve esnekliği sunuyor.
Sebastian Demar, Genel Müdür IFSYS
Meydan okuma
Farklı endüstrilerin yüksek taleplerini karşılamak ve kendi yenilikçi gücünü korumak için IFSYS, besleme sistemleri için son derece güvenilir ve çok yönlü bileşenlere ihtiyaç duymaktadır. Buradaki zorluk, yalnızca verimli ve hassas değil, aynı zamanda farklı uygulamalara uyum sağlayacak kadar esnek sistemler geliştirmektir. Buna ek olarak, optik tanıma ve yapay zeka gibi yeni teknolojilerin entegrasyonu, aynı zamanda yenilik ve kaliteye odaklanan ortaklarla yakın işbirliği gerektiriyor. Bu nedenle IFSYS, üretim süreçlerinin verimliliğini daha da artırmak için kolay kurulum ve hızlı özelleştirme sağlayacak çözümler arıyordu.
Çözüm
IFSYS, şirketin kuruluşundan bu yana Balluff ürünlerine güvenmektedir. İki şirket arasındaki uzun süreli ortaklık, karşılıklı güven ve yenilikçi çözümlere ortak bir odaklanma ile karakterize edilir. Balluff, IFSYS'ye besleme sistemlerinin işlevselliği için çok önemli olan yakınlık anahtarları, fotoelektrik sensörler ve endüstriyel kameralar gibi güvenilir bileşenler tedarik ediyor.
IFSYS, Balluff'un çatal ışık bariyerlerini özellikle takdir ediyor. Bu sensörler 30 ila 120 milimetre arasında çeşitli genişliklerde mevcuttur ve entegre ve standartlaştırılmış montaj delikleri sayesinde kurulumu ve ayarlanması çok kolaydır. Bu çatal ışık bariyerlerinin yeni nesli, sensörlerin uygulama aralığını önemli ölçüde genişleten bir IO-Link arayüzü ile donatılmıştır. Bu teknoloji, besleme sistemlerinin daha da hassas bir şekilde kontrol edilmesini ve izlenmesini sağlar ve üretim süreçlerinde daha fazla iyileşmeye yol açar.

Sonuç
IFSYS, BGL çatal ışık bariyerleri gibi Balluff sensörlerini kullanarak besleme sistemlerinin performansını daha da artırabilir ve müşterilerinin yüksek taleplerini karşılayabilir. Güvenilir sensörler, sistemlerin sorunsuz ve esnek çalışmasını garanti eder. Buna ek olarak, IO-Link gibi standartlaştırılmış arayüzler yeni bileşenlerin entegrasyonunu basitleştiriyor ve değişimleri önemli ölçüde hızlandırıyor.
Bu, IFSYS'nin üretimde verimliliği artırmasını ve yenilikçilik felsefesine sadık kalmasını sağladı. Balluff'un kanıtlanmış ortaklığı ve hızlı servisi sayesinde IFSYS, inovasyon hedeflerine ulaşıyor ve müşterilerine birinci sınıf, geleceğe dönük çözümler sunmaya devam ediyor.
Çatal ışık bariyerlerinin avantajları
- Verici ve alıcı tek bir muhafaza içinde ayarlanmıştır
- IO-Link üzerinden anahtarlama çıkışı ve sinyal izleme ile SIO modunda çalışma mümkündür
- Master'da veri depolama ile manuel müdahale ve bilgi olmadan cihaz değişimi
- Mekanik olarak tamamen geriye dönük uyumlu
- Entegre nabız germe
- Zorlu ortamlarda kullanım için IP67 döküm çinko gövde

Kullanılan ürünler
Metalden yapılmış standart çatal ışık bariyerleri
- Boyut
- 10 x 100 x 88 mm
- Çatal açıklığı
- 80 mm
- Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Çalışma prensibi
- Çatal sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 1.7 mm Işık çıkışı
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6 - Algılama yüzey malzemesi
- Cam, kaplamalı
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Metalden yapılmış standart çatal ışık bariyerleri
- Boyut
- 10 x 70 x 88 mm
- Çatal açıklığı
- 50 mm
- Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Çalışma prensibi
- Çatal sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 1.2 mm Işık çıkışı
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6 - Algılama yüzey malzemesi
- Cam, kaplamalı
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Standart metal çatal ışık bariyerleri
- Boyut
- 10 x 140 x 93 mm
- Çatal açıklığı
- 120 mm
- Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Çalışma prensibi
- Çatal sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 2.0 mm Işık çıkışı
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6 - Algılama yüzey malzemesi
- Cam, kaplamalı
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Metalden yapılmış standart çatal ışık bariyerleri
- Boyut
- 10 x 50 x 68 mm
- Çatal açıklığı
- 30 mm
- Arayüz
-
IO-Link-Device: 1.1.3
Push-Pull/IO-Link: NO(PNP)/NC(NPN) - Çalışma prensibi
- Çatal sensör
- Optik çalışma prensibi
- Geçiş ışınlı sensör
- Işın özelliği
- Iraksak
- Işık tipi
- LED, kırmızı ışık
- Işık bölgesi boyutu
- Ø 0.85 mm Işık çıkışı
- Bağlantı
- Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup
- Dış gövde malzemesi
-
Çinko, Döküm, kaplamalı, siyah
PUR, PA 6.6 - Algılama yüzey malzemesi
- Cam, kaplamalı
- Çalışma voltajı Ub
- 10th..30 VDC
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE