Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Net bir genel bakış için durum izleme

Verimli pencere üretimi için daha fazla veri

Net bir genel bakış için durum izleme

Endüstri sektörü:Ağaç endüstrisiMüşteri:4B AG, Hochdorf, İsviçre

4B-AG, akıllı bina zarfları konusunda İsviçre'nin önde gelen bölgesel şirketidir. Müşterilerin ek masraf yapmadan ekolojik ve güvenilir bir şekilde bina inşa edebilmeleri, yenileyebilmeleri ve konforlu bir şekilde yaşayabilmeleri için öncü cephe ve pencere çözümleri geliştirmektedir. Geleneksel bir şirket olarak, konum olarak İsviçre'ye bağlılar ve Hochdorf'ta çok çeşitli pencereler üretiyorlar.
Ancak tüm geleneğe ve ustalığa rağmen 4B, durum izleme ve kestirimci bakım alanlarında yeni teknolojilere de güveniyor.


Durum

Ahşap pencereler geleneksel ahşap işleme makineleri kullanılarak üretilmektedir. Mümkün olan en iyi kaliteyi elde etmek için freze bıçaklarının her zaman optimum durumda olması gerekir. En kötü senaryoda, tek bir kesici uçtaki herhangi bir aşınma veya hatta kırılma, ancak üretim partisi zaten işlendikten sonra fark edilir. Bu, o ana kadar üretilen tüm pencere elemanlarının yeniden işlenmesi, hatta atılması ve yeniden üretilmesi gerektiği anlamına gelebilir. Elbette bu buluş sahibinin çıkarına değildir ve çok zaman alıcı ve maliyetlidir.

Zorluk

Üretim kalitesini izlemeye yönelik bir sistemin kullanımı kolay olmalı ve aynı zamanda meydana gelebilecek sapmalar hakkında güvenilir bir veri kaynağı olmalıdır. Buradaki zorluk, bir ahşap işleme makinesindeki karmaşık süreçleri haritalayabilen bir sistem bulmaktı.

4B'nin öncelikli hedefi kalite güvencesi, ıskartaların önlenmesi ve mevcut üretim sistemine karmaşık bağlantılar olmadan maksimum kullanım kolaylığıdır. Buna ek olarak, test sistemi, kapsamlı bir şekilde yeniden eğitilmek zorunda kalmadan farklı ahşap türleri ve yapılarla da başa çıkabilmelidir. Bu, üretimde mevcut olmayan çaba ve zaman gerektirecektir.

Sistemin aynı zamanda hem sabit entegrasyon hem de mobil uygulamalar için uygun olması gerekiyordu.

Çözüm

Balluff, çeşitli gereksinimleri karşılamak için CMTK durum izleme araç seti ile birlikte BCM durum izleme sensörünü sunar. Bu sistem, titreşim, sıcaklık ve diğer çevresel koşulların basit bir şekilde izlenmesini ve görselleştirilmesini sağlar. Üstelik titreşim teknolojisi uzmanı olmanıza gerek kalmadan.

BCM durum izleme sensörü bir IO-Link arayüzüne sahiptir ve makinenizin ne durumda olduğunu öğrenmeyi mümkün olduğunca basit ve anlaşılır hale getirmek için geliştirilmiştir. Sensör size istenmeyen titreşimlerin oluşup oluşmadığını, sıcaklığın doğru olup olmadığını ve montaj konumunun hala olması gerektiği gibi olup olmadığını söyler.

Condition Monitoring Toolkit - kısaca CMTK - BCM için ideal bir antrenman partneri olduğunu kanıtlamıştır. Bu ağ geçidinde dört IO-Link bağlantı noktası ve hazır veri görselleştirme ve doğrudan gemideki BT ağlarına veri iletişimi vardır. Ortaya çıkan herhangi bir mesaj doğrudan e-posta veya durum mesajı ile iletilebilir.

Neler olup bittiğini hızlı, doğrudan ve kolayca öğrenin. CMTK burada tamamen yeni çözümler sunuyor.

Nasıl uygulandı?

Durum izleme sensörleri doğrudan işleme makinelerinin tahrik motorlarına monte edildi. Burası tam olarak planlanmamış bir duruşun en fazla çabaya neden olacağı yerdir.

Ancak sistem hayata geçirilmeden önce "iyi ve doğru" bir titreşim profilinin neye benzediğini belirlemek gerekiyordu. Bunu yapmak için veriler kaydedildi ve değerlerin seyri gözlemlendi. Takım değişikliklerinin etkisi nedir? Normal bakım neye benziyor? Ve daha da önemlisi, freze bıçağındaki kırık kesici uç gibi arızaların etkisi nedir?

Tüm bu veriler kaydedildi ve "iyi" ile "kötü" arasında bir çizgi çizmek için kullanıldı. Ortaya çıkan anormallikler ve hatta küçük, sürünen sapmalar bu şekilde tanınabilir.

Sistem, bir limit aşıldığında ve müdahale gerektiğinde operatörün e-posta ile bilgilendirileceği şekilde kuruldu.

Neler başarıldı?

Sistemin ilk başarıları çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Örneğin, profil kesicideki kırık bir kesici uç, seri üretimin sonunda değil, dakikalar içinde fark edildi. Hızlı tespit ve müdahale, büyük miktarda para tasarrufu sağladı ve takımın daha fazla hasar görmesini önledi.

Bir tahrik motoru da "bir gecede" farklı bir titreşim profili gösterdi. Ama bu nereden gelmişti? Ne olmuştu? Önlem olarak motor değiştirildikten sonra, tahrik milindeki bir bilyalı yatağın arızalı olduğu ve değiştirilmesi gerektiği ortaya çıktı. Bu durum ancak motor kontrol edildiği için zamanında tespit edilebildi. Aksi takdirde yakın gelecekte arızalanacak ve sorun çok daha büyük ve pahalı hale gelecekti.

Sistem, bu gibi başarılar sayesinde üretimde de yüksek düzeyde kabul gördü. Profil frezeleme makinesinin bir operatörü "Sensör bir şey bildiriyorsa, orada bir şey vardır!" diyor. Hassas ölçüm sonuçlarına ek olarak, sonuçların görselleştirilmesi ve limitlerin ayarlanması kolaydır.

Bu başarının bir sonucu olarak, şu anda çeşitli motorlar, fanlar ve pompalar üzerinde hızlı ve kolay bir şekilde test edilen bir mobil versiyon da geliştirilmiştir.

BCM sensörlerini ve Balluff'un CMTK Durum İzleme Araç Kitini kullanarak her zaman bir adım öndeyiz. Herhangi bir sapmayı hemen fark ediyoruz ve çok geç olmadan doğrudan tepki verebiliyoruz. Bu bize çok fazla zaman ve para tasarrufu sağlıyor.


Avantajlar

BCM sensörlerinin CMTK ile birlikte kullanılması 4B-AG için birçok avantaj sağlamıştır:

  • Sistem arızaları anında ve daha da büyümeden tespit eder
  • Sisteme entegrasyon hızlı bir şekilde tamamlandı
  • Operatörler sapmalardan e-posta veya sinyal yoluyla anında haberdar edilir
  • Cihazlar hareket halindeyken başka yerlerde neler olup bittiğini "hızlıca kontrol etmek" için de kullanılıyor
  • Sistem, optimum fiyat-performans oranıyla göz dolduruyor


Ürünler

Durum İzleme Sensörüne ve Durum İzleme Araç Kitine buradan ayrıntılı olarak göz atın:

BCM0003

Durum İzleme Sensörleri

BAV002N

Durum İzleme Araç Kiti

BCM0003

Durum İzleme Sensörleri

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Kontak Sıcaklığı
Titreşim, frekans aralığı
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-40…+80 °C
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1.3
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 4-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Stainless steel 1.4404 (316L)
IP derecesi
IP67, IP68, IP69K
Ortam sıcaklığı
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
BAV002N

Durum İzleme Araç Kiti

Veri depolama
8 GB EMMC
Prosesör
1.8 GHz / 400MHz
Çalışma belleği
2 GB RAM
Bağlantı yuvaları
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Boyut
101 x 126 x 50 mm
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin