benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Durum İzleme Araç Seti
Veri depolama
8 GB EMMC
Prosesör
1.8 GHz / 400MHz
Çalışma belleği
2 GB RAM
Bağlantı yuvaları
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu
PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81
USB: USB 2.0 Standard-A
Boyut
101 x 126 x 50 mm
Alternatif ürün
BNI00L2
Durum İzleme Araç Seti
BNI EGW-720-007-K095
kullanılabilirlik
Alternatif ürün, üretimi durdurulan üründen nasıl farklılaşıyor?
Ürünle ilgili sorularınız mı var?
Bizimle temasa geçin.
Bu ürün sayfası Türkiye için bilgiler içermektedir – Balluff Turkey Otomasyon Ticaret Limited Sirketi, Istanbul
Alternatif ürünler
|
Durduruldu
|
Önerilen alternatif
|
|
|
|
|
|
| BAV MA-NC-00025-01 | BNI EGW-720-007-K095 | |
|
1.217,15 EUR
Liste fiyatı
|
1.320,00 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Veri depolama | 8 GB EMMC | 32 GB EMMC |
|---|---|---|
| Prosesör | 1.8 GHz / 400MHz | 1.8 GHz / 400MHz |
| Çalışma belleği | 2 GB RAM | 4 GB RAM |
| Bağlantı yuvaları |
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin 4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
2x LAN: RJ45-dişi, 8-pin 4x IO-Link: M8x1-dişi, 4-pin, A-kodlu PWR: Phoenix MC1.5/2-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A |
| Boyut | 101 x 126 x 50 mm | 101 x 126 x 50 mm |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor