Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Sadece tıkırtı değil

Durum izleme sayesinde daha anlamlı veriler

Durum izleme sayesinde daha anlamlı veriler

Endüstri sektörü:Özel makine yapımı - dövme endüstrisiMüşteri:Jerko Sprühsysteme GmbH

Durum izleme sayesinde daha anlamlı veriler. Jerko Sprühsysteme GmbH Genel Müdürü Niklas Dahmen, "Bizim ve müşterilerimiz için durum izleme ve plansız makine duruşlarının önlenmesi giderek daha önemli hale geliyor" diye açıklıyor. "Bu nedenle kendimize, ek çaba sarf etmeden sistemlerimizden nasıl daha faydalı veriler toplayabileceğimizi sorduk."


Durum

Püskürtücülere ve sistemlere giden besleme, makinenin kullanılabilirliğinde önemli bir rol oynar. Burada kirlenme, aşınma veya boru tesisatındaki tıkanmalar nedeniyle arızalar meydana gelirse, sistemler durma noktasına gelir. "Amacımız, sistemleri pnömatik pistonlu pompa aracılığıyla beslerken daha faydalı veriler sağlayarak proses güvenilirliğini stabilize etmekti. Ek bilgiler daha sonra kestirimci bakım ve hedefli durum izleme için kullanılacak" diyor Dahmen.

Zorluk

Jerko Sprühsysteme, özel gereksinimlere göre dövme ve metal işleme endüstrisi için püskürtme sistemleri kurar. Her biri benzersizdir. Sistemler, küçük, elle çalıştırılan el püskürtücülerinden robotik sistemlere ve tam otomatik olarak çalışan ağır yüklerin güvenli bir şekilde taşınması için manipülatör püskürtme sistemlerine kadar çeşitlilik gösterir.

Sistemlerin planlanmamış bir şekilde durması veya arızalanması, termal olarak hassas bileşenlerin senkronize üretim sürecini önemli ölçüde kesintiye uğratacak ve yeniden başlatma sırasında yüksek maliyetlere neden olacaktır. Ve kaçınılması gereken de tam olarak budur.

Çözüm

Akıllı Otomasyon ve İzleme Sistemi (SAMS) sensörlerini kullanan bir çözümün ideal olduğu kanıtlandı. Bu yeni sensörler proses verilerinin yanı sıra sıcaklık, çalışma saatleri, strok hızı, sinyal kalitesi ve titreşim gibi işletim verilerini de kaydedip iletiyor.

"Örneğin, sinyal kalitesi makine ortamı hakkında bilgi verir; sensörler kirliyse azalır. Titreşim değeri ise mekanik olarak her şeyin yolunda olup olmadığını gösterir" diyor Dahmen ve ek fonksiyonları açıklıyor. Bu, durum izlemeyi önemli ölçüde iyileştiriyor. Ve tüm veriler standart bir "click-clack" sensöründen geliyor.

Nasıl çalışıyor?

Kullanılan BES05Y7 sensörü pistonlu pompaya monte edildi ve entegre ek fonksiyonlar sayesinde artık prosesin olması gerektiği gibi olup olmadığını güvenilir bir şekilde algılıyor.

Standart bir sensörün yapabileceğinden çok daha fazlası.

Sıcaklık hala doğru mu? Titreşim profili iyi mi yoksa aşınma belirtileri var mı? Pompa kaç strok yaptı? Bu ve diğer bilgiler IO-Link aracılığıyla kontrol sistemine iletilir ve sistemin durumu hakkında tam ve zamanında bir fikir verir. Üstelik tüm bunlar pahalı özel sensörler olmadan, sadece klasik standart sensörlerin takılacağı yerlere takılır.

Sisteme az çabayla çok sayıda faydalı veri alma hedefimiz Balluff'un desteğiyle tamamen gerçekleşti. Artık sistemlerimiz hakkında daha önce bilmediğimiz şeyleri biliyoruz ve bu da sonraki projelerde bize çok yardımcı oluyor.

Niklas Dahmen, Genel Müdür Jerko Sprühsysteme GmbH


Avantajlarınız

Yeni SAMS özellikli bileşenleri kullanmak, üretiminizde size birkaç avantaj daha sağlar:

  • Neler olduğunu bilin - sadece tık-tık değil
  • Planlanmamış duruş sürelerinin önlenmesi
  • Sistem hizmeti planlanabilir
  • Daha yüksek sistem kullanılabilirliği
  • Mevcut sistemlere basit entegrasyon


Ürünler

Mevcut IO-Link sistemi, bu işlevlerin ve avantajların kullanımını optimize etmek için akıllı standart sensör ile basitçe genişletildi.

BCM0002

Durum izleme sensörleri

BNI00HL

Profinet için ağ modülleri

BNI0072

SmartLight - LED sinyal kuleleri

BES05Y7

Endüktif yaklaşım anahtarları

BDG0291

Dijital konum göstergeleri

BCM0002

Durum izleme sensörleri

Fonksiyon
Vibration analysis in time domain
Kontak Sıcaklığı
Bağıl nem
Ortam basıncı
Titreşim, frekans aralığı
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Titreşim, ölçüm ekseni sayısı
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Kontak sıcaklığı, ölçüm aralığı
-25…+70 °C
Bağıl nem, ölçüm aralığı
5...95 %RH
Ortam basıncı, ölçüm aralığı
300…1100 hPa
Nominal çalışma voltajı Ue DC
24 V
Arayüz
IO-Link 1.1
Bağlantı
Konnektörlü kablo, M12x1-erkek, 3-kutup, 1.5 m, PUR
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404), Membran: Naylon keçeli ePTFE
IP derecesi
IP67
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
BNI00HL

Profinet için ağ modülleri

Arayüz
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
Hızlı Başlatma (FSU)
evet
Ekran
hayır
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (COM 2)
M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 5-pin
Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ)
7/8"-dişi, 5-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
16x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Akım toplamı US, sensör
9.0 A
Akım toplamı UA, aktüatör
9.0 A
Dış gövde malzemesi
Çinko döküm, nikel kaplamalı
Boyut
68 x 37.9 x 224 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
IO-Link versiyonu
1.1.3
Safety Hub Support
evet
BNI0072

SmartLight - LED sinyal kuleleri

Çalışma prensibi
Gösterge ışığı
Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Segmentler, maksimum adet
5
Önceden belirlenmiş renkler
sarı
beyaz
yeşil
Mavi
kırmızı
turuncu
yapılandırılabilir
Fonksiyon göstergesi
Yürüyen ışık Modu
Seviye Modu
Segment Modu
Flexi-Mod
Ayarlama
Fonksiyon göstergesi
Boyut
60 x 60 x 309 mm
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf, 15 µm Bakır, Ni 15 µm
Çinko döküm
Montaj
M18 vidalar
Ortam sıcaklığı
-5...50 °C
IP derecesi
IP65
Aktarım hızı
COM2 (38.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
5 ms
Proses verileri ÇIKIŞ
3 bytes
BES05Y7

Endüktif yaklaşım anahtarları

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Boyut
Ø 12 x 65 mm
Stil
M12x1
Montaj
yarı gömülü
Aralık
0.5...4 mm
Arayüz
IO-Link 1.1
Anahtarlama çıkışı
PNP/NPN/push-pull NO/NC;Push-pull NO/NC
Anahtarlama frekansı
1000 Hz
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
Algılama yüzey malzemesi
PBT
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Çalışma voltajı Ub
10th..30 VDC
Ortam sıcaklığı
-40...85 °C
IP derecesi
IP68, IP69K
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
WEEE
Ecolab
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
External Signal Blanking
Signal Delay
Signal Speed Monitor
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Çalışma prensibi
Endüktif sensör
BDG0291

Dijital konum göstergeleri

Ekran
Dijital ekran
12 characters
Şaft tipi
İçi boş şaft
Şaft çapı
20 mm
Döner çözünürlük
14000 ppr
Tekrarlama hassasiyeti
± 1 Inkrement
Maksimum doğrusalsızlık
±1°
Bağlantı
M12x1-erkek, 4-pin
Maksimum hız
600 1/min
Arayüz
IO-Link 1.1
Dış gövde malzemesi
PA 12
IP derecesi
IP69K, IP68
Secondary features
Identification
Device Discovery
Measurement Profiles
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Vibration monitoring
Inclination monitoring and installation aid
Internal temperature monitoring
Internal humidity detection
Onay/Uyumluluk
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.

Bize doğrudan telefonla ulaşın: +90 216 265 12 00


Balluff Turkey Otomasyon Tic. Ltd. Şti.

PAKPEN PLAZA
Sahrayıcedid Mah. Halk Sokak No:40 Kat:6
Kadıköy/ 34734 İSTANBUL

Lütfen bizimle iletişime geçin:
[email protected]

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin