benzer illüstrasyon
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Silver Line - Özel uygulamalar için metal kasada ağ modülleri
Arayüz
Profinet
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Yardımcı arayüzler
8x IO-Link
Port sınıfı
Tip A
Maksimum çıkış akımı
2 A
İhtiyaçlarınıza ve uygulama alanlarınıza göre kişiselleştirilmiş RFID sisteminizi bir araya getirin.
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
| BNI PG3-508-0C5-Z015 | BNI PG3-508-0C5-R015 | |
|
809,60 EUR
Liste fiyatı
|
809,60 EUR
Liste fiyatı
|
|
| Arayüz | Profinet | Profinet |
|---|---|---|
| Interface IIoT | REST API, MQTT parsed | REST API, MQTT parsed |
| Yardımcı arayüzler | 8x IO-Link | 8x IO-Link |
| Port sınıfı | Tip A | Tip A |
| Maksimum çıkış akımı | 2 A | 2 A |
| Hızlı Başlatma (FSU) | evet | evet |
| Ekran | hayır | hayır |
| Çalışma voltajı Ub | 18...30.2 VDC | 18...30.2 VDC |
| Bağlantı (COM 1) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (COM 2) | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu | M12x1-dişi, 4-pin, D-kodlu |
| Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ) | 7/8"-erkek, 5-pin | 7/8"-erkek, 5-pin |
| Bağlantı (besleme voltajı ÇIKIŞ) | 7/8"-dişi, 5-pin | 7/8"-dişi, 5-pin |
| Bağlantı yuvaları | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu | 8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu |
| Dijital girişler | 16x PNP, Tip 3 | 16x PNP, Tip 3 |
| Dijital çıkışlar | 16x PNP | 16x PNP |
| Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar | evet | evet |
| Akım toplamı US, sensör | 9.0 A | 9.0 A |
| Akım toplamı UA, aktüatör | 9.0 A | 9.0 A |
| Dış gövde malzemesi | Çinko döküm, nikel kaplamalı | Plastik |
| Boyut | 68 x 37.9 x 224 mm | 68 x 42.9 x 226 mm |
| Ortam sıcaklığı | -25...70 °C | -25...70 °C |
| IP derecesi | IP67 | IP67 |
| IO-Link versiyonu | 1.1.3 | 1.1.3 |
| Safety Hub Support | evet | evet |
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor

Endüstriyel ağ yeniden düşünüldü
Balluff'un genişletilmiş ağ portföyü, kullanıcı dostu olma ve gereksinimleriniz için doğru ürüne hızlı erişim konusunda yeni standartlar belirliyor. Geriye kalan şey iyi olan şeydir: Kalite, yenilik ve güvenilirliği temsil eden Balluff ürünleri.
Ağ bileşenlerimizin özellikle hızlı bir seçimini sunan Black, Silver, Washdown ve Safe Line ürün serilerimizi keşfedin. Üç performans sınıfı arasından sizin için doğru çözümü seçin.