Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Çevre koruma bilincimiz

Çevre koruma bilincimiz: Eylemlerimiz bütünsel ve sürdürülebilir özelliktedir

Çevre koruma bilincimiz

Sorumluluk, Balluff'un şirket olarak benimsediği temel tutumdur. Bu durum mottomuza da yansımıştır: Bugün, yarını aklımızdan çıkarmadan düşünüyor ve hareket ediyoruz. En büyük üretim tesisinden en küçük satış şubesine kadar bu konuyu sürekli olarak hayata geçiririz.

Çevrenin korunması, Balluff'un yönetim kuruluna kadar ulaşan en önemli önceliklerinden biridir. İdari direktörlerimizin sahiplendiği bu konuda, özellikle çevre sorunları bağlamında hepimize görevler düşmektedir. Müşteriler, çalışanlar, şehirler ve kasabalar gibi ilgili tüm tarafların ihtiyaçlarına odaklanmaya önem veririz.

Çevreye saygılı davranmak ve doğal kaynakları koruyacak şekilde çalışmak bizim için gayet doğal bir davranıştır. Çevre performansımızı sürekli izleyerek gelişmeye açık alanları belirler ve uygun işlemleri gerçekleştiririz. Balluff'ta kaynaklar verimli bir şekilde sağlanır ve kullanılır; enerji ve su tüketimi ve emisyonlar düzenli olarak analiz edilir ve şirket içinde minimum düzeye çekilir. Çevre dostu yönetmelik ve gereksinimlere uyum sağlarız ve genellikle ilgili şartların üzerine çıkarız.

Örneğin, tesislerimizdeki yapı teknolojisi sürekli iyileştirilir: Brezilya'daki tesisimizin üretim katındaki klima sistemi yeni ve daha verimli bir sistemle değiştirildi; ayrıca özel odalarda bağımsız klima çözümleri uygulanarak enerji tasarrufu sağlandı. Klima sisteminin optimize edilmesi, ısıtma teknolojisinin değiştirilmesi, bina teknolojisi için akıllı bir kontrol cihazı kullanımı ve Neuhausen, Veszprém ve Chengdu'daki bazı alanların aydınlatmasının LED sistemine dönüştürülmesi sayesinde enerji tüketimimiz önemli ölçüde düştü. Chengdu'daki yeni binamızda aydınlatma için sadece LED teknolojisi kullanılıyor. CO2 emisyonunu azaltmak için yenilenebilir enerjiden yararlanıyoruz: Neuhausen'de bir fotovoltaik sistem ve Veszprém'de termal güneş enerjisi sistemi kuruludur.

Neuhausen ve Chengdu tesislerimiz arasındaki nakliye işlemlerinde geri dönüşümlü ambalaj kullanıyoruz. Teslim edilen ambalaj malzemeleri ve tek yönlü kullanılan ambalajlar düzenli olarak tekrar kullanılır ve gerektiğinde karton boyutları optimize edilir. Böylece dolgu malzemesi harcamaktan kaçınırız ve kaynakların korunmasına katkıda bulunuruz.

Ulaşım konusunda da sürekli olarak çevreye duyarlı yeni çözümler üzerinde çalışıyoruz: Neuhausen'de 2015 yılında elektrikli araçlar için bir şarj istasyonu kuruldu ve bazı çalışanlar kendi girişimleriyle ortak araç kullanımına başladılar. Veszprém ve Chengdu fabrikalarındaki çalışanlarımız için servis araçları sağlandı. Ayrıca, çalışanlarımızın çevreye duyarlı davranışlarını destekleriz: Otomobilleri şirket tarafından kiralanan çalışanlarımıza, kilometre başına 120 gramdan daha düşük CO2 salınımı yapan araçlar kullandıklarında kiralama ücreti için daha yüksek bir ödeme yapılır. Ayrıca, bazı iş gezilerini tamamen ortadan kaldırmak üzere dahili toplantılar için video konferans kullanımını giderek artırıyoruz.

Şirkette çevre duyarlılığını ve sağlık konusundaki farkındalığı sürekli yüksek tutmak üzere düzenli olarak çalışanlarımızın duyarlılığını ve motivasyonunu yükseltecek çalışmalar yaparız ve çalışanların verdikleri bilgileri fikir yönetimi kapsamında değerlendiririz. Böylece her bir çalışan çevre konusunda sorumluluk üstlenir ve çevrenin korunması için gönüllü olarak çaba harcar. Balluff çalışanlarının çoğu zaten ISO 14001 onaylı çevre yönetim sistemine sahip bir tesiste çalışmaktadır. Bu kişilerin sayısını daha da artırmak için çaba harcıyoruz. Tesislerin sertifikalı olma durumundan bağımsız olarak yıllık çevre koruma hedeflerimize ulaşma konusunda kararlılık içindeyiz. Çevre politikamızın pek çok iddialı hedefi vardır: Balluff dünya çapında sabit bir ekolojik sürdürülebilirlik hedefine sahiptir. Ürünlerimizin geliştirme aşamasından ekolojik şartlarda imha edilmesine kadar süren tüm kullanım döngüsünü dikkate alırız.

Pek çok sensörümüz çevre için de hizmet vermektedir: Çok sayıda Balluff ürünü verimi artırmak veya sistem güvenliğine katkı sağlamak amacıyla yenilenebilir enerji alanında kullanılmaktadır. Uzun kullanım ömrüne sahip ürünlerimizle, müşterilerimizin girişimlerini kaynakları koruyarak büyütmelerine yardımcı oluyoruz.

İlgili konular

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.