Çok frekanslı değerlendirme birimleri
Esnek, güçlü ve kompakt
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/RFID_Multi-frequency_processors.png)
Uygun:
28 sürümleri
Sağlam BIS V değerlendirme ünitelerimiz tüm uygulamalarda hızlı veri iletimi, kısa çevrim süreleri ve yüksek veri güvenliği sağlar. Her bir değerlendirme ünitesinde aynı anda dört adede kadar okuma/yazma kafası kullanabilirsiniz. Frekans bağımsızlıkları, farklı frekansların (LF, HF ve UHF) karışık çalışmasına bile izin verir. Bu, stokta yalnızca bir tür değerlendirme biriminin tutulması gerektiği anlamına gelir ve bu da depolamayı büyük ölçüde basitleştirir. Endüstriden bağımsız kullanım için, değerlendirme ünitesi dünya çapındaki tüm yaygın veri yolu sistemleriyle de kullanılabilir.
Özel özellikler
- Dünya çapında mevcut tüm yaygın otobüs sistemleri
- Üst şapka raylarına veya profil üzerine kolay kurulum için değişken montaj konsepti
- Dört adede kadar okuma/yazma kafasının eşzamanlı çalışması için bağımsız olarak parametrelendirilebilen dört port
- Her okuma/yazma kafası, doğrudan değerlendirme ünitesi üzerindeki iki LED aracılığıyla çalışma durumunu gösterir
- LF, HF ve UHF'nin karışık çalışması mümkündür
- IO-Link özellikli sensörleri ve aktüatörleri bağlamak için entegre IO-Link ana portu
- Sağlam çinko döküm gövde sayesinde mükemmel EMC
- Hızlı kullanım için birçok yaygın kontrol üreticisinin fonksiyon modülleri
- Uygun uzaktan durum izleme için web sunucusu
- Tüm bağlantılara önden kolayca erişilebilir
28 sürümleri
sipariş kodu | Price | Arayüz | Çalışma voltajı Ub | IP derecesi | Desteklenen RFID teknolojileri | Ortam sıcaklığı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BIS00T3BIS V-6102-019-C001 |
1346.88 EUR | Profibus DP Slave | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS00U9BIS V-6110-063-C002 |
1346.88 EUR | EtherCAT | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS010PBIS V-6111-073-C003 |
1346.88 EUR | CC-Link | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM) | 0...60 °C | |
![]() BIS0122BIS V-6106-034-C004 |
1346.88 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS012EBIS V-6102-019-C101 |
1733.99 EUR | Profibus DP Slave | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS012FBIS V-6106-034-C002 |
1346.88 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS013UBIS V-6108-048-C002 |
1346.88 EUR | Profinet I/O (IRT) | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS013WBIS V-6108-048-C102 |
1733.99 EUR | Profinet I/O (IRT) | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0146BIS V-6106-034-C104 |
1733.99 EUR | Ethernet/IP | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C | |
![]() BIS0147BIS V-6110-063-C102 |
1733.99 EUR | EtherCAT | 24 V DC LPS Sınıf 2 | IP65, Konnektör ile | LF 125 kHz (BIS VL), LF 70/455 kHz (BIS C ), HF 13.56 MHz (BIS VM), UHF 860...960 MHz (BIS VU) | 0...60 °C |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.