Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

10.02.2022

3D kamera BVS 3D-RV0

Yenilikçi, güçlü ve akıllı: yeni 3D kameramız

3D kamera

Akıllı 3D kameralardan oluşan BVS 3D-RV0 ürün ailesi, düşük sistem maliyetleri, hızlı uygulama ve kullanımda yüksek derecede esneklik vaat ediyor. Kamera üzerinde entegre bir işlemci ve uygulamaya özel yazılım modülleri ile BVS 3D-RV0, bağımsız 3D görüntü işleme sunar ve bu nedenle 3D stereo sensör olarak da çok kolay bir şekilde kullanılabilir. Alma noktaları gibi işlenmiş 3B bilgiler, BVS 3D-RV0 tarafından doğrudan robot uygulamasına iletilir.

3D kamera ve 3D görüntü sensörü bir arada

BVS 3D-RV0 3D kameranın kullanımı kolaydır ve kullanımda yüksek düzeyde esneklik sunar. Yerleşik işleme yetenekleriyle, BVS 3D-RV0, çoğunlukla harici bir bilgisayara ihtiyaç duymadan herhangi bir robotik uygulamaya doğrudan entegre edilebilir. Robotların zaman ve konum tabanlı verileri gerçek zamanlı olarak oluşturmasını ve işlemesini sağlar.

Belirli uygulamalar için yazılım modülleri

Yerleşik bir yazılım paketi ile BVS 3D-RV0, bir 3D görüntü sensörü olarak çok kolay bir şekilde kullanılabilir. İsteğe bağlı yazılım paketi rc_reason, belirli görevler için daha fazla akıllı araçlar sunar. Ek olarak, entegre GigE Vision arayüzü bir PC'ye bağlantı sağlar ve böylece bir 3D kameranın esnekliğini sunar. Kamera verileri daha fazla işlenebilir ve bağımsız 3D uygulamalar oluşturulabilir.

Ego-Motion'ın yardımıyla, BVS 3D-RV0 kendi konumunu belirler ve çok düşük gecikme süreleriyle milimetre hassasiyetinde kendini yönlendirir. Titreşimlerle bile hassas ego hareketi verileri güvenilir bir şekilde oluşturulur. Sezgisel bir web arayüzü, kolay kurulum ve konfigürasyon sağlar. Birkaç BVS 3D-RV0 kamera da aynı çalışma alanında sorunsuz bir şekilde çalışabilir.

Kamera modelleri 1,2 milyona kadar 3D veri noktası kaydeder ve çözünürlüğe bağlı olarak 25 Hz'e kadar kare hızları elde eder.Robot ve kamera arasındaki iletişim için çeşitli robot arayüzleri zaten entegre edilmiştir.

Özellikler

  • Kullanıcı dostu web tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde hızlı uygulama ve kolay kullanım
  • Opsiyonel yazılım modülleri ve GigE Vision arayüzü sayesinde kullanımda yüksek esneklik
  • Yerleşik işleme ve uygulamaya özel yazılım modülleri sayesinde düşük sistem maliyetleri ve yüksek sistem güvenilirliği
  • Akıllı yazılım modülleri ile üretkenlik artışı

Çalışma alanı

Çıktı verileri

  • işlenmiş 3D bilgi: kavrama noktaları, nesne boyutları, yük taşıyıcı konumu, yük taşıyıcı dolum seviyesi

  • GigE Vision aracılığıyla kamera verileri: sol ve sağ kamera görüntüsü, derinlik görüntüsü (farklılık görüntüsü), konferans görüntüsü, hata görüntüsü

İlgili konular

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.