Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

3D yapay görme

3D Yapay Görüntü kolayca ve esnek bir şekilde kullanılabilir

3D yapay görme

3D kameralarımız sabit ve mobil robotik uygulamalar için idealdir ve kullanımda yüksek esneklik sunar. İster yüksek çözünürlüklü, ister zorlu ortamlar için veya uygulamaya özel, entegre yazılım modülleri ile olsun, 3D portföyümüz her gereksinim için doğru cevabı sunar.

En üst düzeyde veri kalitesi

Yüksek çözünürlüklü 3D stereo kamera, benzersiz derinlikli görüntü kalitesiyle etkileyicidir ve bu nedenle özellikle geniş bir çalışma alanında kullanımın yanı sıra yük taşıyıcılardan küçük nesneleri çöp kutusundan almak için de uygundur. Kameralar ve projektör üzerindeki ayarlanabilir lensler, 3D stereo kameranın istenen çalışma alanına en iyi şekilde uyarlanmasını sağlar. GigE Vision arayüzü, yazılım uygulamasında yüksek esneklik sağlar.

Özel uygulamalar için yazılım modülleri

Akıllı 3D kamera ailesi, kapsamlı bir yerleşik yazılım paketi ile donatılmıştır. Bu, verimli ve güvenilir nesne algılama, iç mekan navigasyonu ve erişim planlaması sağlar. Belirli uygulama senaryoları için kullanımı optimize etmek amacıyla BoxPick ve ItemPick gibi isteğe bağlı yazılım modülleri kullanılabilir.

Alternatif olarak, GigE Vision arayüzü özelleştirilmiş yazılım uygulamaları için kullanılabilir.

ItemPick

Vantuz kullanan robotik uygulamalar için toplama ve bırakma modülü.

BoxPick

Paketlerin robotik olarak kaldırılması/paletlenmesi veya ayrılması için modül.

TagDetect

QR kodlarının ve AprilTag'lerin hızlı tanınması için bir modül.

SLAM

3D kameranın çevrenin bir haritasını oluşturmasını ve aynı zamanda gerçek konumu tahmin etmesini sağlar.

CADMatch

Robot sisteminin, karışık olmayan yük taşıyıcılarındaki nesneleri güvenilir bir şekilde algılamasını, yerini belirlemesini ve kavramasını sağlar.

SilhouetteMatch

Düzlemsel yüzeylerde nispeten düz nesnelerin konumunu ve yönünü yakalar.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.