Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

31.10.2018

Analog giriş ve cıkış sinyalleri için IO-Link konverteri

Analog sinyalleri IO-Link sinyallerine dönüştürür ve işlemlerde maliyet tasarrufu sağlar

Analog sinyalleri IO-Link sinyallerine dönüştürme

Pek çok ekipman ve makinede analog sinyaller toplam veri hacminin yaklaşık yüzde onluk bölümünü oluşturur, ancak analog giriş sinyallerin bağlanması ve sisteme alınması pahalı bir girişimdir. Kurulum için kılıflı kablolara ihtiyaç vardır ve kontrol cihazına çok kanallı ve pahalı giriş modülleri takılması gerekir.

IO-Link konverterlerimiz size çözüm sunar. Sınırlı analog değerlere sahip sistemler için oldukça önemli maliyet tasarrufu potansiyeli sunulur. Pahalı kılıflı kablolar yerine kılıfsız ve 3 iletkenli kablolar kullanabilirsiniz. IO-Link master modüllerinin sinyal açısından nötr olması IO-Link konverterleriyle birlikte size maksimum düzeyde sinyal değişim uyumluluğu sağlar.

IO-Link konverterlerimiz yardımıyla farklı giriş/çıkış ve akım veya voltaj sinyallerini tek modülde birleştirebilirsiniz.

Özellikler

  • Analog giriş/çıkış sinyallerini IO-Link'e dönüştürün
  • Voltaj/akım, Pt sensörü veya termokupl olarak yapılandırılabilir
  • Çeşitli akım/voltaj arayüzleri mevcuttur (0...10 V, 5…10 V, –10…+10 V, 0…5 V, –5…+5 V, 0...20 mA, 4…20 mA)
  • Yapılandırılabilir çözünürlük (10…16 bit)
  • Sert kullanım koşulları için yüksek koruma

Analog Giriş ve Çıkış Sinyalleri için IO-Link Konverteri

Downloads

  • IO-Link Converter for Analog In- and Output Signals

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.