25.01.2019
Arka plan bastırmalı optoelektronik mini sensörler
Küçük ve akıllı - küçük alanlarda bile
BOS Q08M ve BOS R01E serisi fotoelektrik mini sensörler, özellikle montaj alanının yüksek olduğu durumlarda çeşitli uygulama alanlarında güvenilir nesne algılama için kullanılır.
Karşılıklı, cisimden yansımalı ve reflektör yansımalı sensörler mevcuttur. Artık yüksek performanslı arka plan bastırmalı versiyonlarda sipariş edebilirsiniz. Bu, farklı yüzeylere sahip nesneleri güvenilir şekilde algılamanıza olanak sağlar.
Çeşitli modeller, aşırı esneklik için yan veya öne montajlı optiğe sahiptir. Son derece görünür, açıkça tanımlanmış kırmızı ışık noktası sensör hizalamasını ve başlatmayı kolaylaştırır.
Sabit aralık ayarlı versiyonlar, kurulur kurulmaz kullanıma hazırdır. IO-Link versiyonları ile menzili ve histeresizi basit ve hassas şekilde ayarlayabilir, sensör-nesne mesafesini ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz. Ek olarak, bu IO-Link sensörleri, hata tanımlama verileri ve çalışma saati sayısı gibi bilgiler sağlar ve modern üretim tesisleri için gerçek katma değer sağlar.
Özellikler
- Küçük, parlak ışık spotu sayesinde hassas anahtarlama tepkisi
- IO-Link versiyonları kapsamlı konfigürasyon seçeneklerine izin verir
- BOS R01E – sağlam, paslanmaz çelik dış gövde ve IP69K koruma sınıfı
- BOS Q08M – Dar montaj alanlarında kullanım için son derece kompakt

Downloads
-
Photoelectric mini sensors with background suppression