- Açılı sensörler
- Cisimden yansımalı sensörler
- Cisimden yansımalı ve karşılıklı tip sensörler
- Fiber tabanlı cihazlar için plastik ve cam fiber (fiberglass)
- Fotoelektrik mesafe sensörleri
- Işık ağları
- Işık bantları
- Karşılıklı tip sensörler
- Kontrast sensörleri
- Micromote - optik sensör kafaları için amplifikatör
- Mikromote - optik sensör kafaları
- Optik pencereler
- Parlaklık sensörleri
- Plastik gövdede çatal ışık bariyerleri
- Plastik ve cam fiber (fiberglass) için fiber tabanlı cihazlar
- Reflektör yansımalı sensörler
- Renk sensörleri
- Çatal sensörleri metal muhafaza içinde
Arka plan bastırma özelliğine sahip olan cisimden yansımalı sensör
Fotoelektrik sensörler
Uygun:
132 sürümleri
Arka plan bastırmalı cisimden yansımalı sensörlerimiz, yansıtıcı arka planlardan etkilenmeden belirli bir anahtarlama mesafesindeki nesneleri algılar. Nesne ve arka plan çok kesin olarak ayırt edilebilir, özellikle de bu cisimden yansımalı sensörler düşük gri değer kayması ve histereziyle karakterizedir.
Verici ve alıcı yer kazanmak için tek bir ünitede bir araya getirildiklerinden, cisimden yansımalı sensörlerimizi kolayca monte edebilir ve bunları hızlı bir şekilde hizalayabilirsiniz. Kırmızı ışıklı, mavi ışıklı veya lazerli versiyonların oldukça görünür ışık demeti de sizi bu konuda destekler. IO-Link, teach-in veya potansiyometre ile birçok sensör versiyonunu kolayca ayarlayabilirsiniz. Sabit anahtarlama mesafesine sahip versiyonlar da mevcuttur.
Özellikler
- Yüzey, renk ve malzemeden bağımsız olarak, çeşitli çalışma aralıklarında güvenilir nesne algılama
- Nesneleri çok benzer arka planlara karşı algılar;
- Yansıma oranlarında bile neredeyse sabit tarama aralığı
- Reflektör veya ayrı alıcılar olmadan sadece bir elektrikli cihaz
- Kırmızı ışıkla veya küçük parçaları algılamak için ideal olan lazer kırmızı ışıkla çalışırlar
- Görülmesi zor nesnelerin mükemmel algılanması için mavi ışıklı varyantlar
kullanılabilirlik
132 Sonuçlar
sipariş kodu | Price | Boyut | Arayüz | Aralık | Işık tipi | Bağlantı | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS01JKBOS 5K-PU-LH12-S75 |
138.14 EUR | 10.8 x 43.5 x 19.5 mm | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | 20...300 mm | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 4-kutup | |
BOS00JMBOS 18KF-PA-1HA-S4-C |
129.25 EUR | Ø 18 x 96 mm |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
50...100 mm | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | |
BOS0089BOS 26K-PA-1HC-S4-C |
222.57 EUR | 17 x 50 x 50 mm |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
30...300 mm | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | |
BOS014WBOS 18M-PA-RH22-S4 |
133.1 EUR | Ø 18 x 75 mm |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
30...300 mm | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | |
BOS017ABOS 23K-GI-RH10-S4 |
173.93 EUR | 23 x 51 x 52.4 mm | PNP/NPN NO/NC IO-Link | 3...1200 mm | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | |
BOS017CBOS 23K-PU-LH10-S4 |
230.68 EUR | 23 x 51 x 52.4 mm | PNP normalde açık/normalde kapalı (NO/NC) | 5...800 mm | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | |
BOS018PBOS 50K-PA-RH12-S4 |
205.7 EUR | 28.5 x 80.5 x 62 mm |
PNP Normalde açık (NO) PNP Normalde kapalı (NC) |
200...2000 mm | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | |
BOS026KBOS 21M-UUI-LH31-S4 |
213.68 EUR | 15 x 51 x 42.5 mm | 2x PNP/NPN//push-pull NO/NC IO-Link 1.1 | 30...200 mm | Lazer kırmızı ışık | Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup | |
BOS026TBOS Q08M-PS-KF21-S49 |
118.8 EUR | 8 x 59 x 8 mm | PNP Normalde açık (NO) | 5...30 mm | LED, kırmızı ışık | Konnektör, M8x1-erkek, 3-kutup | |
BOS020MBOS R020K-PS-RF11-00,2-S49 |
113.3 EUR | 7.7 x 26.8 x 13.5 mm | PNP Normalde açık (NO) | 1...30 mm | LED, kırmızı ışık | Konnektörlü kablo, M8x1-erkek, 3-kutup, 0.20 m, PVC |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.