Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

12.05.2025

Balluff'ta dijital ikiz

Dr. Philippe Komma ile bir röportaj

Balluff'ta dijital ikiz

Dijital ikiz, endüstriyel üretim ve sistem geliştirmede devrim yaratıyor. Balluff'tan Philippe Komma, şirketlerin üretim makinelerini ve sistemlerini nasıl daha verimli bir şekilde planlayıp optimize edebileceklerini, dijital ikizlerin ne gibi avantajlar sunduğunu ve geleceği hangi gelişmelerin şekillendireceğini anlatıyor.

Sayın Komma, Balluff'a nasıl geldiniz? Ve "dijital ikizler" konusuyla ilgilenmeye başlamadan önce burada hangi aşamalardan geçtiniz?

Balluff ile zaten uzun bir geçmişim var. On iki yıl önce Balluff GmbH'nin bir yan kuruluşu olan Matrix Vision'da geliştirme mühendisi olarak çalışmaya başladım. Matrix Vision'da Smart Vision bölümünde yazılım geliştiricisi olarak çalıştım.

Daha sonra Ürün Sahibi rolünü üstlendim ve ürün yönetimi ile geliştirme ekibi arasındaki bağlantıyı sağladım. O zamanlar ana odak noktalarımdan biri REST veya MQTT gibi iletişim arayüzleriydi.

Dijital ikizler konusuna nasıl dahil oldunuz?

Dijital ikizler konusu Balluff'ta çalışmaya başlamadan önce de olası bir kavram kanıtı olarak masadaydı. İki yıl önce Balluff'ta Ürün Müdürü rolüne geçtim ve burada dijital ikiz projesini üstlenip geliştirdim.

"Dijital ikiz" terimi günümüzde sıklıkla kullanılıyor. Balluff'un bu terimi nasıl tanımladığını açıklayabilir misiniz?

Memnuniyetle. "Dijital ikiz" terimi bugünlerde ve endüstriyel otomasyonun farklı alanlarında oldukça fazla kullanılıyor. Bizim için dijital ikiz genellikle bir ürünün tüm yaşam döngüsü boyunca - ilk taslaktan sonlandırılmasına kadar - dijital bir temsilini ifade eder. Bu, örneğin Balluff RFID okuma/yazma cihazımız gibi bir donanım bileşeni veya eksiksiz bir RFID sistemi olabilir.

Bir bileşen üreticisi olarak bizim için dijital davranış ikizleri özellikle ilgi çekicidir. Bir davranış ikizi, bir PLC'den gelen komutlar veya sensör modeli tarafından iletilen RFID etiket verileri gibi farklı kaynaklardan gelen girdileri kullanan bir modeldir. Model girdilerinden fiziksel ikizin tepkisine karşılık gelen bir tepki üretilir.

Müşteriler dijital ikizlerden hangi özel faydaları elde ediyor?

Sanal devreye alma, dijital ikizler için önemli bir kullanım alanıdır. Sanal devreye almanın bir amacı, gerçek sistemler veya makineler mevcut olmadan önce sanal görüntülerini kullanarak tüm üretim sistemleri veya makineleri için kontrol programları tasarlamak ve doğrulamaktır.

Sanal üretim makinelerinin ve sistemlerinin davranışlarının fiziksel ikizlerinin davranışlarına uyarlanabilmesi koşuluyla, sanal devreye alma sırasında oluşturulan kontrol programları gerçek devreye alma aşamasında çok az uyarlama yapılarak veya hiç uyarlama yapılmadan kullanılabilir. Kontrol programlamasını öne çıkarmanın yanı sıra, sanal devreye alma, üretimdeki süreç dizilerinin erken optimizasyonu için fırsatlar sunar.

Balluff'un müşteriler için dijital ikizleri nasıl sağladığını açıklayabilir misiniz?

Dijital ikizlerimiz bir simülasyon ortamına gömülüdür. Simülasyon ortamı, işbirliği ortağımız ISG Stuttgart tarafından sağlanıyor. Müşterilerimiz artık ürünlerimizin dijital davranış modellerini sanal sistemlerine ve makinelerine entegre etmek için bu simülasyon platformunu kullanabiliyor. Dijital ikizlere kolay erişim ve basit entegrasyon, bileşen ikizi düzeyinde bir uygulama mağazasına benzer bir satış platformu olan TwinStore aracılığıyla mümkündür. Bu TwinStore'da müşteriler gelecekte kendi özel uygulamaları için ihtiyaç duydukları ürünlerin dijital davranış modellerine doğrudan erişebilecekler. Bileşenler yalnızca üç boyutlu nesneler olarak değil, aynı zamanda PLC ile iletişim davranışı gibi özellikleri de temsil edilmektedir. Bu özellikler, fiziksel donanım bileşeninin temsilinde ek bir boyutu temsil eder. Sonuç olarak, davranışsal ikizler bağlamında 4D modellerden bahsediyoruz.

Balluff'tan bir dijital ikizin arkasında hangi teknoloji var?

Dijital ikizlerimiz, donanım bileşenlerimizin gerçek donanım yazılımına dayanan yazılım modelleridir. Gerçek aygıt yazılımını temel alarak, dijital ikizin mantıksal davranışının fiziksel eşdeğerinin davranışına karşılık gelmesini sağlıyoruz. Örnek olarak bir RFID sensörünü ele alalım: bir RFID etiketine veri yazabilir veya bir RFID etiketinden veri okuyabilir. Dijital davranış modeli bu davranışı sanal olarak, örneğin okuma verilerini kontrolöre gerçek sensörle aynı şekilde göndererek eşler. Bu şekilde, makine kontrolörü gerçek donanım bileşeniyle düşünür ve iletişim kurar. Genel yaklaşımımız sayesinde, müşterilerimiz için çok ilginç bir ürün olan SmartLight gibi her IO-Link bileşenini dijital bir ikiz olarak görselleştirebiliyoruz. Çeşitli bileşenlerin sanal bir genel sistemde birleştirilmesi, karmaşık süreçlerin ve sistemlerin bilgisayarda simülasyonunu ve doğrulanmasını sağlar.

Dijital ikizlerin pratikte nasıl kullanıldığını gösteren belirli müşteri projeleri var mı?

Evet, dijital ikizlerimiz pilot müşterimiz Teamtechnik tarafından halihazırda başarıyla kullanılıyor. Geri bildirimler, makine süreçlerini gerçekçi bir şekilde simüle etmeyi ve aynı zamanda maliyetleri düşürmeyi mümkün kıldığı için bu teknolojinin gerçek bir katma değer sunduğunu gösteriyor. Teamtechnik özellikle dijital ikizlerin esnek bir şekilde kullanılabilmesini ve bireysel gereksinimlerine göre özelleştirilebilmesini takdir ediyor.

Bu teknoloji müşterileriniz için hangi zorlukları çözüyor?

Müşterilerimiz genellikle karmaşık sistemleri mümkün olduğunca verimli bir şekilde planlama ve bunları hızlı bir şekilde devreye alma zorluğuyla karşı karşıya kalıyor. Dijital ikizlerle, kurulan tüm bileşenlerin etkileşimini fiziksel montajdan önce bile test edebilirler. Özellikle otomotiv endüstrisi - sanal devreye almanın itici gücü olarak - bu konuya büyük ilgi gösteriyor.

BMW ve Daimler gibi şirketler, makine ve sistem üreticilerinin sistemlerinin dijital modellerini sağlamalarını şart koşuyor. Bu sanal sistemler, fiziksel muadillerinin atölyeye yerleştirilmesi için temel bir ön koşuldur. Dijital ikizler olmadan rekabet gücümüz gelecekte birçok projede zarar görecektir.

Dijital ikizler için klasik endüstriyel uygulamalar dışında başka potansiyel uygulamalar görüyor musunuz?

Dijital ikizler, üretim süreçlerinin simülasyonunun çok ötesine geçen birçok olanak sunuyor. Örneğin bilgi ikizleri, ürün yöneticileri veya geliştiriciler gibi kullanım durumuna ve bilginin alıcısına bağlı olarak aynı veri paketinin farklı görünümlerini mümkün kılıyor. Gelecekte, dijital ikizler ve yapay zeka arasındaki etkileşimde de büyük bir potansiyel görüyorum, örneğin müşterilerin ürünleri hakkında belirli bilgileri almasını kolaylaştıran dil modelleri aracılığıyla.

Kariyerinizde sizi özellikle etkileyen ve teknoloji ve inovasyona bakışınızı değiştiren bir an oldu mu?

Kariyerimde üç biçimlendirici an hatırlıyorum. İlki, Gouraud gölgeli, üç boyutlu küplerin ekranda "yürümeyi öğrendiği" bir dönemde, özellikle bilgisayar grafikleri alanında programlamaya olan tutkumu keşfettiğim gençlik yıllarımdı. İkinci an ise eski işverenim BMW Group'ta araçlar için yazılım geliştirdiğim zamandı. Yazılımının tasarlanmasına yardım ettiğim bir aracın içinde oturmak büyüleyici bir duyguydu. Üçüncü an ise son yıllarda yapay zeka teknolojisinin, özellikle de jeneratif yapay zekanın hızla gelişmesi. Bu, sadece birkaç girdiden görüntü veya müzik gibi içerikler oluşturmayı mümkün kılıyor. Balluff'ta müşterilerimizle iletişimi nasıl zenginleştirebileceğine dair büyük bir potansiyel görüyorum.

İşinizde sizi motive eden nedir ve Balluff'taki kurum kültürü hakkında neye değer veriyorsunuz?

İşimde beni özellikle motive eden şey, üzerinde çalışabildiğim konuların çeşitliliği. Endüstri 4.0 alanında çok yaratıcı olabiliyorum ve projelerimi organize etme konusunda çok fazla özgürlüğe sahibim. Ayrıca Balluff'un kurumsal kültürünü, özellikle de tartışmalı konularda bile birbirimizle olan açık ve dostane etkileşimi vurgulamak isterim. Bu kültür, insanların çalışmaktan keyif aldığı bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca hem içeride hem de dışarıda meslektaşlarımla ve müşterilerle fikir alışverişinde bulunmak ve çözümler üzerinde birlikte çalışmak için birçok fırsat var ve bu da işimi zenginleştiriyor.

Bu heyecan verici bilgiler için çok teşekkür ederim Bay Komma!

Çok teşekkür ederim. Bu konuyu sunmak eğlenceli ve genişletilmiş dijital ikiz portföyümüzü canlı olarak sunacağımız yaklaşan SPS ticaret fuarını dört gözle bekliyorum.

Dijital ikiz hakkında daha fazlasını şimdi öğrenin

Sanal devreye alma artık çok kolay!
Daha fazla bilgi

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin