Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

03.08.2023

Basit (ve) iyi: yeni nesil IO-Link sensör/aktüatör göbekleri

IO-Link teknolojisine giriş

Basit (ve) iyi: yeni nesil IO-Link sensör/aktüatör göbekleri

Verimli ve kanıtlanmış IO-Link teknolojisine girişiniz - bu, yeni nesil I/O modüllerimizle mümkün olmaktadır. İhtiyaçlarınıza esnek bir şekilde uyarlanabilir, uygulamaya bağlı olarak 16 adede kadar dijital giriş veya 8 adede kadar dijital giriş ve çıkış kullanabilirsiniz.

Yeni nesil sensör / aktüatör hub'ları, dördü değişken olarak yapılandırılabilen sekiz standartlaştırılmış M12 portuna sahiptir.
Mevcut Balluff IO-Link sensör / aktüatör hub'larına katma değer, öncelikle optimize edilmiş muhafaza konseptinde ve yeni neslin kasıtlı sadeliğinde yatmaktadır.
Daha azı daha fazladır - karmaşık ek işlevler olmadan temel I / O işlevlerinin basit kullanımı ve desteği.

Yeni sürdürülebilir muhafaza konseptimiz geri dönüştürülebilir malzemeler kullanmakta ve çevre dostu bir şekilde saksı malzemeleri olmadan yönetilmektedir. Ek olarak, I / O modüllerimiz her zamanki Balluff kalitesinde endüstriyel kullanım için tüm gereksinimleri karşılar.

IO-Link ile geliştirilmiş proses kalitesi

IO-Link kullanıcılara daha fazla esneklik sağlar ve otomasyonda verimliliği artırır. IO-Link sensör/aktüatör hub'ımız, IO-Link teknolojisine kolay bir giriş yapmanızı sağlar: İletişim ve güç kaynağı tek bir hat üzerinden çalıştığı için verimli topolojileri kolayca gerçekleştirin. I/O modüllerimizin bir diğer avantajı: Standart sensörlerin ve aktüatörlerin IO-Link topolojilerine entegrasyonunu sağlarlar. Sensör/aktüatör hub'ları, fieldbus modüllerinin sayısını azalttıkları ve uygulamanın verimli bir şekilde ölçeklendirilmesini sağladıkları için size yüksek bir tasarruf potansiyeli de sunar. Özetle, IO-Link standardına giriş veya çok yönlü uygulamaların uygun maliyetli bir şekilde tamamlanması için ideal çözümdür.

Özel özellikler

  • Verimli ve etkili - düşük güçlü sinyalleri işlemek için mükemmel şekilde uygundur
  • Esnek ve tek bir kaynaktan - yeni nesil I/O modüllerimiz NPN ve PNP versiyonlarında mevcuttur
  • Kompakt, hafif ve sürdürülebilir - hareketli uygulamalarda kullanım için optimize edilmiştir ve bu her zamanki Balluff kalitesinde
  • COM3 iletim standardı sayesinde hızlı, etkili sinyal iletimi ve azaltılmış sinyal çalışma süreleri
  • İhtiyaçlarınıza göre ayrı ayrı uyarlanan dijital portlardan dördü esnek bir şekilde yapılandırılabilir

BNI00J8

BNI00J9

BNI00JA

Genişletilmiş bağlantı noktası

BNI00J8

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
8x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Atlama portu
hayır
Tek kanal izleme
evet
Anahtarlama akımı
8x 200 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
2 A
Akım toplamı US, sensör
2 A
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf
Boyut
54 x 39.2 x 141.3 mm
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM3 (230.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
2 ms
Proses verileri GİRİŞ
6 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
BNI00J9

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x NPN, Tip 3
Dijital çıkışlar
8x NPN
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Atlama portu
hayır
Tek kanal izleme
evet
Anahtarlama akımı
8x 200 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
2 A
Akım toplamı US, sensör
2 A
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf
Boyut
54 x 39.2 x 141.3 mm
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM3 (230.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
2 ms
Proses verileri GİRİŞ
6 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes
BNI00JA

Genişletilmiş bağlantı noktası

Arayüz
IO-Link 1.1
Çalışma voltajı Ub
18...30.2 VDC
Bağlantı (COM 1)
M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
16x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
8x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
evet
Atlama portu
evet
Tek kanal izleme
evet
Anahtarlama akımı
8x 200 mA
Akım toplamı UA, aktüatör
2 A
Akım toplamı US, sensör
2 A
Dış gövde malzemesi
PC, Şeffaf
Boyut
54 x 39.2 x 141.3 mm
Ortam sıcaklığı
-20...60 °C
IP derecesi
IP67, vidalı durumdayken
Aktarım hızı
COM3 (230.4 kBaud)
Proses verileri çevrimi minimum
2 ms
Proses verileri GİRİŞ
6 bytes
Proses verileri ÇIKIŞ
2 bytes

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin