07.08.2025
BIS VU-330 - sınırlı alana sahip uygulamalar için M30 UHF okuyucu
Kompakt tasarım. Hızlı veri iletimi için geliştirilmiştir.
Balluff, BIS VU-330 ile RFID portföyünü, kanıtlanmış BIS V-61xx işlemci ünitesi ile birleştirilebilen M30 formatında kompakt bir UHF okuyucu ile genişletiyor. Bu okuyucu, yakın mesafeden hassas tanımlama için güçlü bir çözüm sunar ve sınırlı alana ve yüksek hızlara sahip uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.
BIS VU-330, 300 mm'ye kadar okuma aralığı ve aynı anda on adede kadar transponder tanıma özelliği sayesinde otomotiv endüstrisi, metal işleme ve fabrika otomasyonundaki dinamik süreçler için idealdir. Kompakt tasarımı, daha önce UHF çözümlerinin büyük boyutlu olduğu alanlarda bile doğrudan makinelere veya konveyör sistemlerine kolay entegrasyon sağlar.
En önemli özelliklerinden biri, yansımaları ve sinyal parazitini en aza indiren UHF aralığında parazite karşı düşük hassasiyetidir. Otomatik kurulum işlevi de devreye almayı önemli ölçüde basitleştirir ve mevcut sistemlere hızlı entegrasyon sağlar.
Avrupa, ABD, Kanada ve Çin için uluslararası onaylara sahip olan BIS VU-330, dünya çapında kullanıma hazırdır - bu da onu küresel olarak aktif makine ve tesis üreticileri için ideal seçim haline getirir.
Neden BIS VU-330'u seçmelisiniz?
Çeşitli sektörlerde çok yönlü kullanım
BIS VU-330, otomotiv endüstrisi ve metal işlemeden intralojistik ve ambalajlamaya kadar zorlu ortamlar için geliştirilmiştir. İster makinelerdeki malzemelerin takibi, ister otomatik yönlendirmeli araçlara entegrasyon veya okuma noktalarında dijitalleştirme için olsun - bu okuyucu her zaman optimum sonuçlar verir.
Ürünler
BIS01J8: ABD ve Kanada için
BIS01J9: Çin için
Entegre değerlendirme üniteli UHF okuyucu
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Çalışma frekansı
- 902…928 MHz
- Radyo lisansı
-
ABD (FCC)
Kanada (ISED) - Boyut
- Ø 30 x 98 mm
- Anten tipi
- Planar
- Polarizasyon
- dairesel
- Ayarlanabilir çıkış gücü
- -7 dBm…+18 dBm (0.2 mW…64 mW)
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4404)
- Arayüz
- RS485 (yalnızca BIS V bağlantısı için)
- Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC LPS Sınıf 2
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - Onay/Uyumluluk
-
FCC Part 15
IC
WEEE
Ecolab
cULus
Entegre değerlendirme üniteli UHF okuyucu
- Product group
- UHF (860...930 MHz)
- Çalışma frekansı
- 865…868 MHz
- Radyo lisansı
-
Avrupa (CE)
Birleşik Krallık (UKCA)
Hindistan (WPC) - Boyut
- Ø 30 x 98 mm
- Anten tipi
- Planar
- Polarizasyon
- dairesel
- Ayarlanabilir çıkış gücü
- -9 dBm…+16 dBm (0.13 mW…40 mW)
- Bağlantı
- M12x1-erkek, 4-pin, A-kodlu
- Dış gövde malzemesi
- Paslanmaz çelik (1.4404)
- Arayüz
- RS485 (yalnızca BIS V bağlantısı için)
- Çalışma voltajı Ub
- 24 V DC LPS Sınıf 2
- Ortam sıcaklığı
- 0...70 °C
- IP derecesi
-
IP68
IP69K - Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
Ecolab
cULus
WEEE
ETA

BIS VU-330, BIS V platformuna sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir ve kısa menzilli UHF uygulamaları için standartlaştırılmış bir çözüm sunar. Müşteriler yüksek performanslı RFID iletişiminden, tanıdık arayüzlerden, basit entegrasyondan ve standartlaştırılmış bir sistem mimarisinden yararlanır.
Selina Zettl, Product Manager RFID
Yüksek performans için BIS V değerlendirme ünitesi
Uygulamanız yüksek veri aktarım hızı, hızlı iletişim ve birden fazla etiketin işlenmesini gerektiriyorsa, BIS V değerlendirme ünitesi en uygun seçimdir. Balluff RFID portföyünde bulunan tüm frekansları destekler, çeşitli arayüzler sunar (örn. Profinet, Ethernet / IP, TCP / IP) ve dinamik endüstriyel ortamlarda veri yoğun RFID uygulamaları için tasarlanmıştır.