Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

30.06.2022

Endüstriyel güvenlik uygulamaları için CIP Safety I/O modülü

Güvenilir ve sağlam

Endüstriyel güvenlik uygulamaları için CIP Safety I/O modülü

Otomasyon güvenlik ve güvenilirlik gerektirir. Balluff, sistemler ve operatörler için bunu sağlamak için kapsamlı bir SAFE ağ iletişimi portföyü sunar. Balluff, bu portföyü yeni CIP Safety I/O modülü ile genişletiyor.

Sektörünüz için GÜVENLİ ağ iletişimi

Modül, toz, titreşim veya sıvılar gibi etkilerin olduğu zorlu ortamlarda bile sensörlerin ve aktüatörlerin endüstriyel kontrollere güvenli bağlantısı için güvenilir bir çözümdür. Doğrudan makineye monte edilebilen ve IP67 sertifikalı bir muhafazaya sahip modül, CIP güvenlik standardını kullanarak EtherNet/IP üzerinden neredeyse tüm güvenlik bileşenleriyle iletişim kurar. Protokollerin kombinasyonu, tek bir Ethernet ağı üzerinden güvenlik ve standart verilerin yanı sıra tanılama bilgilerinin değişimini sağlar.

Endüstriyel ortamda güvenlik işlevlerini gerçekleştirin

Balluff'un CIP Safety I/O modülü, endüstriyel ortamın yüksek taleplerini bile karşılayan fonksiyonel güvenlik teknolojisi alanında son teknoloji bir çözümdür. Son derece esnektir, geleneksel ve güvenlik bileşenlerinin bağlantısını sağlar. 12 güvenli giriş ve 4 güvenli çıkışın kombinasyonu, modülün otomotiv uygulamaları da dahil olmak üzere güvenli otomasyon teknolojisi içinde çok yönlü kullanımına olanak tanır. Entegre bellek anahtarı, modülün özel aletler ve yeniden başlatma olmadan bir dakika içinde değiştirilmesini sağlar.

özellikler

  • SIL3, Cat.4/PLe'ye kadar güvenli uygulamalarda güvenlik bileşenlerinin entegrasyonu, tespiti ve kontrolü
  • güvenli uygulama verilerinin güvenilir şekilde işlenmesi
  • Bir ve iki kanallı güvenlik cihazlarının bağlantısı
  • geleneksel ve güvenlik bileşenlerinin bağlantısı için uygun
  • çift kanal başına 2A'ya kadar sürmek için dijital çıkışlar
  • Yerden tasarruf etmek için makineye monte edilebilir
  • Koruma sınıfı IP67, TÜV ve ODVA sertifikalı
  • Kendi kendini izleme ve tanılama LED'leri
BNI00HN

CIP Safety I/O modülleri

BNI00HN

CIP Safety I/O modülleri

Arayüz
Ethernet/IP
Bağlantı (besleme voltajı GİRİŞ)
7/8"-erkek, 4-pin
Bağlantı yuvaları
8x M12x1-dişi, 5-pin, A-kodlu
Dijital girişler
12x PNP, Tip 3
Dijital çıkışlar
4x PNP
Yapılandırılabilen giriş/çıkışlar
hayır
Dış gövde malzemesi
PBT
Boyut
60 x 44 x 235 mm
Ortam sıcaklığı
-25...70 °C
IP derecesi
IP67
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.