Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

24.07.2024

IIoT yetkinliğine sahip RFID değerlendirme üniteleri

MQTT ve REST API ile makinelerinizi ve sistemlerinizi IIoT'ye taşıyın

IIoT yetkinliğine sahip RFID değerlendirme üniteleri

Akıllı fabrikaların artan önemiyle birlikte, makinelerinizin ve sistemlerinizin verimli ve şeffaf bir şekilde ağa bağlanması çok önemlidir. BIS V IIoT değerlendirme ünitelerimiz, RFID çözümünüzün Endüstriyel Nesnelerin İnternetine (IIoT) sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini sağlar. Optimize edilmiş süreçler ve üretim katında artan şeffaflık sayesinde maliyet düşüşlerinden ve üretim artışlarından yararlanın. Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yararlanın ve üretiminizi geleceğe uygun hale getirin!

Akıllı cihaz entegrasyonu ve veri toplama

Atölye verileri, İnternet ekosisteminde yaygın olarak kullanılan ve şirketler arasında standartlaştırılan MQTT ve REST API iletişim arayüzleri aracılığıyla bu akıllı cihazlar kullanılarak daha fazla işlenmek üzere üst düzey BT sistemlerine iletilir. Toplanan veriler daha sonra sonuçları görselleştirmek veya eylem talimatları oluşturmak için MES veya ERP sistemlerinde değerlendirilir.

1. BIS0131 | 2. BIS01FE | 3. BNI007F | 4. BIS00UL | 5. BIS015Z

Seçtiğiniz okuma/yazma kafaları (LF, HF, UHF), uygulamanızda maksimum esneklik için frekanstan bağımsız olarak BIS V IIoT'nin 4 RFID portuna bağlanabilir. Entegre IO-Link ana portuna ek IO-Link cihazları da bağlanabilir.

Tarayıcıdaki grafik kullanıcı arayüzü ve REST API aracılığıyla BIS V IIoT'yi ve bağlı bileşenleri hızlı ve sezgisel bir şekilde yapılandırabilirsiniz. Yeni "Biçimlendirilmiş okuma" özelliği ile ikili verilerinizi veri taşıyıcısından istediğiniz bir biçime de aktarabilirsiniz. Bu, MES veya ERP sisteminize sorunsuz entegrasyon elde etmenizi sağlar. Bunun nedeni, veri yapılarının, içeriğin ve çıktı formatlarının bireysel konfigürasyonunun ek dönüştürme programlarını veya manuel yeniden biçimlendirmeyi gereksiz kılmasıdır.

Veri ön işleme ve filtreleme için Loop Filter veya PowerScan gibi ek UHF araçları, UHF uygulamalarınızın devreye alınmasında ve çalıştırılmasında sizi destekler.

Kompakt L kodlu M12 besleme bağlantısına sahip cihazlar IEC 61076-2-111 uyarınca standartlaştırılmıştır ve RFID uygulamalarınız için geleceğe yönelik bir çözümü temsil eder. Ayrıca 7/8" konnektör konseptine sahip cihazlar da sunuyoruz.

Çok yönlü

Tek bir değerlendirme ünitesi ile tüm RFID teknolojilerini (LF, HF, UHF) kullanın

Standartlaştırılmış

Standartlaştırılmış iletişim arayüzleri sayesinde entegrasyon çok kolaydır.

IIoT için donanımlı

MQTT ve REST API gibi BT protokolleri ile gelecek için donanımlısınız

Basit

Sezgisel web kullanıcı arayüzü ve UHF uygulamaları için diğer araçlar, basit parametrelendirme ve devreye alma sağlar

Özel özellikler

  • Tüm RFID teknolojileri için tek cihaz (LF, HF, UHF)
  • MQTT ve REST API sayesinde basit BT entegrasyonu
  • Web arayüzü üzerinden hızlı parametrelendirme
  • Özelleştirilmiş biçimlendirilmiş veri çıkışı
  • Devreye almayı basitleştiren UHF araçları
  • Güç bağlantısı M12 Power ve 7/8" arasında seçilebilir

RFID konfigüratörümüzü zaten biliyor musunuz?

Sadece birkaç tıklamayla özelleştirilmiş bir RFID çözümü: RFID konfigüratörünü kullanarak uygulamanız için doğru ürünleri bulun.

Şimdi test edin

Downloads

  • RFID processors with IIoT capability
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.