24.04.2026
Küçük endüktif pozisyon ölçüm sistemi BIP
Dar kurulum alanları için mükemmel çözüm
BIP endüktif sensörleri ile metalik nesnelerin konumlarını temassız, aşınmasız ve maksimum hassasiyetle ölçebilirsiniz. Çok küçük endüktif konum sensörlerimiz sınırlı kurulum alanları için özel olarak geliştirilmiştir ve artık en dar kurulum koşullarında bile ikna edicidir. Bir işleme merkezindeki kompakt ve hassas takım milleri ve takım değiştiriciler, iş sürecinde merkezi bir rol oynar. Bu nedenle bağlama işleminin güvenilir ve aşınmasız bir şekilde izlenmesi çok önemlidir. Artan minyatürleştirme, yer sıkıntısının burada da bir zorluk oluşturduğu anlamına gelir. En küçük endüktif pozisyon ölçüm sistemi BIP size mükemmel bir çözüm sunar: 7 mm'ye kadar ölçüm aralığı ile karakterize edilir ve bu nedenle küçük kurulum alanlarındaki uygulamalar için idealdir.
Yeni teknoloji platformumuz sayesinde size analog ve IO-Link arayüzlerinin eş zamanlı kullanılabilirliğini sunuyoruz. Bu size sistemi bireysel gereksinimlerinize göre özelleştirme esnekliği sağlar. IO-Link arayüzü üzerinden basit programlama da mevcut süreçlerinize verimli entegrasyon sağlar. Pozisyon ölçüm sistemimiz sadece çok küçük bir tasarım sunmakla kalmaz, aynı zamanda verimliliğinizi artıran akıllı işlevler de sunar. Bireysel olarak programlanabilen bir strok sayacı, uygulamanızın hareketlerini kaydeder ve size her zaman aşınma ve hizmet ömrü hakkında bilgi sağlar. Sensörler ayrıca zorlu ortamlar için tasarlanmıştır, böylece zorlu koşullar altında bile güvenilir bir şekilde çalışırlar.
Özel özellikler
- Çok küçük tasarım
- Eş zamanlı analog ve dijital arayüz
- Yatay ve dikey yön için kablo çıkışı
- Verimliliği artırmak için akıllı fonksiyonlar
- IO-Link arayüzü üzerinden basit programlama


Ürünler
BIP endüktif konum sensörü: Dar kurulum alanları için akıllı sensör
Boyutlar: 22 x 23,7 x 15 mm
Sınırlı kurulum koşulları için ideal
- Boyut
- 22 x 23.7 x 15 mm
- Stil
- Blok stili
- Bağlantı
- Kablo, 2 m, PUR
- Kablo kılıfı
- evet
- Dış gövde malzemesi
- PA
- Ölçüm aralığı
- 0...7 mm
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Analog çıkış
- Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Çıkış özelliği
- increasing, adjustable
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±250 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 15...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...70 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Çalışma prensibi
- Endüktif pozisyonlama sistemi
BIP İndüktif Konum Sensörü: Sıkıştırma işlemlerinde çok yönlü bir çözüm
(Eski BIP02 modelinin yerine geçer)
Boyutlar: 52 x 15,8 x 30 mm
Fabrika ayarı: Akım çıkışı
- Boyut
- 52 x 15.8 x 30 mm
- Stil
- Blok stili
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- PA
- Ölçüm aralığı
- 0...40 mm
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Analog çıkış
- Analog, current (default)/Analog, voltage selectable 4…20 mA/0…10 V
- Çıkış özelliği
- increasing, adjustable
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±250 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 15...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Çalışma prensibi
- Endüktif pozisyonlama sistemi
Fabrika ayarı: Gerilim çıkışı
- Boyut
- 52 x 15.8 x 30 mm
- Stil
- Blok stili
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
- Dış gövde malzemesi
- PA
- Ölçüm aralığı
- 0...40 mm
- Arayüz
- IO-Link 1.1
- Analog çıkış
- Analog, voltage (default)/Analog, current selectable 0…10 V/4…20 mA
- Çıkış özelliği
- increasing, adjustable
- Maksimum doğrusalsızlık
- ±250 µm
- Çalışma voltajı Ub
- 15...30 VDC
- Ortam sıcaklığı
- -25...85 °C
- IP derecesi
- IP67
- Onay/Uyumluluk
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Çalışma prensibi
- Endüktif pozisyonlama sistemi
Montaj braketi
Endüktif sensörleri sönümlemek için kullanın
- Kullanım
- Endüktif sensörler için sönümleme
- Malzeme
- 1.71321 (16MnCr5) (EC80) beyaz bronz
- Boyut
- 27 x 10 x 28 mm
- Montaj
- Vida M4
BIP L0x-Txxx-06-S4 için Adaptör
- Kullanım
- Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
- Malzeme
- Paslanmaz çelik (1.4301)
- Boyut
- 12.5 x 6.7 x 58 mm
BIP L0x-Txxx-06-S4 için Adaptör
- Kullanım
- Adapter for BIP L0x-Txxx-06-S4
- Malzeme
- Paslanmaz çelik (1.4301)
- Boyut
- 12.5 x 2.5 x 43 mm
Downloads
-
Smallest inductive position measurement system BIP