Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

20.02.2025

Maksimum verimlilik, minimum çaba: yeni nesil el tipi tarayıcılarımızı keşfedin

Nesnelerin güvenilir şekilde tanımlanması ve kodlarının çözülmesi

Optik tanımlama

Balluff el tipi kod okuyucular, tüm yaygın 1D, 2D ve istiflenmiş barkodları belgelerden ve doğrudan işaretlenmiş etiketlerden hızlı ve güvenilir bir şekilde okur. El tipi kod okuyucular, ikmal süreçlerinin kontrolü (Kanban sistemleri), üretim kontrolü, optik alet tanımlama, bileşen takibi, kalite kontrol ve envanter (Kanban sistemlerinin kontrolü) dahil olmak üzere birçok uygulamada kullanılır.

Endüstri standardı - sağlam Powerscan el tipi barkod okuyucular

PowerScan el tipi okuyucular tüm yaygın 1D, 2D ve istiflenmiş barkodları hızlı ve güvenilir bir şekilde okur. HDW versiyonu hem yüksek çözünürlüklü kodları (1D için 2,5 mm'ye kadar) hem de geniş alanları (A4'e kadar) güvenilir bir şekilde okurken, DPW versiyonu tüm doğrudan işaretli kodların %80'ine kadarını güvenilir bir şekilde okuyabilir. Okuyucu IP65 (IP67) endüstriyel koruma sınıfına sahiptir ve beton üzerine 2 m'ye kadar birden fazla düşmeye dayanabilir. Bu da endüstri, lojistik ve depolarda güvenilir kullanım sağlar. Bluetooth'lu kablosuz versiyonlar kullanıcılara maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Bunun nedeni, güvenli veri iletiminin baz istasyonu çevresinde 100 m'ye kadar bir menzil içinde mümkün olmasıdır.

Özel özellikler

  • Daha hızlı ve daha iyi tarama için kablosuz paylaşım ve 4D otomatik öğrenme sistemine sahip sınıfının en iyisi PowerScan DPX serisi
  • Geliştirilmiş ve 20 m'ye kadar genişletilmiş tarama menziline sahip otomatik menzil varyantı
  • Akustik sinyalin yanı sıra iki yeşil LED ve okunan kod üzerinde yeşil bir LED spotun yansıtılması yoluyla güvenilir okuma onayı
  • Yüksek görünürlüğe sahip lazer işaretleme haçı sayesinde geliştirilmiş sezgisel hedefleme sistemi
  • Lityum iyon piller ve akıllı akıllı pil tanılama ile bir kez şarj edin ve 30.000 defaya kadar okuyun
  • Düşük ağırlık ve ergonomik şekil sayesinde yorulmadan çalışma

El tipi barkod okuyucu Quickscan - depolar ve lojistik için

Optimize edilmiş ve uygun maliyetli QuickScan el tipi okuyucular, tüm yaygın 1D, 2D ve istiflenmiş barkodların yanı sıra posta kodlarını herhangi bir dönme konumunda (40° eğime kadar) ve hareket halinde okur. Ekranlar ve yansıtıcı yüzeyler gibi zor koşullar altında bile okuma yapmak onlar için sorun değildir. Belgeler veya kod etiketleri üzerindeki kodları okumak için uygundurlar ve uygun bir fiyata iyi bir okuma performansı sunarlar. Maksimum okuma aralığı 40 cm'dir.

Okuyucu sezgiseldir ve kullanımı kolaydır: Kodu hedefleyin ve okuyucuyu tetikleyin. Kod başarılı bir şekilde okunduğunda, bu durum akustik bir sinyal, okuyucu üzerindeki yeşil bir LED ve okunan kod üzerine yansıtılan bir LED spot ile gösterilir. Ergonomik şekli ve maksimum 200 g ağırlığı yorulmadan, el dostu bir kullanım sağlar. Kablosuz versiyonlar kullanıcılara maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Bunun nedeni, baz istasyonu çevresinde 100 metreye kadar bir menzil içinde güvenli veri iletiminin mümkün olmasıdır.

Özel özellikler

  • Farklı okuma durumlarına geliştirilmiş otomatik adaptasyon
  • Akustik sinyalin yanı sıra yeşil bir LED ve okunan kod üzerinde yeşil bir LED spotun yansıtılması yoluyla güvenilir okuma onayı
  • Açıkça görülebilen mavi LED işaretleme sayesinde sezgisel hedefleme sistemi
  • Baz istasyonu çevresinde 100 m'ye kadar veri iletim aralığına sahip Bluetooth versiyonu

Downloads

  • QuickScan handheld barcode readers for warehouses and logistics
  • Robust PowerScan handheld reader reads
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.