Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Taşınabilir Kod Okuyucular

Optik Tanımlama

Uygun:

13 sürümleri

Balluff el tipi kod okuyucular, tüm yaygın 1D, 2D ve istiflenmiş barkodları belgelerden ve doğrudan işaretlenmiş etiketlerden hızlı ve güvenilir bir şekilde okur. El tipi kod okuyucular birçok uygulamada kullanılmaktadır: diğerlerinin yanı sıra, ikmal süreçlerinin kontrolü (kanban sistemleri), üretim kontrolü, optik alet tanımlama, bileşen takibi, kalite kontrol ve envanter (kanban sistemlerinin kontrolü).

Mobil çalışma

Bluetooth özellikli kablosuz versiyonlar kullanıcılara maksimum hareket özgürlüğü sağlar. Çünkü baz istasyonu çevresinde 100 metreye kadar bir ortamda güvenli veri iletimi mümkündür.

Özel özellikler

  • Akustik sinyalin yanı sıra iki yeşil LED ve okunan kod üzerinde yeşil bir LED spotun yansıtılması yoluyla güvenilir okuma onayı
  • Açıkça görülebilen lazer işaretleme çerçevesi sayesinde sezgisel hedefleme sistemi
  • Düşük ağırlık ve ergonomik şekil sayesinde yorulmadan çalışma

13 sürümleri

sipariş kodu
Price 2D kodlar Çalışma prensibi Okuma mesafesi Arayüz 01 Arayüz 01, protokol versiyonu Arayüz 02 Kullanım
Hareketler
169.95 EUR
Aztec Code, China Han Xin Code, Veri Matrisi, Maxicode, Micro QR Code, QR kodu, DotCode Handheld Barcode reader max. 500 mm RS232/USB
453.2 EUR
Aztec Code, China Han Xin Code, Veri Matrisi, Maxicode, Micro QR Code, QR kodu, DotCode Handheld Barcode reader max. 500 mm Bluetooth 4.0 (2.4 GHz) RS232/USB
566.5 EUR
Base station for Handheld Barcode reader RS232/USB for PBT9600
453.2 EUR
Base station for Handheld Barcode reader USB for PBT9600
906.4 EUR
Base station for Handheld Barcode reader Ethernet PROFINET for PBT9600
906.4 EUR
Base station for Handheld Barcode reader Ethernet PROFINET for PBT9600
Base station for Handheld Barcode reader Ethernet EtherNET/IP for PBT9604
932.46 EUR
Aztec Code, China Han Xin Code, Veri Matrisi, Maxicode, Micro QR Code, QR kodu, DotCode Handheld Barcode reader max. 20000 mm RS232/USB
Aztec Code, China Han Xin Code, Veri Matrisi, Maxicode, Micro QR Code, QR kodu, DotCode Handheld Barcode reader max. 1500 mm RS232/USB
Aztec Code, China Han Xin Code, Veri Matrisi, Maxicode, Micro QR Code, QR kodu, DotCode Handheld Barcode reader max. 1500 mm RS232/USB
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.