Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

07.05.2019

Manyetik kodlu pozisyon ölçme sistemi – kompakt ve eksiksiz

SSI veya BiSS-C arayüzü ve durum izleme ile

Manyetik Enkoder Sistemi

BML SL1 mutlak manyetik enkoder sistemi, mutlak pozisyon ve hareket sonu kesinliğinin gerekli olduğu herhangi bir uygulamada göze çarpmaktadır. Ek olarak, doğrusal veya döner hareketleri izliyor, formatları değiştiriyor veya hareket mesafeleri veya açıları ölçüyor olsanız da basit ve ekonomik bir çözüm sunar.

Sinyal kalitesi ve sistem durumu SSI ve BiSS-C üzerinden sürekli değerlendirilebilir veya yerleşik LED'den rahatça okunabilir. Bu, makinenin değiştirilmesi gerektiğinde kurulum, başlatma, devam eden işlem ve kurulum işlemlerine yardımcı olur. Ayrı olarak temin edilebilen BML konfigürasyon ekipmanı, ek konfigürasyon ve hata tanımlama fonksiyonları sunar.

Özellikler

  • Güvenilir: temassız ve aşınmasız ölçüm prensibi
  • Evrensel: 8.19 m'ye kadar ölçüm mesafesi, ±15 µm seviyesine kadar yüksek sistem çözünürlüğü
  • Zaman kazandırır: 1,3 mm'yi bulan geniş okuma mesafesi sayesinde daha kolay kurulum yapılabilir
  • Pratik: güvenilir çalışma ve daha hızlı bakım için durum LED'i ve hata tanımlama fonksiyonları
  • Kolay entegre edilir: Yer tasarrufu sağlayan, kompakt form faktörü

Manyetik Enkoder Sistemi

Downloads

  • BML SL1 Magnetic Encoder System with SSI or BiSS-C interface and condition monitoring

Sorunuz var mı? Lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.