Mutlak mesafe ölçüm sistemi ve açı ölçüm sistemi
Manyetik kodlu sensörler
Uygun:
6 serisi
Balluff'un mutlak pozisyon enkoderleri ve açı enkoderleri, her pozisyonda net ve güvenilir pozisyon geri bildirimi sağlar. Manyetik olarak kodlanmış konum ölçüm sistemleri olarak, açıldıktan hemen sonra konumu algılarlar ve referans çalışması olmadan hemen çalışmaya hazırdırlar. Bu, son derece dinamik uygulamalarda bile güvenilir mutlak konum ölçümü ve mutlak açı ölçümü sağlar.
Yüksek tekrarlama hassasiyetine sahip hızlı ve hassas ölçüm değeri belirleme sayesinde sistemler modern makinelerin performansına önemli bir katkı sağlar. Kompakt açı sensörleri, büyük çaplarda bile döner konum ölçümü için idealdir ve motorlara kolayca entegre edilebilir. Temassız sensörler olarak özellikle dayanıklıdırlar ve az bakım gerektirirler.
Özel özellikler
- Hassas mutlak yer değiştirme ölçümü için 48 metreye kadar ölçüm uzunlukları
- Bireysel gereksinimler için manyetik bandın esnek kesimi
- Kalibrasyon yazılımı dahil hızlı ve kolay kurulum
- Sağlam metal gövde sayesinde uzun kullanım ömrü
- Permagnet® teknolojisine sahip uzun süreli stabil manyetik bant sayesinde yüksek sistem kullanılabilirliği
- Referans çalışmasının ortadan kaldırılması sayesinde zaman ve işletme maliyetinden tasarruf
- Deplasman ve açı ölçümü için mutlak konum belirleme sayesinde güvenilir çalışma
6 serisi
|
modeli serisi
|
Ölçüm aralığı | Arayüz | Mutlak çözünürlük | Okuma mesafesi | Çalışma voltajı Ub | Dış gövde malzemesi | Bağlantı tipi | IP derecesi | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 m | DRIVE-CLiQ | 1 µm | 0.01...1.3 mm | 10th..30 VDC | Metal | Konnektör | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 256 mm, 997 mm, 64 mm | SSI, BISS-C | 0.9765625 µm | 0.01...0.35 mm | 4.75...5.25 VDC | Metal | Konnektörlü kablo | UKCA, cURus, CE, WEEE | |||
| 0...256 mm | BISS-C, SSI, SPI | 0.313 µm, 0.625 µm, 1.25 µm, 2 µm, 2.5 µm, 10 µm, 20 µm, 40 µm, 80 µm, 125 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 6000 µm, 12000 µm, 32000 µm, 64000 µm | 0.01...0.8 mm, 0.01...1.0 mm | 4.75...5.25 VDC | Konnektör | UKCA, CE, WEEE, cULus | ||||
| 0...8 m | SSI, BISS-C, IO-Link | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm, 0.25 µm, 0.5 µm, 20 µm, 25 µm, 50 µm, 250 µm, 2500 µm, 0.48828125 µm, 0.244140625 µm | 0.01...1.3 mm | 4.5...5.5 VDC | Metal | Kablo, Konnektör | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BISS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface, Mutlak karesel | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10th..30 VDC | Metal | Kablo, Konnektör | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE | ||
| 0...48 m | BISS-C, SSI, Mitsubishi Serial Interface | 1 µm, 2 µm, 5 µm, 10 µm, 100 µm, 200 µm, 500 µm, 1000 µm, 2000 µm, 0.9765625 µm | 0.01...0.8 mm | 4.75...5.25 VDC, 10th..30 VDC | Metal | Kablo, Konnektör | IP67 | UKCA, cURus, CE, WEEE, Emniyet |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.