Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

12.09.2024

"Müşterilerimizin gelecekteki güvenliğini garanti altına almak istiyoruz"

Balluff Almanya Otomotiv Segmenti Satış Müdürü Bernd Klotz, batarya üretimindeki mevcut zorluklar, Balluff'un verimliliği artırmaya yönelik çözümleri ve işbirliğinde güvenin önemi hakkında bir röportajda konuştu.

Bernd Klotz, Balluff Almanya Otomotiv Segmenti Satış Müdürü

Sayın Klotz, batarya hücresi mobilite ve enerji dönüşümünde kilit bir teknoloji olarak görülüyor. Talep artıyor ve uygulama alanları büyüyor. Bu durum üretimi nasıl etkiliyor?

Pil hücrelerinin üretimi, çok yüksek miktarlarda artan bir ölçeklendirmeye tabi tutuluyor. Giderek daha fazla pilot tesis, giga fabrikaları olarak adlandırılan tesislere dönüştü ya da dönüşme sürecinde. Hem de çok kısa bir süre içinde. Üreticiler ve dolayısıyla müşterilerimizin çoğu için zorluk, artan maliyet baskısına rağmen rekabetçi kalabilmektir. Hem de hızla büyüyen bir pazarda.

Otomasyon bu konuda nasıl bir rol oynuyor?

Batarya hücresi üretiminde yüksek düzeyde standartlaştırılmış otomasyon gerçekten de giderek daha önemli hale geliyor. Bunun nedeni, Avrupa'da birçok yerde personel eksikliği olması ve bu alandaki uzmanlığın genellikle hala sınırlı olmasıdır. Otomatik süreçler, sürekli olarak yüksek kaliteyi korurken şirket içi üretim kapasitelerini artırmaya yardımcı olur. Amaç, üretim kapasitesinin maksimum kullanımını garanti etmek ve duruş sürelerini en aza indirmektir.

Çeşitli müşterilerle yakın çalışıyorsunuz. Aküler söz konusu olduğunda şu anda özellikle neyle ilgileniyorlar?

Her şeyden önce, bölgeselleşmeye doğru bir eğilim var: Büyük ekonomik bölgeler, batarya hücresi üretimi de dahil olmak üzere daha bağımsız olmak istiyor. Buna ek olarak, batı dünyasındaki birçok sektörde kalifiye işgücü sıkıntısı olduğu biliniyor ve Asya'nın yüzde 90'dan fazla pazar payı ile güçlü bir hakimiyeti var.

Belirsizlik de bir diğer önemli sorun: üretici tarafında küresel siyasi ve ekonomik durumla ilgili belirsizlik, buna bağlı sübvansiyonlar, ertelenen yatırımlar ve artan enerji maliyetleri.

Nihai müşteri tarafında ise batarya sektöründeki hızlı teknolojik gelişmelere ilişkin belirsizlik var. Basitçe ifade etmek gerekirse: bugün kullandığım elektrikli arabam yarın da geçerli olacak mı?

Ve bunun cevabı nedir?

Gerçekten de çok sayıda teknolojik gelişme var. Batarya dünyası hareket halinde - batarya hücrelerinin bileşimi, tasarımı veya boyutu açısından. Batarya işi şu anda bazı alanlarda düşüş gösteriyor ve bazı e-mobilite projeleri erteleniyor ve iptal ediliyor. Bununla birlikte, Balluff olarak geleceği elektromobilitede görmeye devam ediyoruz - en azından Alman ekonomisinin önemli bir ayağı olarak. Bu durum, sensör ve otomasyon uzmanları olarak müşterilerimizin mevcut üretim süreçlerini her zaman göz önünde bulundurmamızı ve bunları yüksek standartta otomasyonla mümkün olduğunca verimli hale getirmemizi daha da önemli kılıyor.

Bu nedenle işbirliği önemli bir rol oynuyor.

Kesinlikle. Ve karşılıklı güven. Balluff olarak müşterilerimizin geleceğe hazır olmalarını sağlamak istiyoruz. Bunu başarmak için onlara sadece yüksek teknolojik standartta ürünler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda yüksek derecede esneklik, güçlü sorun teşhisi ve otomasyon teknolojisinde onlarca yıllık deneyim sunuyoruz.

Yerel, bölgesel ve küresel olarak. Güvenilir bir danışman olarak müşterilerimizle erken aşamada teknoloji görüşmeleri yaparak, süreçlerini tutarlı bir şekilde optimize etmelerini, üretimi dijitalleştirmelerini ve verimliliği mümkün olduğunca artırmak için en yeni pil hücresi üretim çözümlerimizi sistemlerine entegre etmelerini sağlıyoruz.

Bunlar özellikle hangi çözümler?

Müşterilerimiz arasında Avrupa ve Asya'dan çeşitli lider makine üreticileri ve pil üreticileri yer alıyor. Her iki grupla da çok yakın çalışıyoruz ve onlara pil üretimi için hem üst düzey sensörler hem de sistemler tedarik ediyoruz. Hücre üretiminden bitmiş pil paketine kadar. Bu da Balluff'u kapsamlı bir portföy ile akü sektöründe önde gelen bileşen ve çözüm tedarikçilerinden biri haline getiriyor.

Akü üretiminin tüm aşamalarına dahil oluyoruz. Bu, malzeme karıştırma ile başlar ve kaplama ve kurutma, kalenderleme ve hücre montajından hücre sonlandırma ve modül ve paket montajına kadar devam eder. Örneğin yüksek sıcaklıklarda gerçekleşen hücre sonlandırmada, IO-Link uyumlu sensörlerimiz kapsamlı kablolama olmadan sıcaklığı izler ve tutarlı koşulları garanti eder. Makinelerde durum izleme çözümleri, örneğin fanların veya konveyör bantlarının sorunsuz çalışmasını sağlar. Bu da bizi duruş sürelerini en aza indirme konusuna geri getiriyor. Çözümlerimiz maliyetleri düşürür ve genel sistem etkinliğini artırır.

Balluff'ta 23 yıldır çalışıyorsunuz: Balluff'un batarya tarihindeki hangi kilometre taşlarıyla özellikle gurur duyuyorsunuz?

Şimdiye kadar akü hücresi üretim teknolojisi büyük ölçüde Asya pazarı tarafından belirleniyordu. Balluff, RFID ve IO-Link gibi yeni teknolojileri orada konumlandırmak için Asyalı şirketlerle oldukça erken çalışmaya başladı. Şu anda büyük potansiyele sahip, sürekli büyüyen bir pazarda bir teknoloji sürücüsüyüz, önde gelen küresel tedarikçilerden biriyiz ve - yanma teknolojisindeki düşüşe rağmen - çok olumlu bir satış trendi görebiliriz. Bu da doğal olarak bizi çok gururlandırıyor.

Gelecekte piyasayı hangi konuların meşgul edeceğini düşünüyorsunuz?

Batarya üretimine bakacak olursak, malzeme kıtlığı ve tedarik darboğazları önemli sorunlar olmaya devam edecek. Aynı şey sürdürülebilirlik ve enerji tasarrufu için de geçerli - sonuçta bu birçok Balluff ürününün de amacı.

Bununla birlikte, pilin daha fazla yaşam döngüsü göz önüne alındığında, geri dönüşüm de aynı derecede heyecan verici: pilot projeler, genellikle hala manuel olan bu süreci uzun vadede robotik ile daha da otomatikleştirmek için çalışıyor. Bir de akü takası var, yani araç akülerinin şarj edilmediği ancak takas edildiği istasyonlar. Asya'da bu alandaki çözümlerimizi kullanan müşterilerimiz de var.

İşinizle ilgili en çok neyi seviyorsunuz?

Açıkçası müşterilerimize, yani batarya üreticilerine ve makine imalatçılarına yakın olmak. Ancak bu yakın ilişkiler ve işbirliği sayesinde geleceğin teknolojilerini birlikte geliştirebilir ve akü pazarını Asya dışında ileriye taşıyabiliriz. Tek kelimeyle çok eğlenceli!


Batarya üretimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Ücretsiz örnek ürün

Sepete ücretsiz bir örnek ürün eklemek için tüm normal ürünleri sepetten çıkarmamız gerekecek. Devam etmek istediğine emin misin