- Ambalaj, yiyecek, içecek, ilaç ve kozmetik endüstrileri için üstün sensörler ve ağ teknolojisi
- Çelik ve Metalürji endüstrisi
- Yaşam Bilimleri
- Tahrik Teknolojisi
- Verimli metal işleme için sensör ve otomasyon teknolojisi
- Mobil Ekipman
- Otomotiv endüstrisi ve tedarikçileri
- Plastik Endüstrisi
- Enerji üretimi
- beyaz esya
- Elektronik endüstrisi
- Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
- Lastik endüstrisi
- Trafik mühendisliği
- İntralojistik otomasyon
- Robot otomasyonu: robot sensörleri ile hassasiyet ve verimlilik
- Yarı iletken endüstrisinde otomasyon
- Pnömatik ve hidrolik bileşenler
Akü üretiminin otomasyonunda devrim: Maksimum verimlilik ve kalitenin sağlanması
Elektrikli araç pazarının artan taleplerini karşılamak
Elektrot üretimi: Kaliteyi sıfırdan optimize etmek
Optik sensörler, RFID ve IO-Link teknolojileri bulamacın karıştırılmasını ve kaplanmasını optimize ederek üstün kalite ve verimlilik sağlar.
Hücre montajı: hassasiyet verimlilikle buluşuyor
Nesne algılama ve konumlandırma için IO-Link'e kadar sensörler hassasiyeti ve verimliliği artırır.
Hücre sonlandırması: kalite için ölçüt
Nesne algılama ve konumlandırma için IO-Link'e kadar sensörler hassasiyeti ve verimliliği artırır.
Modül ve paket montajı: Hassasiyet ve izlenebilirlik sanatı
Yapay görme sistemleri, RFID ve IO-Link ağları maksimum hassasiyet, sağlam izlenebilirlik ve kesintisiz bağlantı sağlar.
Elektromobilitenin yükselişi ve verimli enerji depolama sistemlerine olan talebin artmasıyla, lityum-iyon piller ve diğer pil türleri teknolojik yeniliklerin odak noktası haline geliyor. Bu dinamik sektörde stratejik bir ortak olarak Balluff, makine üreticilerini, pil üreticilerini ve otomotiv üreticilerini üretimin karmaşıklığına güvenli bir şekilde hakim olma konusunda desteklemektedir.
Akü üretiminin her bir kilit aşamasındaki özel zorluklara göre uyarlanmış geniş bir ürün ve çözüm yelpazesi geliştirdik. Elektrot üretimi, hücre montajı ve sonlandırmadan modül ve paket montajına kadar, özel döngü süresi, izlenebilirlik ve kalite kontrol gereksinimlerinizi karşılayan sensör ve ağ teknolojisi sunuyoruz. Sonuç mu? İyileştirilmiş Genel Ekipman Verimliliği (OEE) ve sadece verimli değil aynı zamanda geleceğe dönük bir üretim süreci.
Aşağıdakiler gibi son teknoloji çözümleri ve teknolojileri kullanınIO-Link,durum i̇zlemeakıllı sensörler,RFIDve görüntü işleme sistemleri ile kusursuz ürün kalitesi ve maksimum verimlilik için veri tabanlı içgörüler elde edilir. Balluff yanınızdayken, sadece ayak uydurmakla kalmaz, aynı zamanda sektörün bir adım önünde olursunuz.
Akü üretiminde öne çıkan uygulamalar
Maliyetleri düşürmek ve OEE'yi en üst düzeye çıkarmak için akü üretimindeki belirli zorlukları nasıl çözdüğümüzü anlamanızı sağlayan seçili uygulamaları keşfedin.
Kanıtlanmış çözümlerimizle batarya üretiminizi optimize edin
Akü üretiminin zorluklarının üstesinden gelmek için tasarlanmış bir dizi özel ürün keşfedin. Durum izlemeden tam izlenebilirliğe kadar ürünlerimiz OEE'nizi artırmanıza ve ürün kalitesini sağlamanıza yardımcı olur.
Akıllı durum izleme
Akü üretiminde gerçek zamanlı durum verileriyle makine durumunu optimize edin ve arıza sürelerini önleyin.
Herhangi bir sorunuz var mı? Uzmanlarımızla iletişime geçin!
Bilginizi derinleştirin
Downloads
-
Industry brochure battery industry