Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

23.10.2024

Nesne algılama ve mesafe ölçümü için BRS radar sensörü M30

Diğer teknolojilerin sınırlarına ulaştığı yerde ikna eden sorun çözücü

Radar sensörleri, zorlu çevre koşullarında bile hassasiyetleri, hızları ve güvenilirlikleri ile etkileyicidir. Işık, kir, nem veya sıcaklık dalgalanmalarından bağımsız olarak kararlı ölçüm sonuçları sunarlar ve zorlu endüstriyel uygulamalar için idealdirler. Uzun menzilleri, hassas çözünürlükleri ve hızlı tepki süreleri ile diğer teknolojilerin genellikle yapamadığı görevlerde ustalaşırlar.

M30 muhafazasındaki Balluff BRS radar sensörü, 122 GHz teknolojisine sahip sensörlerin yeni öncüsüdür. Yakın alan nesne algılama ve hassas mesafe ölçümü için radar teknolojisinin avantajlarını birleştiren dünyanın ilk radar sensörüdür. Bu da onu hassasiyet, hız ve sağlamlığın gerekli olduğu uygulamalar için ideal çözüm haline getirir.

IP69K koruma sınıfına sahip M30 gövdesi ve IO-Link ve analog arayüzleri sayesinde M30 radar sensörü endüstriyel kullanım için ideal bir donanıma sahiptir.

Bir bakışta radar sensörlerinin avantajları

  • Uzun menzil ve hassas çözünürlük
  • Çok yüksek ölçüm frekansı ve hızlı tepki süreleri
  • Toza, kire, neme, doğrudan ışığa, sise, buhara ve cereyana karşı dayanıklı
  • Manyetik veya elektrik alanlara karşı duyarsız
  • Şeffaf, parlak veya sıcak nesnelerde güvenilir
  • Birden fazla sensörün sorunsuz paralel çalışması
  • Ortam ışığından ve kirlenmeden bağımsız
  • Maksimum proses güvenilirliği için sinyal kalitesi göstergesi

BRS M30 radar sensörünün özel nitelikleri

  • Yüksek doğruluk ve çözünürlüğün yanı sıra nesneler arasında yüksek seçicilik - en küçük parçaların bile güvenilir şekilde algılanması
  • Ölçüm frekansı 1 kHz'e kadar - saatte 100.000'den fazla nesne tespit edilebilir
  • Sadece 300 mm'lik kör bölge (hedef nesneye ve ortam koşullarına bağlı olarak)
  • Sadece 10°'lik dar algılama ışını (yükseklik ve azimut) - hedef nesneye optimum odaklanma
  • IP69K ile sağlam M30 muhafaza - zorlu ortamlarda bile dayanıklı
  • Parametreleme ve çıkışta maksimum esneklik için IO-Link ve analog arayüzlü radar sensörü

Ürünlerimiz

BRS0002

BRS radar sensörü M30

BRS0002

BRS radar sensörü M30

Çalışma prensibi
Radar
Kör alan
300 mm
Maksimum aralık
15 m
Dış gövde malzemesi
Paslanmaz çelik (1.4404)
PEEK
Stil
M30x1.5
IP derecesi
IP69K
IP54
Bağlantı
Konnektör, M12x1-erkek, 4-kutup
Arayüz
IO-Link-Device
Analog, voltaj/Analog, akım
PNP/NPN/IO-Link
Onay/Uyumluluk
CE
WEEE

Pratikten örnek uygulamalar

1. Şişeleri en yüksek hızda tespit etme

Zorluk:

Bir müşteri saatte 100.000'den fazla şişeyi algılayabilecek kadar hızlı bir sensör arıyor. Şu anda çok yavaş olan ultrasonik sensörlerle ölçüm yapıyor. Ayrıca, alternatif ışık bariyeri sensörleri, kullanılan temizlik maddeleri nedeniyle hızla körleşmektedir.

Çözüm olarak:

M30 muhafazasında ve 122 GHz'de bir radar sensörü ile şişeler, yüksek hızlarda bile bir analog çıkış veya dijital anahtarlama çıkışı (SIO) aracılığıyla hassas bir şekilde algılanabilir. Parametrelendirme endüstri standardı IO-Link üzerinden gerçekleştirilir.

Avantajlar:

  • Yüksek hızSensör gerekli yüksek hızı sunar ve böylece üretim hattının verimliliğini önemli ölçüde artırır.

  • SağlamlıkSensör, toz ve nem gibi zorlu koşullarda güvenilir bir şekilde çalışarak arıza süresini en aza indirir.

2. Lastik algılama

Zorluk:

Optik ışık bariyerleri, mat siyah yüzeyleri ve baskılı veya yapıştırılmış etiketleri nedeniyle lastikleri güvenilir bir şekilde tespit etmekte zorluk çekmektedir. Buna ek olarak, ışık dizileri ve reflektörler lastiklerden kaynaklanan hasara karşı hassastır ve yüzeyde kir ve kirletici maddeler biriktiğinde fotoelektrik sensörlerin işlevselliği zarar görür.

Çözüm:

Kompakt M30 gövdesindeki radar sensörleri, zor koşullar altında bile konveyör bantlarındaki lastiklerin algılanması için güvenilir bir çözüm sunar.

Avantajlar

  • Güvenilir performans:Zor koşullar altında bile çalışarak operasyonel güvenliği artırır.

  • Temassız algılama:Lastikleri güvenilir bir şekilde tespit ederek üretim sürecini optimize eder.

  • Yüksek aralık esnekliğiEsnek aralık, küçükten büyüğe uygun aralıklar.

  • Basit entegrasyonIO-Link ve SIO modu sayesinde mevcut sistemlere hızlı bağlantı.


Herhangi bir sorunuz var mı? Bizimle doğrudan iletişiminiz

Jonathan Filohn
YENİLİK
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.