Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

Radar sensörleri

Modern radar teknolojisi sayesinde hassasiyet ve güvenilirlik

Radar sensörleri ile hassas ölçüm sonuçları

Radar sensörleri, zorlu ortamlarda bile hassasiyet, hız ve güvenilirliği temsil eder. Işık, kir, nem veya sıcaklık dalgalanmalarından bağımsız olarak kararlı ölçüm sonuçları sunarlar ve bu nedenle zorlu endüstriyel uygulamalar için idealdirler. Yüksek ölçüm frekansı, uzun menzili ve hassas çözünürlüğü sayesinde radar sensörleri, diğer teknolojilerle gerçekleştirilmesi genellikle imkansız olan ölçüm görevlerini mümkün kılar.

Radar sensörleri portföyümüz

Uzun menzil ve hassas çözünürlük
Radar sensörleri nesneleri birkaç metre mesafeden bile algılar - doğruluktan ödün vermeden. Büyük mesafelerin kat edilmesi gerektiğinde bile en küçük ayrıntılar bile tanınabilir kalır.

Çok hızlı tepki süreleri
Radar sensörleri, 1000 Hz'ye kadar ölçüm frekansları ve milisaniye aralığındaki tepki süreleri ile diğer birçok sensör türünden önemli ölçüde daha hızlıdır. Bu, son derece dinamik süreçlerde güvenilir algılama sağlar.

Çevresel koşullara karşı dayanıklıdır
Toz, sis, buhar, cereyan veya kir işlevi bozmaz. Radar sensörleri gün ışığından, ortam ışığından veya zorlu yüzeylerden bağımsız olarak çalışır - şeffaf, parlak veya sıcak nesneler bile güvenilir bir şekilde algılanır.

Optik sensörlerin sınırlarına ulaştığı yerlerde güvenilir
Optik sensörler kire, ortam ışığına ve yüzey koşullarına karşı hassas tepki verir. Radar sensörleri ise karanlık, güneş ışığı, toz veya şeffaf malzemelerden bağımsız olarak kararlı bir şekilde çalışır. Bu da onları optik çözümlerin yeterli olmadığı durumlarda sağlam bir alternatif haline getirir.

Ultrasondan daha hızlı ve daha kararlı
Ultrasonik sensörler birçok uygulamada iyi sonuçlar verir, ancak nispeten yavaş tepki verir ve nem veya cereyandan kaynaklanan parazitlere karşı hassastır. Radar sensörleri 1000 Hz'e kadar ölçüm frekansları sunar ve zor koşullar altında bile hassas sonuçlar verir.

Sinyal kalitesi sayesinde daha fazla proses güvenilirliği
Radar sensörleri sadece ölçüm sonuçları sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sinyal kalitesi hakkında da bilgi verir. Kullanıcılar bir sinyalin ne kadar güvenilir olduğunu hemen anlar - kritik uygulamalar için belirleyici bir avantaj.

Bir bakışta radar sensörlerinin avantajları

  • Uzun menzil ve hassas çözünürlük
  • Çok yüksek ölçüm frekansı ve hızlı tepki süreleri
  • Toza, kire, neme, doğrudan ışığa, sise, buhara ve cereyana karşı dayanıklı
  • Manyetik veya elektrik alanlara karşı duyarsız
  • Şeffaf, parlak veya sıcak nesnelerde güvenilir
  • Birden fazla sensörün sorunsuz paralel çalışması
  • Ortam ışığından ve kirlenmeden bağımsız
  • Cam veya plastik gibi malzemeler üzerinden ölçümler
  • Maksimum proses güvenilirliği için sinyal kalitesi göstergesi

Radar sensörleri için uygulama alanları

Radar sensörleri çok yönlüdür ve endüstriyel otomasyonun neredeyse tüm sektörlerinde avantajlar sunar. Bu teknolojilerin gücü, mesafe ölçümünden yüksek hızlı nesne algılamaya kadar zorlu çevre koşullarında bile hassas sonuçlar sunabilmelerinde yatmaktadır.

Bir bakışta tipik uygulamalar

  • Mesafe ölçümü:
    z. örn. film ve folyo ruloları veya kaldırma hareketleri için

  • Yüksek hızlı nesne algılama:
    Örneğin, şişeleri doldururken veya hızlı çalışan konveyör sistemleri için

  • Yüzeye duyarlı nesneler:
    Lastikler, cam, yansıtıcı metaller veya şeffaf malzemeler gibi zor yüzeylerin güvenilir şekilde algılanması

  • Pozisyon izleme:
    Takımların, bileşenlerin veya makine hareketlerinin hassas izlenmesi

Uzmanlık ve tavsiye - bize ulaşın

Uzman ekibimiz size yardımcı olmak ve tavsiyelerde bulunmak için burada. İhtiyaçlarınıza en uygun sensörün hangisi olduğundan emin değilseniz, size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.
Bizimle iletişime geçin!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.