Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

11.04.2025

Otomasyon intralojistikte verimliliği nasıl artırır?

Balluff'un intralojistik ve robotik uzmanı Tom Knauer'den görüşler

Balluff'un intralojistik ve robotik uzmanı Tom Knauer'den görüşler

Lojistik ve üretim şirketleri her geçen gün artan hız, doğruluk ve maliyet verimliliği talepleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Depo operatörleri ve üretim müdürleri personel eksiklikleri, beklenmedik duruş süreleri ve büyük miktarlardaki malları verimli bir şekilde yönetmenin zorluklarıyla mücadele etmek zorundadır. Rekabetçi kalabilmek için birçok şirket otomasyona yöneliyor ve süreçlerini kolaylaştırmak için sensör teknolojisi ve robotik kullanıyor.

Otomasyonun intralojistiği nasıl değiştirdiğini ve Balluff'un bu gelişmeleri desteklemedeki rolünü daha iyi anlamak için Balluff Küresel Pazar Segmenti Müdürü Tom Knauer ile konuştuk. Şirketlerin karşılaştığı zorluklardan, otomasyonun nasıl etkili bir şekilde uygulandığından ve sektörün nereye doğru gittiğinden bahsediyor.

Tom, bize biraz geçmişinden ve Balluff'taki işinle ilgili seni en çok neyin heyecanlandırdığından bahsedebilir misin?

Evet, tabii ki. Otomasyon sorunlarını belirlemek ve verimliliği ve güvenilirliği artıran yenilikçi çözümler geliştirmek için farklı sektörlerden müşterilerle yakın bir şekilde çalışıyorum. Odak noktam, sensörlerimiz ve ağ ürünlerimizin intralojistik ve robotik alanındaki otomasyon çözümlerimiz aracılığıyla süreçleri ve ölçeklenebilirliği iyileştirmesini sağlamak. Yıllar boyunca otomasyon stratejilerini geliştirmek için otomotiv, ambalaj ve intralojistik sektörlerindeki ortaklarla çalıştım.

Müşterilerinizin bugün intralojistikte karşılaştığı en büyük zorluklar nelerdir?

Şirketler birçok acil sorunla karşı karşıya: İşgücü kıtlığı, artan maliyetler ve tedarik zinciri operasyonlarının artan karmaşıklığı. İntralojistikte hız ve doğruluk ihtiyacı hiç bu kadar büyük olmamıştı, ancak birçok şirket hala etkili bir şekilde ölçeklendirmeyi zorlaştıran eski süreçlere güveniyor.

Gördüğümüz en yaygın sorunlardan biri izlenebilirlik. Şirketlerin hataları ve verimsizlikleri önlemek için mallarının herhangi bir zamanda tam olarak nerede olduğunu bilmeleri gerekir. Buna ek olarak, ekipman güvenilirliği de kritik önem taşıyor. Beklenmedik arızalar maliyetli duruş sürelerine ve kesintilere yol açar. Otomasyonun gerçek bir fark yaratabileceği yer burasıdır.

Balluff teknolojisi şirketlerin bu zorlukların üstesinden gelmesine nasıl yardımcı oluyor?

Çözümlerimiz bu özel sorunları çözmek için tasarlanmıştır. Örneğin, RFID teknolojisi, tedarik zinciri boyunca parsellerin veya malların hassas bir şekilde izlenmesini sağlayarak izlenebilirliği artırır. Bu, hataları azaltmaya ve envanter doğruluğunu artırmaya yardımcı olarak iş akışlarını kolaylaştırır.

Bir diğer ilgi çekici husus ise durum izlemedir. Sensörlerimiz konveyör bantları, motorlar, robotlar ve diğer kritik ekipmanlardaki olası sorunları arızalar meydana gelmeden önce tespit eder. Bu da plansız duruş sürelerini ve bakım maliyetlerini azaltır. Şirketler arızalara tepki vermek yerine proaktif bir yaklaşım benimseyebilir ve sürekli çalışmayı sağlayabilir.

Endüstriyel ortaklarımızın birçoğu IO-Link, RFID ve durum izleme gibi teknolojileri kullanarak proses güvenilirliğini artırdı, malzeme kullanımını optimize etti ve operasyonlarında karar verme süreçlerini iyileştirdi. Bu stratejilerin işlerini nasıl güçlendirebileceğini ve sürdürülebilir iyileştirmeler sağlayabileceğini görmekten heyecan duyuyoruz.

Tom Knauer, Global Market Segment Manager bei Balluff

Otomasyonun verimlilik ve doğrulukta fark yarattığından bahsettiniz. Robotik bugün intralojistikte nasıl bir rol oynuyor?

Robotlar, ayıklama, malzeme taşıma ve paletleme gibi tekrarlayan, emek yoğun görevler için gereklidir. Balluff olarak bu uygulamaları, robotların yüksek doğruluk ve güvenilirlikle çalışmasını sağlayan hassas izleme ve konumlandırma çözümleriyle destekliyoruz. Bir başka örnek de enerji ve verilerin temassız aktarımı için endüktif kuplörlerin kullanılmasıdır - özellikle tutucu değişimlerini otomatikleştirmek ve daha verimli hale getirmek için değerlidir.

Verimliliğin yanı sıra sürdürülebilirlik de modern lojistiğin temel kaygılarından biridir. Hangi çözümler şirketlerin daha sürdürülebilir olmalarına yardımcı oluyor?

Sürdürülebilirlik, değişimin temel itici güçlerinden biri haline geldi. Tasarımlarımız baştan sona enerji tasarrufludur. Bu, optimum performans sağlarken güç tüketimini en aza indirir. Ancak hepsi bu kadar değil. Akıllı otomasyon çözümleri, iş akışlarının verimliliğini artırarak ve israfı azaltarak şirketlerin daha az kaynak kullanmasına da yardımcı oluyor.

Bir başka örnek de kestirimci bakımdır. Ekipmanların ömrünü uzatarak ve gereksiz değişimleri önleyerek şirketlerin endüstriyel atıkları azaltmalarına, çevresel ayak izlerini iyileştirmelerine ve kaynak tüketimini optimize etmelerine yardımcı oluyoruz.

Şirketlerin otomasyonu uygulamaya koyarken aşmaları gereken en büyük engeller nelerdir ve bunların üstesinden nasıl gelebilirler?

En büyük zorluklardan biri yüksek hızlı ortamlarda hassasiyeti sağlamaktır. İntralojistik operasyonlar etkin bir şekilde çalışmak için gerçek zamanlı verilere ihtiyaç duyuyor ve sensörlerimiz süreç istikrarını sağlamak için gereken doğruluğu sağlıyor.

Bir diğer önemli sorun da büyük miktarda veriyle başa çıkmaktır. Birçok şirket operasyonlarını optimize etmek için ihtiyaç duydukları bilgileri işlemekte zorlanmaktadır. Teknolojilerimiz veri toplama, aktarma ve görselleştirmeyi basitleştirerek ham verileri daha iyi karar vermeyi sağlayan eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştürüyor.

Balluff çözümlerinin bir müşteri için gerçekten fark yarattığı bir başarı hikayesini paylaşabilir misiniz?

Elbette! Küresel bir lojistik hizmet sağlayıcısı olan müşterilerimizden biri, parsellerin izlenebilirliğini artırmak için RFID izleme sistemimizi uyguladı. Bu, manuel taramayı % 40 oranında azalttı ve verimi önemli ölçüde artırdı.

Bir başka örnekte, IO-Link ürünlerimizi kullanan bir imalat şirketi, konveyör bantlarının enerji tüketimini %20 azalttı ve noktadan noktaya bağlantı sayesinde kablolamayı azaltarak ve sorun gidermeyi basitleştirerek bakım süreçlerini basitleştirdi. Bunlar, otomasyonun intralojistik alanındaki kullanıcılar için nasıl somut sonuçlar sağladığına dair sadece iki örnek.

Sizce hangi trendler robotik ve intralojistik üzerinde en büyük etkiye sahip olacak? Balluff nasıl bir adım önde?

Otomasyon giderek daha fazla veri odaklı hale geliyor. Tahmine dayalı analitik, makine öğrenimi, yapay zeka ve büyük veri lojistiğin geleceğini şekillendiriyor. IIoT kabiliyeti ve durum izleme burada önemli bir rol oynuyor. Sensörler ve yazılımlar, IIoT aracılığıyla toplanan verilere dayanıyor ve kalıpları belirlemek ve olası sorunlara önceden tepki vermek için yapay zeka tabanlı anormallik tespiti yoluyla analiz ediliyor. Balluff olarak, çözümlerimizin inovasyonun ön saflarında yer almasını sağlamak için bu alanlara aktif olarak yatırım yapıyoruz.

Bir diğer önemli trend ise uyarlanabilirlik. Şirketler, işleri büyüdükçe büyüyebilecek otomasyon çözümlerine ihtiyaç duyarlar. Çözümlerimiz modülerdir, böylece müşterilerimiz belirli bir görev için sadece bir bileşen uygulayabilir veya kullanım durumları için eksiksiz bir çözüm seçebilirler. Buna ek olarak, müşterilerimiz yeni teknolojileri büyük revizyonlar olmadan entegre edebilir ve bu da onlara gelecek için ihtiyaç duydukları esnekliği sağlar.

Bir şirket otomasyon yoluyla süreçlerini optimize etmeyi düşünüyorsa, onlara ne tavsiye edersiniz?

Acil otomasyon ihtiyaçlarının ötesinde düşünün ve uzun vadeli ölçeklenebilirliğe odaklanın. Koli veya bileşen takibi için RFID ve kestirimci bakım için durum izleme gibi çözümler anında fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte, henüz geliştirilmemiş diğer çözümlerle birlikte gelecekteki verimlilik kazanımlarının da temelini oluştururlar.

Sektörün zorluklarını anlayan ve çözümler sunan bir teknoloji ortağı seçmek kritik önem taşıyor. Balluff olarak, kuruluşların daha akıllı ve daha verimli çalışmasına yardımcı olacak doğru araçları sunmaya odaklandık, böylece gelecek için iyi bir donanıma sahip olacaklar. Yolculuğun bizi nereye götüreceğini görmek için heyecanlıyım!

Tom, intralojistik ve otomasyon dünyasına ilişkin bu bilgiler için teşekkür ederiz. Sektörün nasıl gelişmeye devam ettiğini görmek için sabırsızlanıyoruz!

İntralojistik otomasyon: verimliliği ve iş hacmini artırma

Balluff'un otomasyon çözümleri ile OEE ve karlılığı en üst düzeye çıkarın
Daha fazla bilgi edinin

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.