Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

İntralojistik otomasyon

Balluff'un otomasyon çözümleri sayesinde verimlilik ve iş hacmi arttı

İntralojistik

Balluff'un intralojistik çözümleri ile verimli ve hatasız süreçler

İntralojistik süreçlerin otomasyonu için bileşenler ve çözümler

Balluff'un kanıtlanmış intralojistik otomasyon bileşenleri ve çözümleri ile çeşitli endüstrilerde verim ve doğruluğu artırmak için otomatik depo yönetiminizi ve malzeme kullanımınızı optimize edin.

Bunlar arasında IO-Link, optoelektronik, endüktif ve durum izleme sensörlerinin yanı sıra RFID ve kod okuma çözümleri de bulunmaktadır. Bu yelpaze düşük maliyetli sistemlerden akıllı, dijital sistemlere kadar uzanmakta ve otomotiv, pil üretimi, paketleme ve elektronik montaj gibi sektörlere dair derin anlayışımızı ortaya koymaktadır.

Otomasyon bileşenleri ve birinci sınıf danışmanlık uzmanlığı

Balluff teknolojilerini intralojistik süreçlerinize entegre ederek daha fazla verimlilik, daha düşük maliyetler, gelişmiş performans ve verim ve daha yalın iş akışları elde edebilirsiniz.

Balluff, robotlar ve otomasyon bileşenleri için basit entegrasyon ve güçlendirme çözümleri kullanarak şirketlerin gelişmiş otomasyon teknolojilerine geçişini kolaylaştırır ve mevcut sistemleriniz için sorunsuz bir yükseltme yolunu garanti eder. Müşterilerimize, yeni teknolojileri makinelerine ve süreçlerine sorunsuz bir şekilde entegre etmenin karmaşıklığına hakim olabilmeleri için kapsamlı tavsiyelerde bulunuyoruz.


İç lojistikte neden Balluff?


Verimliliği artırın, süreçleri iyileştirin ve gecikmeleri azaltın


Daha verimli kaynak kullanımı için akıllı çözümlerle maliyetleri azaltın


Kaliteyi sağlamak, yüksek standartları korumak ve müşteri beklentilerini karşılamak


Ölçeklenebilir teknolojilerle gelecekteki büyüme için esnekliği ve hazırlığı koruyun


İntralojistik otomasyonda öne çıkan uygulamalar

Lojistik zorluklarınızın etkili bir şekilde üstesinden gelmek için sistemlerinizi ve intralojistik süreçlerinizi nasıl geliştirebileceğimizi keşfedin.

Uzmanlık ve tavsiye

Desteğe veya ek bilgiye mi ihtiyacınız var? Uzmanlarımız hizmetinizdedir. Bizimle iletişime geçin ve profesyonel destek alın.
Bizimle iletişime geçin!

İntralojistik otomasyonun tüm alanlarında hız, izlenebilirlik ve kalite

Otomatik depolama ve geri alma sistemleri: verimliliği ve doğruluğu artırma

Gelişmiş sensör, ağ ve tanımlama teknolojileri de dahil olmak üzere Balluff teknolojisi ile depolama ve geri alma sistemleri önemli ölçüde geliştirilebilir. IO-Link, sensörler, aktüatörler ve kontrolörler arasındaki iletişimi teşvik eder, bu da envanter yönetimini ve operasyonel verimliliği artırır ve alt çizgiyi olumlu yönde etkiler.

Taşıma ve nakil çözümleri: Malzeme akışını optimize etme

Balluff'un tanımlama teknolojileri ve yazılımı, otomatik taşıma ve lojistik sisteminizi geliştirir ve malların doğru şekilde izlenmesini sağlar. Buna ek olarak Balluff, yüksek kullanılabilirlik ve verim sağlamak için yük taşıyıcılardan kontrol ve konveyör çözümlerine kadar dahili lojistik süreçlerini optimize etmek için sensör, kablo ve ağ teknolojileri sunar.

Otomatik ayırma ve toplama sistemleri: kısmen veya tamamen otomatik

Balluff'un intralojistik için otomasyon bileşenleri ve çözümleri, bu tür projeleri verimli bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur. Buradaki odak noktası, toplama ve ayırma lojistiğinizde tanımlama ve kalite kontrolün yanı sıra nakliye ve etiketlemede maliyet optimizasyonudur. Yarı otomatik lojistikte veya manuel çalışma ortamlarında da, örneğin çalışanların iş yükünü azaltan işbirlikçi robotlar veya pick-to-light sistemleri aracılığıyla büyük tasarruf potansiyeli vardır.

İntralojistik otomasyon görevleriniz için net faydalar sunan bileşenler ve sistemler

  • Optimize edilmiş sistem ve makine işlevselliği için dayanıklı ve uygun maliyetli çözümler, gelişmiş ürün kalitesi ve verimine katkıda bulunur
  • Gelişmiş kontrol ve sistem performansı için şirketinizin mevcut üretim hatlarına sorunsuz entegrasyon
  • Arıza süresini en aza indirmek ve sistem kullanılabilirliğini sağlamak için durum izleme ve kestirimci bakım
  • Malların ve varlıkların hassas takibi için RFID ve sensör teknolojisi
  • Maliyet tasarrufu ve sürdürülebilir enerji kullanımı için IO-Link teknolojisi ile enerji tasarruflu çalışma


İntralojistik otomasyonu için temel ürünler

İntralojistiğin zorluklarına özel olarak uyarlanmış geniş ürün yelpazesini keşfedin. Durum izlemeden genişletilmiş izlenebilirliğe kadar ürünlerimiz verimliliğinizi artırmanıza ve üretim kalitesini sağlamanıza yardımcı olur.

Herhangi bir sorunuz var mı? O zaman intralojistik uzmanlarımızla iletişime geçin!

Downloads

  • Industry brochure intralogistics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.