30.09.2026
SmartLight Rigid - Kompakt. Parlak. Çok Yönlü.
Makineler ve iş istasyonları için esnek sinyalizasyon. 180° görünürlük ve parlamayan aydınlatma.
Bir bakışta avantajlarınız
Modern endüstri için akıllı aydınlatma çözümleri
Balluff'un yeni SmartLight Rigid modeli, klasik sinyalizasyon kulelerinin sınırlarına ulaştığı tüm uygulamalar için ideal çözümdür. Kompakt tasarımı ve yüksek ışık kalitesi, alanın sınırlı olduğu ve maksimum görünürlüğün gerekli olduğu her yerde makine durumlarının verimli ve uygun maliyetli bir şekilde sinyalize edilmesini sağlar.
IO-Link arayüzü sayesinde çeşitli ışık fonksiyonları esnek bir şekilde kontrol edilebilir ve mevcut sistemlere entegre edilebilir. IO-Link içermeyen varyantların parlaklığı PWM veya harici cihazlar aracılığıyla titreşimsiz olarak ayarlanabilir. SmartLight Rigid, kesinlikle homojen, parlamayan bir aydınlatma için 180° görünürlük ve %100 dağınık ışık dağılımı ile etkileyicidir.
İster uzak sistem parçalarında ek sinyalizasyon olarak, ister süt akışı ve busylight gibi intralojistik uygulamalar için bir ekran olarak veya manuel iş istasyonlarında ve makine pulpitlerinde bağımsız bir durum göstergesi olarak: SmartLight Rigid, ekran ve aydınlatmayı tek bir cihazda birleştirir - verimli ve yerden tasarruf sağlar.
Yüksek kaliteli metal gövde üstün dayanıklılık ve ısı dağılımı sağlarken, modern tasarım ve görünmez LED noktaları çekici bir görünüm sağlar. CE ve UL onayı ile SmartLight Rigid dünya çapında kullanılabilir ve her türlü üretim ortamı için dayanıklı, güvenilir bir çözüm sunar.

Sağlam. Modern. Her türlü zorluk için.
İntralojistik:
Süt akışı, meşgul ışıkları ve varlık izleme için sinyalizasyon cihazları.
Makine mühendisliği:
Makineler ve sistemler üzerinde doğrudan durum göstergesi.
Özel makine konstrüksiyonu:
Makine pulpitlerinin renkli aydınlatması ve hattaki durum göstergesi.
Manuel iş istasyonları:
Ergonomik çalışma alanları için kompakt ve parlak sinyalizasyon.
Ürünler
- Çalışma prensibi
- Signal light
- Arayüz
- Ayrı girişler
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Segmentler, maksimum adet
- 1
- Önceden belirlenmiş renkler
-
kırmızı
yeşil
Mavi
sarı
macenta
siyan
beyaz - Boyut
- Ø 20 x 250 mm
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum, Anodize
Plastik - Montaj
- Bağlamalar
- Ortam sıcaklığı
- -20...50 °C
- IP derecesi
- IP54
- Çalışma prensibi
- Signal light
- Arayüz
- Ayrı girişler
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Segmentler, maksimum adet
- 1
- Önceden belirlenmiş renkler
-
kırmızı
yeşil
Mavi
sarı
macenta
siyan
beyaz - Boyut
- Ø 20 x 550 mm
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum, Anodize
Plastik - Montaj
- Bağlamalar
- Ortam sıcaklığı
- -20...50 °C
- IP derecesi
- IP54
- Çalışma prensibi
- Signal light
- Arayüz
- Ayrı girişler
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Segmentler, maksimum adet
- 1
- Önceden belirlenmiş renkler
-
kırmızı
yeşil
Mavi
sarı
macenta
siyan
beyaz - Boyut
- Ø 20 x 950 mm
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum, Anodize
Plastik - Montaj
- Bağlamalar
- Ortam sıcaklığı
- -20...50 °C
- IP derecesi
- IP54
- Çalışma prensibi
- Signal light
- Arayüz
- IO-Link 1.1.4
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Segmentler, maksimum adet
- 1
- Önceden belirlenmiş renkler
-
kırmızı
yeşil
Mavi
sarı
macenta
siyan
beyaz
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
blinking
sparkle - Boyut
- Ø 20 x 550 mm
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum, Anodize
Plastik - Montaj
- Bağlamalar
- Ortam sıcaklığı
- -20...50 °C
- IP derecesi
- IP54
- Çalışma prensibi
- Signal light
- Arayüz
- IO-Link 1.1.4
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Segmentler, maksimum adet
- 1
- Önceden belirlenmiş renkler
-
kırmızı
yeşil
Mavi
sarı
macenta
siyan
beyaz
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
blinking
sparkle - Boyut
- Ø 20 x 950 mm
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum, Anodize
Plastik - Montaj
- Bağlamalar
- Ortam sıcaklığı
- -20...50 °C
- IP derecesi
- IP54
- Çalışma prensibi
- Signal light
- Arayüz
- IO-Link 1.1.4
- Bağlantı
- Konnektör, M12x1-erkek, 5-kutup
- Segmentler, maksimum adet
- 1
- Önceden belirlenmiş renkler
-
kırmızı
yeşil
Mavi
sarı
macenta
siyan
beyaz
yapılandırılabilir - Fonksiyon göstergesi
-
blinking
sparkle - Boyut
- Ø 20 x 250 mm
- Dış gövde malzemesi
-
Alüminyum, Anodize
Plastik - Montaj
- Bağlamalar
- Ortam sıcaklığı
- -20...50 °C
- IP derecesi
- IP54
Downloads
-
Smartlight Rigid – compact. Bright. Versatile.