Ürünler
Servis ve Destek
Endüstrıler ve Çözümler
Şırket

16.05.2025

Görünür spektrumun ötesinde görüntü yakalama

SWIR ve UV kameralarla optik denetim olanaklarını genişletme

SWIR ve UV kameralar

Temel Bilgiler

Endüstriyel görüntü işleme uygulamaları söz konusu olduğunda, genellikle insan gözüyle de görülebilen özelliklerin algılanması akla gelir. Çoğu endüstriyel kamera görünür aralıkta (380 nm -780 nm) çalışır ve yine de yakın kızılötesi aralıkta yeterli hassasiyete ulaşır.
Bu aralığın dışındaki dalga boyu aralıklarına geçmek, insan gözü ve geleneksel kameralar için gizli kalan nesne özelliklerini ve karakteristiklerini ortaya çıkarabilir.
Görünür aralığın altındaki dalga boyları ultraviyole ışık veya ultraviyole radyasyon (UV, 380 nm - 100 nm) olarak adlandırılır. 780 nm'nin üzerindeki dalga boylarında, kızılötesi aralığı takip eder, bu nedenle 1000 nm'ye kadar olan aralık yakın kızılötesi (NIR) ve 1700 nm'ye kadar olan aralık kısa dalga kızılötesi (SWIR) olarak adlandırılır.

Elektromanyetik spektrum ve SWIR dalga boyları

Uygun görüntü sensörleri ile görünür spektrum UV'den SWIR aralığına kadar genişletilebilir.


UV aralığında görüntü yakalama

Yarı iletken endüstrisinde örnek

Ultraviyole aralığındaki birçok uygulamadan biri de gofretlerin incelenmesidir. Mikroskopik olarak küçük yarı iletken yapılar, inceleme için önemli ölçüde daha yüksek bir kamera çözünürlüğü gerektirir. Cam ve plastik gibi malzemelerin görüntülerini yakalarken, standart kameralar kullanıldığında şeffaf veya yarı saydam görünürler. Bununla birlikte, yarı saydamlıkları UV spektrumunda değişir, böylece bu malzemeler UV görüntüleme kullanılarak tanımlanabilir. Balluff kameralar, yüksek çözünürlüklü ayrıntılar elde etmek için ultraviyole ışığın kısa dalga boylarını kullanan en yeni sensör teknolojilerini kullanarak bu gereksinimleri karşılar.

Pregius S serisinden Sony IMX487 sensörün piyasaya sürülmesiyle, görünür spektrum 200 nm'ye kadar UV bileşenini içerecek şekilde genişletildi. Sensörün 8.1 MPixel'lik yüksek çözünürlüğü de bu spektral aralıkta çok detaylı görüntülerin alınmasına olanak tanıyor.

UV sensörü anahtar rakamları:

Görüntüleme sensörü

Sony IMX487

Sensör tipi

2/3" küresel deklanşörlü CMOS

Çözünürlük

8,1 MP (2856 x 2848 piksel)

Piksel boyutu

2,74 µm

Kare hızı ADC 8 bit

194 fps

Kare hızı ADC 10 bit

193 fps

Kare hızı ADC 12 bit

127 fps


SWIR görüntü işleme

Kısa dalga kızılötesi aralığında (kısa dalga IR veya kısaca SWIR) görüntü işleme, denetim, ayıklama ve kalite kontrolde giderek daha önemli hale gelmektedir. SWIR, 800 nm ila 1700 nm arasındaki kısa dalga kızılötesi aralığını, bazen de yakın kızılötesinin (NIR) üzerindeki 1000 nm ila 1700 nm aralığını ifade eder. Daha uzun dalga boyları, nesnenin kendisi tarafından da yayılan termal radyasyon olarak da adlandırılır.

SWIR spektrumu, özellikleri bakımından görünür ışığa daha çok benzer, yani nesneler fotonları yansıtır veya emer. SWIR aralığındaki özel soğurma özellikleri nedeniyle, örneğin gıda maddelerini, özellikle de tarımsal ürünleri ve opak plastik kaplardaki dolum seviyelerini denetlemek mümkündür. SWIR sensörler ayrıca izleme görevlerinde de avantajlar sunar, çünkü ilgilenilen nesneler duman veya siste bile kolayca tanınabilir. SWIR sensörler, silikon SWIR ışığında şeffaf göründüğü için yarı iletken denetiminde de kullanılır.

Sony SWIR serisindeki sensörler (IMX990, IMX991, IMX992 ve IMX993), 400 nm ila 1700 nm aralığında hem görünür ışık hem de SWIR dalga boylarının algılanmasını benzersiz bir şekilde birleştirir. Aynı zamanda, özel bir yapıştırma tekniği sayesinde daha düşük bir piksel aralığı ve daha küçük piksel boyutları elde edilir.

Bu, bu dalga boyu aralığı için yüksek çözünürlüklü kameraların ve daha hassas denetim sistemlerinin gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.

SWIR sensörlerine genel bakış

Görüntüleme sensörü

Sony IMX991

Sony IMX990

Sony IMX993

Sony IMX992

Sensör tipi

1/4" küresel deklanşörlü CMOS

1/2" küresel deklanşörlü CMOS

1/1,8" küresel deklanşörlü CMOS

1/1,4" küresel deklanşörlü CMOS

Çözünürlük

0,34 MP (656 x 520 piksel)

1,34 MP (1296 x 1032 piksel)

3,2 MP (2080 x 1544 piksel)

5,3 MP (2592 x 2056 piksel)

Piksel boyutu

5 µm

5 µm

3,45 µm

3,45 µm

Kare hızı ADC 8 bit

258 fps

134 fps

170 fps

130 fps

Kare hızı ADC 10 bit

240 fps

125 fps

150 fps

120 fps

Kare hızı ADC 12 bit

137 fps

71 fps

90 fps

70 fps

Yeni fonksiyonlar

HCG (Yüksek Dönüşüm Kazancı) / LCG (Düşük Dönüşüm Kazancı) işlevi:Işığı elektrik sinyaline dönüştürdükten hemen sonra sinyali güçlendiren, sonraki gürültüyü azaltan ve düşük ışık koşullarında düşük gürültülü görüntülerin yakalanmasını sağlayan anahtarlama işlevi.

  • DRRS (Dual Read Rolling Shutter) işlevi:Gürültüyü DRRS olmadan normalde gözlemlenen gürültü seviyesinin yaklaşık 1/4'üne düşürerek daha az gürültülü görüntülerin yakalanmasını sağlar.

Diğer kamera avantajları:

  • Düşük güç tüketimi:Örneğin, IMX991 sensörlü BVS CA-GX0 GigE kamera yalnızca yaklaşık 2,9 W güç tüketir.

  • Kamera soğutma seçenekleri:Zorlu ortamlar ve uygulamalar için ısı emici, soğutma tüpü ve termoelektrik soğutmalı (TEC) varyantlar.

Kısa Dalga Kızılötesi (SWIR) denetiminin ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını mı merak ediyorsunuz?

SWIR Laboratuvarımızda ücretsiz test için malzemelerinizi bugün gönderin. SWIR Uygulama Laboratuvarımız, SWIR görüntülemenin prosesleriniz için faydalı olup olmadığını görmek için malzemelerinizi test edecektir.
Bizimle şimdi iletişime geçin

SWIR ve UV kameralar için kamera ailelerine ve arayüzlerine genel bakış

Mevcut GigE kamera platformlarımız SWIR ve UV teknolojisinin kullanımını özellikle kolaylaştırmaktadır. Mevcut endüstriyel kameralara kıyasla kameraların entegrasyonunu ve kullanımını değiştirmeden GigE Vision ve GenICam uyumluluğundan faydalanırsınız.

GigE

BVS CA-GX0 serisi

5GigE

BVS CA-GV serisi

10GigE

BVS CA-GT serisi

25GigE

BVS CA-GW Serisi


Ölçeklenebilir yapay görme arayüzü

Mekanik ve elektriksel özelliklerin maksimum bireysel yapılandırılabilirliği, 31,5 MP'ye kadar en geniş sensör yelpazesi, çeşitli dijital giriş ve çıkışlar mümkün, birçok montaj seçeneğine sahip kompakt gövde, GigE ve I/O arayüzü için M12 endüstriyel konektörlerle mevcuttur, isteğe bağlı IP67 gövde.


Çok kompakt bir gövdede en düşük güç tüketimi

29 × 29 mm ile küçük form faktörü, en düşük güç tüketimi sayesinde en iyi termal özellikler, PoE kullanarak tek kablo üzerinden güç kaynağı ve veri iletimi, 2,5 GigE ve 1 GigE arayüzleriyle geriye dönük uyumlu, isteğe bağlı olarak büyük sensörler için daha büyük lens tutucu.


Mükemmel görüntü kalitesi ile yüksek hızlı iletim hızı

IEEE1588 uyarınca Hassas Zaman Protokolü (PTP) ile hassas senkronizasyon, PoE+ kullanarak tek kablo üzerinden güç kaynağı ve veri iletimi, entegre kamera soğutması, C ve M42 montajlı lens tutucu, standart fiber optik SFP+ üzerinden 10 GigE bağlantı, Çok Çekirdekli Edinim Optimize Edici (MAO), görüntü kaybı olmadan 1245 MB/sn.


Tüm boyutlarda en yüksek performans

Düşük gecikmeli, yüksek verimli veri iletimi için RoCE v2 protokolünün kullanımı, GigE Vision standardı ile basit uygulama, standart SFP28 fiber optik bağlantı teknolojisi ile uygun maliyetli uzun mesafeli bağlantı, 40 x 40 mm ile küçük form faktörü, isteğe bağlı olarak büyük sensörler için daha büyük lens tutucu ile.

Kameralara Kameralara Kameralara Kameralara

USB 3 - BVS CA-SF serisi

Tak ve çalıştır ile yüksek performans
Piksel başına 12 bite kadar 31,5 MP'ye kadar yüksek kaliteli CMOS sensörler, gerçek zamanlı dahili görüntü ön işleme, gerçek zamanlı sekanslar için akış kontrolü, yaygın tak ve çalıştır arayüzü, USB3 Vision standardı ve GenICam sayesinde donanım ve yazılım uyumluluğu, kart düzeyinde kamera olarak da mevcuttur.


Uygulama örnekleri

SWIR spektrumu, örneğin tarımsal ürünleri veya opak plastik kaplardaki dolum seviyelerini kontrol etmek için kullanılabilir. SWIR sensörleri ayrıca izleme görevleri için de avantajlar sunar, çünkü ilgilenilen nesneler duman veya siste bile kolayca tanınabilir.

Örneğin gıda endüstrisinde, SWIR kameralar gıda maddelerindeki yabancı cisimleri tespit etmek için kullanılabilir.

Sol: görünür spektrum | sağ: SWIR

Silikon SWIR spektrumunda şeffaf göründüğünden, SWIR kameralar yarı iletken endüstrisinde hasar ve üretim kusurlarını tespit etmek için de kullanılır.

Sol: görünür spektrum | sağ: SWIR

Herhangi bir sorunuz, isteğiniz veya öneriniz var mı?

Herhangi bir sorunuz var mı veya daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? Bizimle doğrudan iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizden haber almak için sabırsızlanıyoruz.
Bizimle iletişime geçin!

Downloads

  • Industrial cameras with SWIR and UV sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Herhangi bir sorunuz veya öneriniz var mı? Biz sizin emrinizdeyiz.

Teklifler, siparişler, teslimat süreleri gibi ticari konularla ilgili tüm sorularınız için iç satış departmanımız size destek vermekten mutluluk duyacaktır.