Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
GigE Vision kameralar
Endüstriyel kameralar
Uygun:
4 sürümleri
Yalnızca CAD modeli indirme destekleniyor
Gigabit Ethernet endüstriyel kameralar güvenilir performanslarıyla bilinir. Kameraların modüler tasarımı, genişletilmiş sıcaklık aralığına veya IP67 koruma sınıfına sahip varyantlar gibi çok çeşitli kamera konfigürasyonlarına ve özelliklerine olanak tanır. Kameralar GenICam ve GigE Vision standartlarıyla uyumludur. Sürücüler Windows ve Linux için mevcuttur. Ayrıca kameralar GigE Vision ile uyumlu tüm üçüncü taraf görüntü işleme kütüphanelerini destekler.
En önemli avantajlar
- Hızlı veri iletimi için evrensel Gigabit Ethernet arabirimi
- VGA'dan 31,5 MPixel'e kadar yüksek kaliteli sensörler sayesinde mükemmel görüntü kalitesi
- CPU boşaltma için entegre Akıllı Özellikler
- kayıpsız görüntü aktarımı için dahili görüntü belleği
- geniş I/O seçenekleri, lens bağlantıları, filtreler
- Yazılım Geliştirme Kiti sayesinde kolay entegrasyon
4 sürümleri
|
sipariş kodu
|
IP derecesi | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Bağlantı | Hareketler |
|---|---|---|---|---|---|
| IP40 | 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x PNP high side | RJ45-dişi, 8-kutup | ||
| IP40 | 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 2x Galvanik izolasyonlu PNP | RJ45-dişi, 8-kutup | ||
| IP67 | 4x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x PNP high side | M12x1-dişi, 8-kutup | ||
| IP40 | 4x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x PNP high side | M12x1-dişi, 8-kutup |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.