10 GigE Vision kameralar
Endüstriyel kameralar
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/mvBlueCOUGAR-XT_NoFan_P_00_00_new.png)
Uygun:
1 sürümleri
10 GigE Vision kameralar verileri özellikle hızlı iletir. Bu da onları yüksek çözünürlüklü ve yüksek kare hızlarına sahip uygulamalar için ideal hale getirir. Bu, Sony'nin Pregius S Gen4 CMOS ailesi sayesinde mümkün oluyor. PoE+, kablolu bir bağlantı üzerinden hem güç kaynağı hem de veri iletimi sağlayarak kablolama karmaşıklığını ve kurulum için gereken alanı azaltır. Entegre 2048 MB görüntü belleği, güvenilir veri iletimi sağlar. IP67 koruma sınıfı ve endüstriyel fiş bağlantıları ile kamera ailesi zorlu ortamlarda kullanım için önceden belirlenmiştir.
Özellikler ve avantajlar:
- 10 Gigabit ile yüksek hızlı aktarım hızı
- Yüksek kaliteli Sony CMOS sensörler sayesinde 24,6 MPiksele kadar mükemmel görüntü kalitesi
- Sağlam ürün tasarımı ve dahili görüntü belleği sayesinde yüksek güvenilirlik
- GigE Vision standardı ile kolay entegrasyon
- IEEE1588'e göre Hassas Zaman Protokolü (PTP) ile hassas senkronizasyon
- PoE+ aracılığıyla tek kablo üzerinden güç kaynağı ve veri iletimi
1 sürümleri
sipariş kodu | Price | IP derecesi | Arayüz | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Dış gövde malzemesi | Veri depolama | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS CA-GT1BVS CA-GT1 |
IP67, (without fan) |
Gigabit Ethernet, POE 10G / 5G / 2.5G / 1G Base-T Ethernet PoE + 4x çift yönlü: giriş (yalıtılmamış) / çıkış (yüksek taraf veya açık tahliye) RS232 |
4x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x PNP high side | Alüminyum, toz kaplamalı | 2048 MB | CE, UKCA, WEEE |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.