USB3 Görüş kameraları
Endüstriyel kameralar
![](https://assets.balluff.com/product_detail_1280x1280/GrImage_WB_F05405_USB3_Vision_Cameras.png)
Uygun:
7 sürümleri
USB3 Vision kameralarımız yüksek çözünürlük ve kare hızlarının yanı sıra ana sisteminiz üzerindeki yükü önemli ölçüde azaltan kamera tabanlı akıllı özellikler sunar. Modüler tasarım, S-mount'tan M42'ye kadar lens bağlantıları veya genişletilmiş sıcaklık aralığına sahip varyantlar gibi çok çeşitli seçim ve ekipman seçenekleri sunar. Bu da onları tıbbi teknoloji veya mikroskopi gibi çok çeşitli endüstriyel uygulamalar için uygun hale getirir.
Özellikler ve faydalar:
- 5 Gigabit'e kadar aktarım hızına sahip evrensel USB3 kamera serisi
- Yüksek kaliteli sensörler sayesinde 31,5 MPixel'e kadar mükemmel görüntü kalitesi
- CPU yükünü azaltmak için yerleşik Akıllı Özellikler
- kayıpsız görüntü aktarımı için dahili görüntü belleği
- Kolay proses entegrasyonu için çeşitli I/O seçenekleri
- Yazılım Geliştirme Kiti sayesinde kolay entegrasyon
7 sürümleri
sipariş kodu | Price | IP derecesi | Arayüz | Dijital girişler | Dijital çıkışlar | Dış gövde malzemesi | Veri depolama | Onay/Uyumluluk | Hareketler |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BVS CA-SF1 - StandardBVS CA-SF1 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x Galvanik izolasyonlu PNP | Alüminyum, toz kaplamalı, boyalı | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
![]() BVS CA-SF1 - Board levelBVS CA-SF1 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x Galvanik izolasyonlu PNP | Alüminyum, toz kaplamalı, boyalı | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
![]() BVS CA-SF2 - StandardBVS CA-SF2 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x Galvanik izolasyonlu PNP | Alüminyum, toz kaplamalı, boyalı | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
![]() BVS CA-SF2 - Board levelBVS CA-SF2 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | Alüminyum, toz kaplamalı, boyalı | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||||
![]() BVS CA-SF3 - Board levelBVS CA-SF3 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE | |||
![]() BVS CA-SF4 - StandardBVS CA-SF4 - Standard |
IP30 | USB 2.0 / 3.0 | 2x PNP galvanik olarak izole edilmiş | 4x Galvanik izolasyonlu PNP | Alüminyum, toz kaplamalı, boyalı | 256 MB | CE, UKCA, WEEE, cULus | ||
![]() BVS CA-SF5 - Board levelBVS CA-SF5 - Board level |
USB 2.0 / 3.0 | 4x PNP non-isolated | 4x PNP non-isolated | -, - | 256 MB | CE, UKCA, WEEE |
Sütunları düzenle
Lütfen hangi sütunların görüntüleneceğini seçin.